Qu'est-ce qu'une constante de prisme ?
Lorsqu'une station totale mesure une distance, elle ne mesure pas jusqu'à la surface physique du prisme ou du réflecteur que vous voyez. Elle mesure plutôt jusqu'à un point de référence interne à l'intérieur du prisme ou de la cible.
Une constante de prisme est une petite correction de distance (généralement en millimètres) qui indique à la station totale à quelle distance se trouve ce point de référence interne par rapport à la cible physique que vous visez.
En termes simples :
La constante de prisme garantit que la distance mesurée se termine exactement là où vous vous y attendez — à la surface physique du prisme ou de la cible.
Pourquoi les constantes de prisme existent-elles ?
Différents prismes et réflecteurs sont construits différemment :
- Certains prismes réfléchissent le laser plus profondément à l'intérieur du boîtier
- D'autres le réfléchissent plus près de la surface
- Le ruban réflecteur se comporte différemment des prismes en verre
- Les mesures laser (sans prisme ou lecture directe) réfléchissent directement sur la surface mesurée
En raison de ces différences physiques, la station totale nécessite une petite correction afin que :
« Distance mesurée » = « Distance réelle sur le chantier ».
Cette correction est la constante de prisme.
Où puis-je voir les constantes de prisme pour les prismes Hilti ?
Hilti facilite la recherche des constantes de prisme.
Pour les consulter :
- Touchez l'icône cible en haut de l'écran
- Ouvrez le menu de sélection de cible
- Vous verrez tous les prismes et cibles Hilti pris en charge, ainsi que leurs constantes de prisme associées
Pour plus de détails sur chaque cible et les plages de mesure que vous pouvez atteindre, consultez cet article d'accompagnement.
En pratique :
- Les prismes et cibles Hilti courants ont déjà des constantes connues et prédéfinies
- Le logiciel associe automatiquement la constante correcte à la cible sélectionnée
- Les utilisateurs ne sont pas censés calculer ou comprendre la physique des prismes
Sauf si vous utilisez un prisme qui n'est pas inclus dans la liste standard des cibles Hilti, il n'y a généralement rien à saisir ou à retenir. Seules les constantes de « Prisme utilisateur » doivent être saisies manuellement.
Que se passe-t-il si la mauvaise constante de prisme est utilisée ?
Si la constante de prisme est incorrecte :
- Chaque point mesuré est légèrement décalé le long de la ligne de visée
- Le décalage est généralement faible (millimètres), mais :
- Il s'applique à chaque point
- Il peut devenir perceptible dans les travaux de mise en place de haute précision
- Établir un stationnement précis sera difficile
Important à comprendre :
- La direction de la mesure reste correcte
- Seule la distance le long de cette direction est affectée
Rien ne tourne, ne se retourne ou ne se déforme. C'est un simple décalage en ligne droite.
Lasers, ruban réflecteur et prismes utilisateur
Pour plus de clarté, voici quelques cas courants qui peuvent sembler peu clairs au début :
-
Laser (sans prisme) : 0,0 mm.
La distance est mesurée directement jusqu'à la surface visée.
-
Ruban réflecteur : 0,0 mm.
La distance est mesurée directement jusqu'au ruban fixé à la surface.
Le POA 101 () est un bon exemple de cela. Dans Hilti Construction Layout, le POA 101 a sa propre icône cible car la station totale peut automatiquement se centrer dessus. Le ruban réflecteur générique nécessite généralement un pointage manuel avec le télescope.
-
Prismes définis par l'utilisateur : généralement entre −30 mm et +30 mm.
La constante correcte doit être identifiée par l'utilisateur et saisie manuellement.
Comment trouver la constante de prisme pour un « prisme utilisateur » ?
La constante de prisme est définie par le fabricant, pas par le logiciel.
Vous pouvez généralement la trouver :
- Imprimée directement sur le boîtier du prisme
- Sur l'emballage
- Dans la documentation produit fournie à l'achat
Par exemple, sur le POA 103, la constante de prisme est clairement indiquée comme étant −17 mm sur le prisme lui-même. La plupart des fabricants de prismes suivent des conventions d'étiquetage similaires.
Points clés à retenir
- Une constante de prisme est une petite correction de distance, pas un changement de direction
- Elle garantit que les mesures se terminent à la cible physique, et non à un point de réflexion interne
- Utiliser la mauvaise constante provoque un petit décalage linéaire, pas une géométrie déformée
- Hilti Construction Layout minimise le besoin de se préoccuper des constantes de prisme lors de l'utilisation des cibles spécifiques Hilti
Concentrez-vous sur une bonne installation et un montage stable ; le logiciel s'occupe du reste.
Associé à
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.