Directives pour le verrouillage automatique des cibles POA 101 et POA 102

  • Mise à jour
Cet article explique comment utiliser le verrouillage automatique, comment se centrer sur une cible, et quand l'utiliser avec le PLT 400. Dans la plupart des cas, il est recommandé de garder le verrouillage automatique activé pour des mesures plus rapides et plus fiables. Le verrouillage automatique s'applique principalement aux cibles réfléchissantes POA 101 et 102 de Hilti, dont vous pouvez en apprendre plus ici.

Qu’est-ce que le verrouillage automatique

Le verrouillage automatique détecte et se verrouille automatiquement sur une cible en feuille d’aluminium, aidant la station totale à rester centrée sans ajustement manuel

  • Sur le PLT 300, le verrouillage automatique est toujours activé et ne peut pas être désactivé
  • Sur le PLT 400, le verrouillage automatique peut être activé ou désactivé dans les Paramètres Généraux ou directement dans la vue caméra

Quand utiliser le laser à la place

Si le système a du mal à se verrouiller sur la cible en feuille d’aluminium, vous pouvez passer en « mode laser » et déplacer manuellement le laser au centre de votre cible pour la mesure. Cela sera probablement utile dans les situations suivantes :

  • Lorsque la cible en feuille d’aluminium est partiellement bloquée ou pas clairement visible
  • Lorsque vous travaillez dans des environnements étroits ou encombrés
  • Lorsque les réflexions ou les conditions d’éclairage affectent la précision du verrouillage automatique
  • Pour des ajustements fins lorsque le verrouillage est légèrement décentré (probablement dû à des surfaces courbes ou des angles vifs)

Utilisation correcte des cibles en feuille d’aluminium

Pour garantir une performance précise du verrouillage automatique, suivez ces directives :
  • Maintenez un angle droit entre la station totale et la cible
  • Gardez les cibles en feuille d’aluminium propres et sans saleté, poussière ou marques
  • Évitez de monter les cibles en feuille d’aluminium sur des surfaces courbes ou cylindriques telles que des poteaux ou colonnes
  • Gardez la distance dans les 30 mètres pour une meilleure performance
  • Évitez les arrière-plans réfléchissants comme le verre, le métal ou les surfaces d’eau
  • Assurez-vous que la lumière solaire forte ou la lumière artificielle ne gêne pas la vue à travers le télescope
Si le verrouillage automatique ne se centre pas correctement, vérifiez ces conditions avant d’ajuster manuellement avec le mode laser.

Vérification du verrouillage

Après activation du verrouillage automatique, vérifiez le résultat dans la vue caméra. Le laser doit être visible au centre de la cible en feuille d’aluminium. Si le laser est décentré, une correction manuelle peut être nécessaire.

Ajustements manuels

Si le verrouillage automatique n’est pas précis, vous pouvez corriger manuellement l’alignement.

Démonstration d’ajustement PLT 300

Pour le PLT 300 :

  1. Sélectionnez le laser comme méthode de mesure
  2. Déplacez le laser jusqu’à ce qu’il soit centré sur la cible en feuille d’aluminium
  3. Cliquez sur la coche verte pour confirmer
  4. Mesurez le point

Démonstration d’ajustement PLT 400

Pour le PLT 400 :

Option 1 :

  1. Sélectionnez le laser comme méthode de mesure
  2. Déplacez le laser au centre de la cible en feuille d’aluminium
  3. Cliquez sur la coche verte pour confirmer
  4. Mesurez le point

Option 2 :

  1. Ouvrez le panneau latéral dans la vue caméra
  2. Désactivez le verrouillage automatique
  3. Déplacez manuellement la caméra jusqu’à ce que le laser soit centré
  4. Cliquez sur la coche verte pour confirmer
  5. Mesurez le point

L’utilisation de ces méthodes garantit un centrage précis et améliore la qualité globale des mesures lorsque le verrouillage automatique seul n’est pas suffisant

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.