Disposition des points sur des surfaces planes à l’aide du laser

  • Mise à jour

Démonstration de la disposition avec laser

Lors de la disposition de points sur une surface plane telle qu’un sol ou une dalle, le laser peut être utilisé à la place d’un prisme. Cette méthode est rapide, pratique et efficace pour de nombreuses tâches de disposition.

Prérequis et configuration importante

Désactiver les hauteurs

Avant de commencer, les hauteurs doivent être désactivées dans les paramètres.
  • Si les hauteurs sont activées, la station totale tentera de vous guider vers la valeur de hauteur du point
  • Cela peut amener l’outil à pointer au-dessus ou en dessous de la surface, surtout si les points ont des données de hauteur
Pour la disposition sur surface plane, la désactivation des hauteurs garantit que le laser est guidé directement vers la surface physique.
La station totale doit être installée

Hauteurs désactivées dans les Paramètres généraux pour permettre la disposition au laser sur une surface plane

Positionnez correctement le PLT

Placez le PLT plus haut du sol autant que possible (spécifiquement lorsque vous utilisez le laser pour disposer des points au sol).
  • Une installation plus haute réduit l’étalement apparent du laser sur la surface en dessous
  • Plus la distance parcourue par le laser est grande, plus la tache laser devient large et moins définie
  • Un positionnement plus élevé améliore la visibilité et la précision lors du marquage des points au sol

Comment utiliser la disposition avec le laser

  1. Désactivez les Hauteurs dans les paramètres
  2. Ouvrez l’application Voir CAO
  3. Sélectionnez Laser comme méthode de mesure
  4. Ouvrez une application de disposition
  5. Sélectionnez le premier point que vous souhaitez disposer
On vous invitera alors à :
« Tournez le laser vers la surface de référence et mesurez »
  1. Tournez le laser vers la surface où les points seront disposés
  2. Appuyez sur Mesurer

Cette étape définit la surface de référence pour la disposition au laser.
Après cela :
  • La station totale déplacera automatiquement le laser vers le point de disposition sélectionné
  • En touchant un autre point dans le dessin, le laser se déplacera automatiquement vers ce point également

S’il y a de légères déviations dans la hauteur de la surface pendant la disposition, la station totale ajustera la différence de hauteur et trouvera la position horizontale correcte du point. Lorsque les déviations de hauteur sont trop importantes pour calculer la position du point, l’outil vous demandera de re-mesurer votre surface de référence.

Changer la surface de disposition

Si vous devez changer de surface, par exemple passer de :
  • Plancher au plafond
  • Une élévation de dalle à une autre
Vous devez :
  1. Cliquer sur la flèche "Retour" en haut à droite
  2. Sélectionner l’application de disposition
On vous invitera alors à nouveau à tourner le laser vers la surface de référence et mesurer, ce qui vous permettra de redéfinir la surface de référence.

Comment disposer les points avec précision au laser

À mesure que la distance par rapport à la station totale augmente, la tache laser devient plus grande et moins focalisée.
Pour identifier avec précision le centre du laser, utilisez la méthode suivante.

            

Laser proche de la station totale (gauche) versus loin de la station totale (droite), étalement accru avec la distance

Technique recommandée

  1. Prenez un objet solide avec une surface plate et non réfléchissante, tel que :
    • Un morceau de carton
    • Une carte
    • Le dos d’un prisme plat (comme le dos du POA 26)
    • Une règle
  2. Tenez l’objet face à la station totale pour que le laser soit clairement visible
  3. Déplacez lentement l’objet à l’écart de la station totale
  4. Surveillez la valeur de mesure en temps réel dans HCL
  5. Lorsque la lecture affiche 0,000 m, vous êtes à la position exacte de disposition

Laser projeté sur une surface en carton pour identifier clairement le centre de la tache laser

Point de disposition exact où le centre du laser passe de la référence en carton au sol et le logiciel indique une déviation de 0 mm
 
Cela indique que le centre du laser est aligné avec le point cible.
  1. Marquez le point sur la surface
  2. Passez au point suivant

Bonnes pratiques et limites

  • La disposition au laser est mieux adaptée aux surfaces planes et accessibles
  • Elle n’est pas recommandée pour :
    • La disposition critique en hauteur (où la hauteur du point est cruciale à identifier)
    • Les surfaces en pente
    • La disposition de précision à longue distance
  • Veillez toujours à ce que les hauteurs soient désactivées avant de commencer
  • Utilisez des matériaux non réfléchissants pour éviter les fausses lectures

Cas d’utilisation courants

La disposition au laser est particulièrement utile pour :
  • Disposition des rails de cloison sèche
  • Percements de sol
  • Ancrages ou gaines fixés au sol
  • Disposition sur dalles en béton
  • Disposition de cloisons intérieures
  • Marquage des points de référence avant une disposition détaillée au prisme

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.