Notes de version HCL 25.5 Mai 2025

  • Mise à jour

Avertissement "Trop raide" pour le suivi du prisme

Pour améliorer l'expérience utilisateur lors du suivi d'un prisme, Hilti Construction Layout affichera désormais un message contextuel avertissant l'utilisateur qu'un prisme ne peut pas être suivi lorsqu'il est verticalement trop raide et hors de portée pour être suivi (entre 125° et 235° verticalement). Cela devrait aider les utilisateurs finaux à résoudre le problème en ajustant soit la hauteur du prisme, soit la hauteur de l'outil dans leur zone de travail.

Expérience améliorée de stationnement

Comme dernier contrôle avant de terminer le processus de stationnement, HCL invitera l'utilisateur une dernière fois à valider le meilleur résultat de stationnement calculé sur la base des points de contrôle mesurés. Cependant, c'est à l'utilisateur final de choisir la configuration de stationnement avec laquelle il souhaite poursuivre.

Ce message d'invite final apparaîtra après qu'un utilisateur ait accepté un résultat de stationnement de point de contrôle. Pour qu'il apparaisse, cependant, 1) l'utilisateur final doit avoir mesuré au moins 4 points de contrôle, 2) l'utilisateur final doit avoir une tolérance définie dans les paramètres, et 3) le résultat calculé par HCL doit augmenter la zone de mise en page possible dans la tolérance définie d'au moins 20 %.

Recherche de cible prisme désormais disponible

Lorsque l'utilisateur final travaille en mode connexion radio (ou Bluetooth), où il n'est pas possible de voir la caméra, il est désormais plus facile de se connecter à votre prisme. En appuyant sur l'icône de la caméra en haut de l'écran, l'utilisateur final disposera d'un joystick pour déplacer l'outil lui-même ou, s'il est stationné, il pourra cliquer sur la zone de leur CAO où se trouve leur prisme, puis simplement appuyer sur l'icône carrée "verrou" à droite de l'écran. Note : la recherche de cible prisme ne fonctionnera qu'avec le prisme en verre POA 20 360°.

Si la recherche automatique du prisme échoue, l'outil reviendra à sa position d'origine. Les utilisateurs finaux doivent utiliser les voyants guides orange et vert sur l'outil pour reconnaître plus facilement si l'outil "les regarde" avant d'effectuer une recherche automatique.

L'utilisateur final peut ajuster la plage d'angle que l'outil parcourt horizontalement et verticalement lorsque la recherche automatique est déclenchée. Cela se fait en accédant aux paramètres généraux et en modifiant les plages de recherche du secteur d'angle prisme/cible selon leurs préférences.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.