Pas de configuration complexe requise : Le laser point de repérage POA 70 est un laser à plomb 2 points standard Hilti, prêt à être fixé en haut de votre tige prismatique. Une fois fixé, vissez votre prisme et vous êtes prêt à travailler. Aucun changement logiciel ou matériel n'est nécessaire ; c'est une solution « plug and play ».
Principaux avantages
1. Haute précision avec alignement prisme-laser
- Le POA 70 utilise un mécanisme à plomb pour aligner le centre du prisme au point laser vert au sol ou au plafond
- Conçu pour répondre aux exigences de précision de repérage (+/- 3 mm (~1/8") pour les applications clés)
2. Pas de mise à niveau de la tige prismatique requise ; repérage plus rapide
- Élimine le besoin de mise à niveau à la bulle ou d'ajustements continus de la tige (solution facile à adopter)
- Simplifie la navigation directement vers le point
- La hauteur de la tige et son inclinaison n'ont pas d'impact négatif sur la précision
- Pourquoi : Le télescope mesure jusqu'au centre de votre prisme, qui est déjà centré directement au-dessus du pendule du laser auto-nivelant Hilti. La hauteur et l'inclinaison de la tige n'affectent pas la précision du pendule. Assurez-vous simplement que votre inclinaison ne dépasse pas la plage visible du laser à plomb.
Les tâches de repérage peuvent être réalisées 2 à 3 fois plus rapidement - pas besoin de vérifier constamment la bulle ou de recalibrer la tige.
3. Ergonomie améliorée et ligne de vue
- Permet aux opérateurs de travailler plus régulièrement en position debout
- Réduit les flexions, les genoux à terre et les repositionnements
- Réduit le besoin de manipuler constamment les pieds de mise à niveau du bipied pour votre tige prismatique
- Maintient la ligne de vue vers la station totale à des hauteurs ajustables
Fatigue réduite, flux de travail plus rapide et plus confortable.
Cas d'utilisation réels sur chantier
Conditions de sol difficiles
- Le gravier, la terre ou l'herbe peuvent rendre difficile l'identification de votre point avec une tige prismatique
- Stabiliser le POA 70 pour ensuite identifier l'emplacement exact du laser garantit précision et rapidité du repérage
Installation et ajustement des piquets
- Lors du martelage d'un piquet (pour les références de point ou de hauteur), les utilisateurs peuvent :
- Ajuster la position après chaque coup
- Maintenir l'alignement du laser avec le centre du piquet
Marquage sur bords de dalles surélevées, coffrages et surfaces
- Difficile de positionner précisément une tige prismatique sur les bords ou dalles surélevées
Zones obstruées (armatures, espaces étroits)
- La congestion des armatures ou obstacles peut bloquer le placement de la tige
Maintien de la visibilité du point
- Le flux de travail traditionnel perd le point lorsque la tige est retirée
Visualisation simultanée des points au sol et au plafond
Grâce au trou centré traversant le bas et le haut du POA 25 , les utilisateurs peuvent marquer un point de repérage au sol tout en référant facilement à son alignement vertical. Cela leur permet de lever rapidement les yeux et de visualiser où le point sera projeté au plafond, ou d'identifier d'éventuels conflits tels que gaines, tuyaux de sprinkler ou autres obstacles.
Considérations sur la précision
Le POA 70 fournit une référence visuelle très efficace et précise pour le marquage de repérage. Bien que le laser soit positionné légèrement au-dessus du centre du prisme, le système est conçu pour maintenir la précision dans les tolérances typiques de construction. De légères déviations peuvent survenir si la tige est inclinée. Pour les points critiques nécessitant une précision maximale, une vérification via les flux de travail standard au prisme est recommandée.
Pour donner un exemple issu d'un environnement de test : à 1,5 m de hauteur, en tenant compte du décalage du prisme par rapport au pendule du laser point, ainsi que de l'inclinaison potentielle de la tige prismatique, une déviation de 3,7 mm (~1/8") a été constatée avec une légère inclinaison de la tige prismatique d'environ 1,7°.
Si le POA 70 est trop incliné, le laser du pendule ne sera plus visible, vous obligeant à réajuster la tige prismatique. Cela renforce simplement votre capacité à maintenir la précision.
Plus d'explications ci-dessous :
Conception du système
- Le POA 70 aligne le centre du prisme avec le point laser projeté grâce à un mécanisme à plomb
- Conçu pour une précision au niveau des applications dans les tolérances de construction
Réalité du décalage laser
- Un petit décalage potentiel lorsque la tige est inclinée
- Une déviation mineure selon :
- La hauteur de la tige
- Le degré d'inclinaison
Par conséquent, de petites déviations existent, mais restent dans la plupart des tolérances acceptables sur chantier (précision pratique élevée).
POA 70 vs méthodes traditionnelles de repérage
| Caractéristique | Tige prismatique traditionnelle | POA 70 |
|---|---|---|
| Mise à niveau requise | Oui | Non |
| Complexité de configuration | Complexe | Simple |
| Vitesse | Plus lente | 2 à 3× plus rapide |
| Précision | Élevée | Élevée (dans la tolérance) |
| Performance en conditions difficiles | Limitée | Solide |
Conclusion clé
- Élimine le besoin de mise à niveau
- Permet une exécution plus rapide du repérage
- Améliore l'utilisabilité dans des conditions réelles
- Maintient la précision dans les tolérances de construction
Associé à
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.