Fonctionnalités IA : Suivi Intelligent de Prisme et Reconnaissance de Prisme pour PLT 400-22 (Nuron)

  • Mise à jour
Le PLT 400-22 (le PLT 400 alimenté par la plateforme de batterie Nuron de Hilti) introduit des fonctionnalités assistées par IA conçues pour améliorer la reconnaissance des prismes et le suivi des cibles. Ces fonctionnalités sont disponibles dans le menu Paramètres de l’Outil et de la Connexion.

Comment savoir si votre outil est compatible avec les fonctionnalités IA

Certaines fonctionnalités IA (Suivi Intelligent de Prisme IA et Reconnaissance de Prisme IA) ne sont disponibles que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  • Utilisation du PLT 400-22
  • Utilisation d’une tablette PLC 600 (2) - génération 2 - ou supérieure

Identifier un outil « PLT 400-22 »

Un outil est considéré comme un modèle PLT 400-22 s’il :

  • Utilise une batterie Nuron, ou
  • Affiche « PLT-400 02 » (2e génération) sous le nom du modèle sur l’autocollant d’identification.

Les outils PLT 400-22 sont compatibles avec les batteries Nuron B-22 55 et B-22 85.

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

Identifier une tablette PLC 600 de génération 2 (ou plus récente)

Pour déterminer la version de la tablette PLC 600 que vous utilisez, retirez la batterie et vérifiez l’autocollant d’identification situé derrière le compartiment batterie. Les informations sur la version sont indiquées sur cette étiquette. Recherchez PLC 600 (2) ou une version plus récente pour utiliser ces fonctionnalités IA.

Activation des fonctionnalités IA dans les paramètres

Dans les paramètres de l’outil et de la connexion, les fonctionnalités IA sont accessibles :
L’activation de ces fonctionnalités active le mode haute performance de la tablette, qui augmente la puissance de traitement mais réduit l’autonomie de la batterie. Une notification s’affiche lorsque le mode haute performance est activé.
Lorsque ce mode est actif, l’icône de la batterie en haut à droite devient orange, indiquant que le mode haute performance est en fonctionnement.

Suivi Intelligent de Prisme IA

Le Suivi Intelligent aide à garantir que le PLT reste verrouillé sur le prisme ou la cible correcte.

Grâce à la reconnaissance assistée par IA, le système vérifie en continu que le prisme correct est suivi et peut identifier les situations où des objets proches peuvent perturber le suivi.

Ceci est particulièrement utile lors de travaux à proximité d’objets réfléchissants tels que des gilets de sécurité, des véhicules, des surfaces vitrées ou d’autres matériaux pouvant affecter la détection de la cible.

Lorsque la fonctionnalité est activée, un cadre vert s’affiche autour du prisme dans la vue caméra, indiquant que la cible a été identifiée et est suivie.

Si le carré autour du prisme devient bleu, cela indique qu’il y a d’autres matériaux réfléchissants dans la zone, mais que le logiciel parvient à maintenir la connexion avec le prisme grâce à la reconnaissance d’image.

Remarques importantes concernant le Prism Tracker :

  1. Le cadre carré entourant le prisme doit être vert avant de pouvoir effectuer une mesure (l’utilisateur doit attendre que l’outil ait entièrement verrouillé le prisme).
  2. Les prismes pris en charge par l'AI Prism Tracker sont les prismes Hilti 360° (POA 20 et POA 25).
  3. Afin de préserver la batterie, l’AI Prism Tracker s’éteindra automatiquement en arrière-plan lorsque la distance par rapport à la cible sera supérieure à 15 m (les interférences de réflexion sur le chantier étant considérablement réduites à cette distance).
  4. Le suivi intelligent n’est pas disponible si l’outil est connecté via Bluetooth ou par radio (la fonctionnalité caméra est requise).

Reconnaissance de Prisme IA

La Reconnaissance de Prisme aide à éviter les erreurs de mesure causées par la sélection d’un mauvais type de prisme. Si le type de prisme sélectionné ne correspond pas à la cible détectée, le système suggérera de changer pour le type de prisme reconnu.

Vous pouvez alors choisir l’une des options suivantes :

  • Annuler la mesure et passer au type de prisme détecté
  • Conserver la mesure et continuer à utiliser le type de prisme actuellement sélectionné

Cette fonctionnalité contribue à améliorer la fiabilité des mesures et réduit le risque d’utiliser des réglages de prisme incorrects.

 

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.