Que contiennent les paramètres du Panasonic PC Hub et comment dois-je les utiliser ?

Le Panasonic PC Hub permet aux utilisateurs finaux d’ajuster rapidement les paramètres à partir d’un emplacement central et facile d’accès. Par défaut, l’un des boutons de raccourci de la tablette (les actions programmables des boutons portant les mentions A1, 2, 3, etc.) ouvre cette interface afin de gérer rapidement les paramètres de votre tablette.

Pour quelles raisons principales les utilisateurs finaux utilisent-ils le Panasonic PC Hub ?

Ajuster les paramètres de saisie tactile

Le Panasonic PC Hub permet aux utilisateurs finaux d’ajuster la façon dont l’écran tactile réagit, en fonction de leur situation.

Saisie tactile :

Sélectionnez si vous préférez configurer votre écran pour le tactile et le stylet, le tactile uniquement ou le stylet uniquement.

Mode de l’écran tactile :

Pour améliorer la réactivité de l’écran tactile, vous pouvez personnaliser la façon dont vous interagissez avec l’écran en fonction de votre situation. Choisissez l’une des options suivantes :

Tactile : Utilisation normale avec un doigt ou un stylet. Il s’agit généralement du mode par défaut.

Gants : Sensibilité de l’écran ajustée pour les utilisateurs portant des gants.

Eau : Idéal pour les clients qui travaillent dans des conditions humides : ajustez l’écran tactile pour le rendre moins sensible. Remarque : il faudra exercer une pression légèrement plus forte lors de l’utilisation.

Ajuster les actions programmables (A1, A2, etc.)

Le Panasonic PC Hub vous permet de personnaliser vos boutons de raccourci pour des actions associées à une pression courte ou longue :

Cette fonction est le plus souvent utilisée pour éteindre l’écran, ouvrir une application comme le navigateur Internet ou un dossier de fichiers, ou même exécuter des raccourcis clavier, comme celui permettant de prendre des captures d’écran : « logo Windows + Prt sc ».

Accéder au manuel d’assistance de la tablette Panasonic

Panasonic fournit un manuel d’assistance au cas où vous auriez besoin d’informations supplémentaires sur certains sujets. Ce manuel concerne uniquement l’aide relative à la tablette et ne fournit pas d’assistance pour le logiciel Hilti Construction Layout lui-même. Accédez à Toolbox>Manual Selector>Operating Instructions

 

 

 

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.