Comment s'assurer que votre carte SIM Swiss Com activée fonctionne

Remarque : cet article s'adresse uniquement aux tablettes PLC 600 qui disposent déjà d'une carte SIM Swiss Com fournie avec. Si vous avez acheté votre propre carte SIM par un autre moyen, cet article sur les paramètres APN vous sera utile.

Notez également : seules les tablettes PLC 600 étiquetées "PLC 600 (2)" sont fournies avec une carte SIM. Vous pouvez trouver l'autocollant indiquant la version de votre tablette à l'arrière, derrière la batterie, et vous pouvez vérifier la présence d'une carte SIM dans le même emplacement en regardant le logement de la SIM.

Actuellement, bien que certaines tablettes soient livrées avec une carte SIM installée, celle-ci n'est pas activée. Cet article s'adresse aux clients disposant d'un forfait SIM via la carte SIM Swiss Com installée et rencontrant des difficultés pour l'activer correctement.

Vérifiez que les paramètres APN sont corrects pour Swiss Com

La façon la plus simple de s'assurer que la carte SIM fonctionne est de rétablir un nouvel APN.

Sur la tablette, allez dans Paramètres Panasonic > Réseau et Internet > Cellulaire > Paramètres de l'opérateur mobile.

Là, vous pouvez accéder à "Paramètres APN" et "Ajouter un APN."

Il suffit de remplir les informations suivantes :

  • Nom du profil : Swisscom
  • APN : digitallayout.m2m.ch
  • Nom d'utilisateur : (vide)
  • Mot de passe : (vide)
  • Type d'information de connexion : (vide)
  • Type d'IP : IPv4
  • Type d'APN : Internet
  • Enregistrer → définir comme actif

Vous devriez alors voir Swisscom (LTE) comme fournisseur cellulaire.

Démonstration d'installation de la SIM

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.