Hogyan biztosíthatom a PLT 400-at a rezgéseknek való kitettség korlátozása érdekében?

  • Frissítve

Miért fontos korlátozni a PLT 400 rezgéseknek való kitettségét?

A PLT 400 rendszeresen végzi saját önszintezését és terepi kalibrációit. Azonban, ha jelentős rezgés éri az eszközt, ezek a szintezési és kalibrációs események gyakrabban következnek be, és potenciálisan az eszköz újraállítást igényelhet. Egyszerűen fogalmazva, a rezgések megzavarják és megszakítják a felmérési élményt. Mivel a totálállomások nagyon fejlett Elektronikus Távolságmérő (EDM) technológiát használnak, a felhasználónak különös gondot kell fordítania az eszköz biztonságára és pontosságára.

Hogyan rögzítsem az eszközt az állványhoz és a munkaterülethez?

Az állvány általában lehetővé teszi a leggyorsabb eszközbeállítást, de gondosságot is igényel, mivel az eszköz most már ki lesz téve a talaj rezgéseinek és mozgásának, amelyen nyugszik. Tegyen meg minden reális intézkedést, hogy az állvány lábai és talpai csúszás- és elmozdulásmentesek legyenek, mielőtt használja az eszközt.

Ha állványt használ és szilárd talajon, például fán vagy betonon áll, használja az állványcsillagot, PUA 41 (1), hogy megakadályozza az állvány lábainak elcsúszását. Vegye észre az állványcsillag különböző lyukait, amelyekbe csavarozva extra stabilitást érhet el a munkafelületen.

star.png

Ha állványt használ és földön áll, használja az állvány ásólábait, PUA 36 (2), hogy szilárdan és mélyen rögzítse azt a talajba.

Tripod.png

Az állvány rögzítése után mindig jó gyakorlat legalább szemmel ellenőrizni az állvány tetejének vízszintességét, hogy a PLT 400 ne kelljen nagy mértékben kompenzáljon az önszintező kalibráció során a bekapcsoláskor.

Hogyan rögzítsem az eszközt állvány használata nélkül?

Mindig jó gyakorlat az eszközt valamilyen állványra (például “Lally Mount”) vagy oszlopra, például POA 106 (3) szerelvényre helyezni, ha a rezgésnek való kitettség nagy aggodalomra ad okot.

Column mount.png

Ezek a szerelvények lehetővé teszik a végfelhasználó számára, hogy szinte teljesen kiküszöbölje a talajból eredő rezgéseket (és forgalmat), így az eszköz biztonságban van a munkaterületi forgalomtól, miközben optimális kilátást biztosít a munkaterületre.

Ennek a beállításnak az nyilvánvaló korlátja az állványhoz képest, hogy az eszköz áthelyezése új helyre körülményes lehet. Azonban a stabilitás általában sokkal jobb egy szerelvényes beállítással, mint egy állvánnyal.

Hasznos volt ez a cikk?

1/1 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.