Milyen műveletek végezhetők a fejegység bekapcsológombjának megnyomásával?
A PLT 400 egyetlen gombos eszköz – amelyet szinte kizárólag a szoftver működtetésére terveztek. A fejegység szándékosan maradt egyetlen gombos eszköz. Íme a gomb használatának műveletei:
| BEKAPCSOLÓGOMB MŰVELET | VISZONYULÁS LEÍRÁSA |
| Egyszerű gombnyomás | Az eszköz bekapcsolása |
| Gomb nyomva tartása 1 másodpercig | Az eszköz kikapcsolása. Megjegyzés: az eszköz bekapcsolása után kalibrálást próbál végrehajtani, mielőtt így kikapcsolható lenne. Lásd az alábbi erőltetett kikapcsolási módszert, amely szükség esetén alkalmazható. |
| Gomb nyomva tartása 2 másodpercig és 2 rövid nyomás | Az eszköz erőltetett kikapcsolása. Az akkumulátor eltávolítása nem szükséges az erőltetett kikapcsoláshoz. |
| Gomb nyomva tartása 10 másodpercig | Az eszköz Wi-Fi beállításai visszaállnak a gyári alapértékekre a gomb felengedésekor. |
Mit jelent a LED jelző, amikor villog vagy folyamatosan világít?
| LED ÁLLAPOT | VISZONYULÁS LEÍRÁSA |
| Ki | Az eszköz ki van kapcsolva |
| Gyors, folyamatos villogás ~2x/másodperc | Az eszköz indul |
|
Lassú, folyamatos villogás ~1x/másodperc | Az eszköz csatlakozásra vár a táblagépre, vagy az indulás utáni kezdeti kalibrációs módban van. |
| Folyamatos világítás | Az eszköz csatlakoztatva van |
| Gyors, gyors villogás | Az eszköz be van kapcsolva, de valami nem működik megfelelően |
| 2 gyors villanás, közöttük ~1 mp szünet | Az eszközt erőltetetten kikapcsolták |
Mit jelentenek a bekapcsológombhoz kapcsolódó sípoló hangok?
| SÍPOLÓ ÁLLAPOT | VISZONYULÁS LEÍRÁSA |
| 3 rövid sípolás 3 másodpercenként | Néhány meghajtó hardveresen blokkolva van – a fejegység újraindítása szükséges |
| 1 másodpercenként sípolás és a LED gyorsan villog | Helytelen akkumulátortípus van használatban. Kérjük, csak a Hilti B22/4.0 akkumulátort használja a PLT 400-hoz. |
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.