Milyen műveletek végezhetők a fejegységen található bekapcsológomb megnyomásával?
A PLT 400 egy egygombos eszköz - szinte kizárólag szoftverrel történő működtetésre tervezték. A fejegységet szándékosan hagyták egygombos eszköznek. Íme a gomb használatának műveletei:
| BEKAPCSOLÓGOMB MŰVELET | VISZONYLATI LEÍRÁS |
| Nyomja meg és tartsa 1 másodpercig | Az eszköz kikapcsolása. Megjegyzés: az eszköz bekapcsolása után megpróbál kalibrálni, mielőtt ilyen módon kikapcsolhatná. Lásd az alábbi erőltetett kikapcsolási módszert, amely szükség esetén opció lehet. |
| Nyomja meg és tartsa 2 másodpercig, majd kétszer röviden nyomja meg | Az eszköz erőltetett kikapcsolása. Az erőltetett kikapcsoláshoz ne vegye ki az akkumulátort. |
| Egyszerűen nyomja meg a gombot | Az eszköz bekapcsolása |
Mit jelez a LED jelző, amikor villog vagy folyamatosan világít?
| LED ÁLLAPOT | VISZONYLATI LEÍRÁS |
| Ki | Az eszköz ki van kapcsolva |
| Gyors, folyamatos villogás kb. 2-szer/másodperc | Az eszköz indul |
Lassú, folyamatos villogás kb. 1-szer/másodperc | Az eszköz a táblagéphez való csatlakozásra vár, vagy bekapcsolás után kezdeti kalibrációs módban van. |
| Folyamatosan világít | Az eszköz csatlakoztatva van |
| Gyors villogás | Az eszköz be van kapcsolva, de valami esetleg nem működik megfelelően |
| 2 gyors villanás kb. 1 másodperc szünettel | Az eszköz erőltetett kikapcsolás alatt áll |
Mit jelentenek a bekapcsológombhoz kapcsolódó sípoló hangok?
| SÍPOLÓ ÁLLAPOT | VISZONYLATI LEÍRÁS |
| 3 rövid sípolás 3 másodpercenként | Néhány meghajtó hardveresen blokkolva van - a fejegység újraindítása szükséges |
| 1 másodpercenként sípolás és a LED gyorsan villog | Helytelen akkumulátor típus van használatban. Kérjük, csak a Hilti B22/4.0 akkumulátort használja a PLT 400-hoz. |
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.