Vonalelrendezés – Használati útmutató

  • Frissítve

A vonalelrendezés célja

A „Vonalelrendezés” használatához először állomásoztatni kell (azaz az eszköznek ismernie kell a munkaterületen elfoglalt koordinátáit). Kérjük, győződjön meg róla, hogy az eszközt állomásoztatta, mielőtt megpróbálná használni a „Vonalelrendezést”.

A vonalelrendezés lehetővé teszi vonalak kijelölését, általában a CAD-fájlból. A vonalakat manuálisan is létrehozhatja az alkalmazásban. Különösen hasznos bonyolult alakzatokhoz, mint például görbék, ívek, körök és hullámos vonalak – nem csak egyenesekhez.

Itt egy jó videó, amely segít végigvezetni az alkalmazáson:

Válassza ki az alkalmazást a menüből

Amikor készen áll a pontelrendezésre, keresse meg az alkalmazást a kezdőképernyőn vagy a projekt CAD nézetének oldalsó menüjében.

Válassza ki vagy hozza létre a mérni kívánt vonalat

Vonal kiválasztása

A vonalelrendezés használatakor általában a CAD-fájlban található vonalra hivatkozik. Csak nyissa meg az alkalmazást, válassza ki a kívánt vonalat, majd lépjen a jobb oldalon található „Mérés” fülre, hogy elkezdjen dolgozni ezen a vonalon.

Érintse meg újra a vonalat, hogy beállítsa az új kiindulópontot (0,0). Ez befolyásolja, hogyan méri az alkalmazás a vonal menti eltéréseket – fontos tudni, hol van a kiindulópont, és merre halad a vonal, hogy helyesen olvassa le a méréseket.

Vonal létrehozása

Ha a szükséges vonal még nincs benne a CAD-fájlban, létrehozhatja a jobb oldali menü „Létrehozás” fülén. Az HCL rajzeszközeit is használhatja, hogy előzetesen állandó vonalakat adjon hozzá közvetlenül a CAD-fájlhoz.

Ideiglenes elrendezési vonal létrehozásához az HCL három lehetőséget kínál:

  1. Vonal 2 pontból: Válasszon ki két meglévő CAD pontot egy egyenes vonal létrehozásához. (Győződjön meg róla, hogy a pontok előzetesen létre lettek hozva).

  1. Ív 3 pontból: Válasszon ki bármely három pontot. Ha matematikailag lehetséges, az alkalmazás tökéletes körívet rajzol, amely áthalad ezeken a pontokon.

  2. Ív 2 pontból + sugár: Válasszon ki két pontot és adjon meg egy sugarat. Ha matematikailag lehetséges, az alkalmazás olyan tökéletes körívet hoz létre, amely megfelel ezeknek a bemeneteknek.

Amikor ívet hoz létre 2 pont és egy sugár alapján, ki kell választania azt a szakaszt is a körből, amelyet az ív követni fog.

Példák:

  • „Jobb, nagy” = nagyobb ív a kör jobb oldalán
  • „Bal, kicsi” = kisebb ív a kör bal oldalán (lásd az alábbi képernyőképet) Az alkalmazás a választásai alapján kiszámítja a helyes ívet, és pontosan megrajzolja a CAD-fájlban

A pontok sorrendje számít (gyors tipp)

Vonal létrehozásakor az első kiválasztott pont lesz a vonal vagy ív kiindulópontja (0,0). Az alkalmazás ezt használja az eltérések és irány mérésére és hivatkozására, ezért ügyeljen arra, hogy a pontokat helyes sorrendben válassza ki a pontos elrendezési adatok érdekében.

Vonaleltolás (opcionális)

Mérés előtt választhatja a kiválasztott vonal helyzetének vagy elforgatásának eltolását. Ez akkor hasznos, ha az alapértelmezett igazítás nehezen követhető a helyszínen.

A magyarázat érdekében lásd az alábbi képernyőképeket. Az első képernyőkép a vonalat eltolás nélkül mutatja. A piros zászlóval jelölt ikon a vonal kezdőpontját jelzi.

A második képernyőképen látható, hogy a kezdőpont 1 m-rel el van tolva a vonal mentén, a vonal 1 m-rel jobbra el van tolva, és végül a vonal 45°-kal el van forgatva.

Ha a vonaleltolás segíti az elrendezést, könnyen megtanulható, ha megnézi, hogyan hat az eltolás a vonalra a képernyőn. Csak kísérletezzen néhány beállítással, hogy lássa, hogyan működik.

Kezdje el a mérést a vonal mentén

Miután kiválasztotta vagy létrehozta a vonalat, lépjen a „Mérés” fülre, hogy megkezdje az elrendezést. Ebben a fülben néhány lehetőség áll rendelkezésére:

  1. Középre állítás a célpontra: Ha a munkavégzés közben a CAD-fájlban szeretne nagyítani és mozogni, hagyja ezt kikapcsolva, ha viszont szeretné látni a lézer vagy prizma helyzetét munka közben, kapcsolja be.

  2. „Pont a vonalhoz” kapcsoló: Ha azt szeretné, hogy az eszköz aktívan jelezze az Ön helyzetét a vonalhoz képest, tartsa ezt bekapcsolva. Az értékek automatikusan változnak, ahogy mozgatja a prizmát vagy a lézert. Ha inkább be szeretné gépelni a pontos eltérés helyét, amelyhez az eszköznek vezetnie kell a vonalhoz képest, kapcsolja ki ezt a funkciót.

  3. Vonal/Eltérés/Magasság értékek: Ezek az értékek megmutatják az Ön helyzetét a kiválasztott vonalhoz képest. A „Vonal” azt jelzi, hogy mennyit haladt előre a vonalon a kiindulóponttól (0,0). Az „Eltérés” azt mutatja, hogy mennyire tér el (balra vagy jobbra) a vonaltól. A „Magasság” azt jelzi, hogy mennyivel van feljebb vagy lejjebb a kiválasztott vonalhoz képest.

  4. Abszolút magasság kapcsoló: Kapcsolja be ezt, ha azt szeretné, hogy a magasságértékek a már az állomásoztatási folyamat során előmért referencia magassághoz, azaz az „abszolút magassághoz” legyenek viszonyítva. Kapcsolja ki, ha inkább a magasságot a vonalhoz viszonyítva szeretné látni, azaz a „relatív magasságot”. Például, ha egy lejtős vonalat követ, és pontosan a lejtőt követi a vonal mentén, a relatív magassága nem változik, mert nem hagyja el a vonalat. Azonban mivel lejtőn halad, az abszolút magasság változni fog a munkaterület referencia magasságához képest bekövetkező magasságváltozásokkal.
  5. Magasságértékek: Ha egyszerre szeretné látni az abszolút és relatív magasságokat, ezt az értéket a mérés fül alján találja. Ne feledje, ha a magasság megjelenítése ki van kapcsolva az általános beállításokban, akkor a magasságértékek itt nem jelennek meg.

Hasznos volt ez a cikk?

1/1 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.