Vezérlőpont és Eszközbeállítás - Legjobb Gyakorlatok

  • Frissítve

Az ideális vezérlőpont és eszközbeállítás legjobb gyakorlatai a következők:

  1. Használjon legalább 3 vezérlőpontot, lehetőség szerint 4-5-öt
  2. Előnyben részesítse azokat a vezérlőpontokat, amelyek biztonságosak és mozdíthatatlanok
  3. Tartsa a vezérlőpontokat az elrendezési terület határain, lehetőség szerint az egész munkaterület körül
  4. Tartsa a vezérlőpontokat ugyanazon a vízszintes síkon, a közöttük lévő fordulószög pedig legyen 45° és 120° között
  5. Ha prizmarudat használ állomásozáshoz, próbálja meg a prizma lehetőleg minél közelebb tartani a talajhoz
  6. Rögzítse a totálállomást, hogy ne csússzon vagy rezegjen
  7. Adjon hozzá visszatekintő prizmákat további vezérlőpontként a munkaterület körül

Használjon legalább 3 vezérlőpontot:

Totálállomások esetén minél több vezérlőpont áll rendelkezésre, annál jobb. Különösen HCL esetén az eszköz képes a mért vezérlőpontok alapján kiszámítani a legjobb feltételezett totálállomás-beállítást. Kiszámítja a legpontosabb vezérlőpontokat, és még azt is ajánlja, hogy mely vezérlőpontok valószínűleg pontatlanok. Minél több vezérlőpontot elemez, annál valószínűbb, hogy pontos állomást talál.

Bár az eszköz képes csak 2 vezérlőpont alapján is kiszámítani az állomás helyzetét, 3 vagy több vezérlőpont lehetővé teszi, hogy a totálállomás a mért adatok alapján a legjobb állomásbeállítási lehetőséget ajánlja. Emellett 3 vagy több vezérlőpont mérése segít csökkenteni annak a kockázatát, hogy nem tudja beállítani az eszközt, ha az egyik vezérlőpont rejtett vagy elmozdult.

Előnyben részesítse a biztonságos és mozdíthatatlan vezérlőpontokat:

Ha kétséges, hogy mely vezérlőpontok pontosak vagy pontatlanok, célszerű előnyben részesíteni azokat, amelyek biztonságosnak és mozdíthatatlannak tűnnek, például azokat, amelyek rögzítve vagy rögzítve vannak. Ha ezek pontatlanul mérnek, valószínűbb, hogy hibásan vannak ábrázolva a CAD-ben vagy helytelenül vannak megjelölve a projektben. Ha az ilyen típusú vezérlőpontok nem segítenek az eszköz beállításában, szükség lehet a fővállalkozóval vagy a földmérővel való egyeztetésre.

 

 

Tartsa a vezérlőpontokat az elrendezési terület határain, körülvéve a munkaterületet:

Minél következetesebben mér vezérlőpontokat az elrendezési területén túl, annál következetesebb lesz az elrendezése. Például, ha a vezérlőpont mérései csak 10 m-re vannak a fej egységtől, egy 30 m-re lévő pont elrendezése valószínűleg nem lesz nagyon pontos. A legjobb gyakorlat, ha rögzített és biztonságos vezérlőpontokat hoz létre, amelyek körülveszik a munkaterületet, így ritkán kell azokon kívül elrendeznie.

Ha a vezérlőpontok körülveszik a munkaterületet, lehetőséget ad arra is, hogy a totálállomás állomásozás közben teljes 360°-os fordulatot tegyen. Sorban megméri az egyes vezérlőpontokat, lényegében teljes kört téve. Ha teljes 360°-os fordulatot tesz, a helyzetének kiszámítása valószínűleg pontosabb lesz.

Tartsa a vezérlőpontokat ugyanazon a vízszintes síkon, és 45°-120° közötti fordulószöget:

A vízszintes és függőleges szögek kulcsfontosságúak abban, hogyan számítja ki a totálállomás a különböző méréseket, különösen a munkaterületen való helyzetét. Ha az összes vezérlőpont ugyanazon a vízszintes síkon van, csökken a helyzetmeghatározási hiba esélye, mivel a függőleges szög viszonylag állandó marad a pontok között.

Ezenkívül, ha a vezérlőpontok közötti vízszintes szögfordulók 45° és 120° között vannak, nagyobb valószínűséggel kap pontosabb helyzetmeghatározást. Ennek a vízszintes szögforduló tartománynak a fenntartása megakadályozza, hogy a totálállomás drasztikus vízszintes szögek különbségei alapján számítson helyzetet. Például egy 5° és 145° szögforduló alapján nehezebb pontos helyzetet számítani, mintha következetes 90°-os fordulókat használnánk.

Tartsa a prizmát lehetőleg alacsonyan a talajhoz az állomásozás során:

Ha prizmarudat használ az eszköz állomásozásához, mint az alábbi képen, fontolja meg, hogy a prizmát a rúd alján helyezze el a teteje helyett. A prizma rúd alján való elhelyezése csökkenti annak a hibalehetőségét, hogy a rúd nem vízszintes, amikor a vezérlőpontokat mérik.

Akár a prizma a prizmarúd tetején, akár alján van, ügyeljen arra, hogy a prizmarúd vízszintes legyen, különösen állomásozáskor.

Rögzítse a totálállomást, hogy ne csússzon vagy rezegjen:

Használjon kreatív megoldásokat, hogy a fej egységet megvédje a rezgéstől vagy csúszástól. Bár az eszköz saját kalibrációkat végez, ha biztos és stabil helyen van a munkaterületen, a legjobb esélyt adja arra, hogy az elrendezés során megtartsa a pontosságot.

Adjon hozzá visszatekintő prizmákat további vezérlőpontként:

Miután az eszköz beállításra került, mindig érdemes a Mérési és Rögzítési alkalmazással további vezérlőpontokat mérni, amelyeket a jövőben használhat. A visszatekintő prizmák, mint például a POA 103, nagyszerű módja a következetes munkaterületi vezérlés biztosításának. Minél több visszatekintő prizmát ment vezérlőpontként, annál jobban csökkenti annak következményeit, ha vezérlőpontokat elrejtenek vagy eltávolítanak a projekt során.

 

Hasznos volt ez a cikk?

2/2 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.