Szabad állomásozás - Használati útmutató

  • Frissítve

Free Stationing Demo

A szabad állomásozás célja

A szabad állomásozás lehetővé teszi, hogy bármilyen vezérlőpont használata nélkül kezdje meg a meglévő állapotok mérését és rögzítését. Bár a mért objektumok koordinátái tetszőlegesek lehetnek (és később igazítani kell őket a tervhez), a terepen lévő valós állapotok rögzítése azonnal megkezdhető.

Ne feledje azonban, hogy a szabad állomásozás használatához üres projekten kell dolgoznia a HCL-ben (nincs meglévő koordináta-információ, például pontok vagy CAD fájl). A szoftver figyelmeztetni fogja, és segít meggyőződni arról, hogy ez így van.

A szabad állomásozás fő felhasználási területe a meglévő terepi állapotok valós állapot szerinti felmérése. Ezeket a valós állapotokat több célra is fel lehet használni:

  1. Digitális terv elkészítése a valós állapotokhoz igazítva
  2. A valós állapotok problémáinak feltárása, összehasonlítva az Ön digitális vezérlőpont beállításával
  3. Minőségellenőrzés végzése az előkészített objektumokon

Valószínű, hogy Ön is talál majd saját, egyedi felhasználási eseteket ennek az állomásozási módnak a kényelme miatt.

Mikor ne használja a szabad állomásozást?

Ha adottak Önnek meglévő vezérlőpontok egy adott koordináta-rendszerben, a szabad állomásozás valószínűleg nem az a megoldás, amire szüksége van. Ebben az esetben jobb először a vezérlőpontokon alapuló állomásozást megkísérelni, mielőtt a szabad állomásozáshoz folyamodna.

Ne feledje, hogy a vezérlőpontoknak adott koordináták vannak a terven belül. Ha az állomásozás a tervezett koordinátákon történik, a totálállomás mérései is közvetlenül illeszthetők a digitális tervhez.

A szabad állomásozás akkor használatos, amikor olyan helyzetben dolgozik, ahol saját koordináta-rendszert hozhat létre, amelyet önállóan használhat.

Hogyan lépés 1: Hozzon létre egy üres projektet

Egyszerűen nyissa meg a projektalkalmazást, és hozzon létre egy új projektet – csak ügyeljen arra, hogy ne importáljon pontokat vagy CAD fájlokat. Győződjön meg arról, hogy ez az aktív projekt, amelyben dolgozik.

 

Hogyan lépés 2: Kattintson a „Szabad állomásozás” gombra

Miután megvan az aktív „üres” projektje, a kezdőképernyőről kattintson a „Szabad állomásozás” gombra.

Hogyan lépés 3: Figyelje meg az új állomás koordinátáit

Amint megnyomja a „Szabad állomás” gombot, a totálállomás a 2000 m Észak, 1000 m Kelet és 100 m Magasság koordináta helyzetét veszi fel. Ezeknek a koordinátáknak az indoka egyszerű:

  1. Ezek nagyon nagy számok, ezért nagyon valószínűtlen, hogy negatív értékekkel kell dolgoznia.
  2. Az Északi koordináta megkülönböztethető a Keleti koordinátától a kényelem érdekében (ez megkönnyítheti az északi és keleti értékek gyors megkülönböztetését)

Hogyan lépés 4: Szükség esetén állítsa be az állomás magasságát

Bár nem mindig szükséges, valószínű, hogy egy adott magassági referenciaértékkel szeretne dolgozni a munkaterületen. Ha ez a helyzet, mielőtt elkezdené, kattintson a „állomás magasság beállítása” fülre az állomásozás menü alatt a kezdőképernyőn.

Itt szükség esetén beállíthatja a munkaterület magassági értékét, hogy megfeleljen a saját referenciaértékének.

Ha nem dolgozik magasságokkal, és inkább ki szeretné kapcsolni azt, egyszerűen lépjen a általános beállításokhoz, és kapcsolja ki a magasságokat. Ebben a módban a totálállomás csak az Északi és Keleti értékeket fogja rögzíteni a munka során.

Hogyan lépés 5: Kezdje el a munkát

Most már beléphet a kiosztás vagy mérés alkalmazásokba, és elkezdheti a munkát az igényeinek megfelelően.

Hasznos volt ez a cikk?

3/2 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.