Hogyan állítsak be állomásmagasságot?

  • Frissítve

Állomásmagasság-beállítási bemutatóa

Miért fontos az állomásmagasság?

Ha egy elrendezési vagy mérési alkalmazással dolgozik, amely magassági információk megszerzését igényli, az állomásmagasság beállítása valószínűleg a legjobb gyakorlat. Az állomásmagasság leggyakrabban az alábbi esetekben szükséges:

  1. Pontok mérése és rögzítése, amelyeket későbbi tervezési projektekben használnak fel (például lépcső vagy járda korlátok, járdaszegélyek helyei, játszótéri eszközök helyei stb.)
  2. A pontok közötti lejtésváltozékonyság meghatározása
  3. Földmunka kivitelezése, például földmozgatáskor vágás és töltés alkalmazása

Számos oka van annak, hogy az elrendezésnél miért van szükség magasságokra – szerencsére a totálállomás magasságának beállítása nagyon egyszerű a HCL-ben.

Mit jelent valójában az állomásmagasság?

Gondolkodott már azon, hogy a totálállomás bekapcsológombja alatt lévő célkereszt mire utal? Ez a fejegység távcsövének középponti helyére vonatkozik.

Az állomásmagasság beállításakor megadja a totálállomásnak azt a magassági koordinátát, ahol a fejegység középpontja található. 

Alap példaként képzelje el, hogy a totálállomás egy állványon áll, amely a munkaterületén a talajra van helyezve. A talaj, amin a totálállomás áll, 0 m tengerszint feletti magasságértékkel rendelkezik. Ha a talajt helyesen méri meg 0 m magasságként, a totálállomás „állomásmagasság” értéke valószínűleg 1-2 m között lesz.

Most, hogy a totálállomás tudja, milyen magasan (vagy alacsonyan) van a referencia magassághoz képest, képes lesz pontokat és objektumokat a kapcsolódó magassági értékekkel mérni is.

Ha a referencia magasságot helyesen méri meg, a mérései során rögzített magasságok is pontosak lesznek.

Jelölje meg a használni kívánt célzási módot

Győződjön meg róla, hogy a mérés megkezdése előtt tudja, hogyan fogja mérni a pontokat. Ne feledje, hogy a képernyő tetején lévő „cél” ikonra kattintva válthat a kívánt célzási mód között. 

Állapítsa meg a rúdmagasságot, ha szükséges

Ha prizma rudat használ (például POA 20 vagy POA 25), győződjön meg róla, hogy a megfelelő rúdmagasságot is beállította.

Ezt gyakran figyelmen kívül hagyják prizmarúd használatakor. Ez az érték a prizma középpontjától a prizmarúd aljáig mért távolság, más néven „rúdmagasság”. 

Magasságokkal dolgozva ez azért szükséges, mert amikor prizmarudat használ, az eszköz technikailag a prizma tetejéhez mér, nem pedig a prizmarúd aljának pontjához, amely a talajon nyugszik. A „rúdmagasság” érték megléte emlékezteti az eszközt, hogy vonja le a rúdmagasságot a tényleges pontmagasság kiszámításához.

1. lépés: Kapcsolja be a „Magasságok” opciót az Általános beállításokban

Ha nem jelzi az általános beállításokban, hogy magasságokkal kíván dolgozni, a magassági értékek le lesznek tiltva. Kérjük, győződjön meg róla, hogy ez be van kapcsolva, hogy beállíthassa a totálállomás magasságát.

2. lépés: Nyissa meg a kapcsolódó állomás alkalmazást

Ne feledje, hogy az állomás magasságának megállapítása része az állomás alkalmazásoknak. Az állomásmagasság beállítása segít az állomásnak megérteni a munkaterületen való helyzetét.

Ha még nem állomásozta be az eszközt valamelyik elérhető állomásbeállítási lehetőséggel, ezt meg kell tennie. Az állomásmagasság beállítása automatikusan megjelenik ezen az állomásbeállítási folyamat során.

Ha már beállította az eszközt, de szeretné ellenőrizni az állomásmagasság helyességét, megnyithatja a kezdőképernyőn az „Állomásmagasság szerkesztése” ikont az újraállításhoz vagy szerkesztéshez.

3. lépés: Jelezze, melyik módszerrel kívánja beállítani az állomásmagasságot

Három módszer létezik az állomásmagasság megállapítására. Bár a leggyakoribb, hogy az „állítsa be kézzel a magasságot” opciót használja, mivel ez lehetővé teszi, hogy egyszerűen mérje meg az eszköz magasságát bármely látható munkaterületi referencia alapján, itt végigvesszük az összes lehetőséget.

Megjegyzés – az „abszolút magasság” opció kevésbé az állomásmagasság beállításáról szól, sokkal inkább arról, hogy hogyan szeretné olvasni a magasságokat munka közben a totálállomással. Kérjük, ezt az opciót hagyja figyelmen kívül az állomásmagasság beállításakor – egy külön cikk áll rendelkezésre annak ismertetésére, hogyan használható ez a rész szükség esetén.

1. lehetőség: Referenciamagasság beállítása

Ezt az opciót használja, ha egy adott pontra (bármilyen típusúra) kívánja alapozni az állomásmagasság beállítását a projekt pontfájljából.

Egyszerűen koppintson a nyitott mezőre, hogy kiválassza azt a pontot, amelyet referenciapontként szeretne használni. Bármely pontot kiválaszthat a listájából.

Ekkor észreveheti, hogy a pont magassági értéke automatikusan megjelenik a képernyő „pontmagasság” részében:

Most az eszköz készen áll arra, hogy a megadott pontra mérjen, és kiszámítsa az „állomásmagasságot”. Vegye figyelembe, hogy a „reflektor magasság” vagy „rúdmagasság” most automatikusan betöltődik a fent megadott értékből. Itt ismét módosíthatja, ha szükséges.

Mérje le a pontot a mérés gomb megnyomásával, majd a zöld pipára kattintva, és vegye észre, hogy az új állomásmagasság megjelenik az új állomás ikonon a pontlistájában.

 

Ne feledje, hogy az állomásmagasság az alatta lévő célkereszt magassági helyzetét jelenti a PLT bekapcsológombjához képest, a fentiek szerint mérve.

2. lehetőség: Kézi magasság beállítása

Ez az opció valószínűleg a leggyakoribb, amellyel beállítja az állomásmagasságot. Egyszerűen írja be a mért referencia magasság értékét, és ha szükséges, állítsa be a rúdmagasságot:

Ezután nyomja meg a mérés gombot, majd a zöld pipát.

   

Az új állomásmagasság értéke megjelenik a használt referencia magassághoz viszonyítva.

3. lehetőség: Állomásmagasság

Ha valamilyen módon kézzel meg tudja mérni az állomásmagasságot a munkaterületen, beírhatja ezt a kézi mérést ide. Ez általában akkor történik, ha ismeri a talaj referencia magasságát, és meg tudja mérni a talajtól a PLT középső célkeresztjéig a magasságot, hogy manuálisan kiszámolja a magasságot. Ne felejtse el megnyomni a zöld pipát a befejezéshez.

Bár ez nem gyakori a PLT-vel, ha a munkafolyamatában kényelmes, elérhető az Ön számára.

Hasznos volt ez a cikk?

7/7 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.