Hogyan használjuk a "Shift Station"-t

  • Frissítve

A "Shift Station" célja

A Shift station csak a "Control Line Stationing"-gal együtt használható. Ez egy lehetőség a totálállomás X,Y koordinátáinak beállítására a "Control Line Stationing" folyamat befejezése után. Erre az alkalmazásra akkor lehet szükség, ha kézzel kell korrigálnia a totálállomás koordinátáit a vezérlővonal helyzetében fellépő hibák miatt a kitűzés során.

Ahogy a "Control Line Stationing" cikk is említi, a totálállomás nem veszi figyelembe a Control Line Stationing folyamatban előforduló hibákat, amikor kiszámítja a koordináta helyzetét. Feltételezi, hogy a kitűzés során mért vezérlővonalak pontosan a digitális fájl által megkövetelt szögben metszik egymást.

Röviden ismételve: Az első mért vezérlővonalat pontos referencia vonalként kezeli – helyesen kitűzve ott, ahol a terv előírja. A második vonal első mérése is pontosnak tekintendő – megmutatva a totálállomásnak, hol van a második vonal. A totálállomás ezután meg tudja jeleníteni, hol metszik egymást ezek a két vonal, és ennek megfelelően tudja pozícionálni magát a három pont alapján. Ismételten, feltételezi, hogy ezek a 3 pont pontosak a vezérlőn lévő tervhez képest.

A Control Line Stationing folyamatban mért negyedik pont vizuális ellenőrzés az végfelhasználó számára, mivel valószínűleg eltérés hibát fog mutatni (bármilyen kicsi legyen is az).

A gyakorlatban a szoftver csak a hibát számolja ki a végső mért ponthoz viszonyítva. Elméletileg a hibák bárhol lehetnek a mért vezérlővonalakon belül. Ezeknek a hibáknak a megtalálása és hatásuk csökkentése a kitűzés során a végfelhasználó feladata.

Itt jön képbe a Shift Station hasznossága.

Hogyan csináld 1. lépés: Nyisd meg a Shift Station-t

Egyszerűen navigálj a kezdőképernyőre, és az "Edit Station" alatt válaszd a "Shift Station" opciót.

Meg fogsz kapni egy figyelmeztetést a megnyitáskor, hogy a szoftver ezt új kitűzési helynek fogja tekinteni. Ha visszamennél és ellenőriznéd a korábban kitűzött pontokat ezzel az új kitűzéssel, az új kitűzés az új pozíciójukhoz vezetne a kitűzés eltolódása szerint.

Hogyan csináld 2. lépés: Írd be az eltolásaidat

A jobb oldali menüben látni fogod a kitűzési értéket (a kitűzési koordináta helyét). Ahogy eltolod a kitűzést keletre és északra (X és Y), az új kitűzési értékek megjelennek referenciaként:

20 mm-rel északra, 15 mm-rel keletre eltolva (figyeld meg a kitűzési értékek közti különbséget):

Természetesen vizuálisan a kitűzési ikon a CAD fájlban is az új értékeknek megfelelően el fog tolódni referenciaként.

Hogyan csináld 3. lépés: Fogadd el a kitűzést

Nyomd meg a zöld pipát, és az eszköz automatikusan emlékeztet arra, hogy a kitűzés eltolása befejeződött. Ha szükséged van új pontokra, hogy referencia pontokat használj a munkád során, egyszerűen használd a mérés és rögzítés funkciót, hogy újra mérj néhány referencia pontot, amiket a munkanap folyamán ellenőrizhetsz.

Hasznos volt ez a cikk?

0/0 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.