Sketch alkalmazás - Használati útmutató

  • Frissítve

A "Sketch" alkalmazás célja, hogy lehetővé tegye, hogy rajzolj a CAD rajzodra, hogy frissíts vagy létrehozz bármilyen vonalvezetést, amire szükséged lehet hivatkozásként.

Sketch alkalmazás bemutató

1. lépés: Válassz ki egy kezdőpontot

A "Sketch" megnyitásakor megkérjük, hogy válassza ki a "kezdőpontot", ahonnan dolgozni szeretne. Vegye figyelembe, hogy mindig szüksége lesz valamilyen pontra (legyen az elrendezési pont, mért pont vagy vezérlőpont), ahonnan elkezdi a vázlatkészítést.

Nem feltétlenül szükséges CAD fájl a vázlatkészítés megkezdéséhez, de szüksége van egy pontra a munkáján belül, hogy elindulhasson.

Miután kiválasztott egy pontot, ellenőrizze, hogy a kezdőpont neve és koordinátája helyes-e, valamint hogy a létrehozni kívánt "vonalpontok" a vázlat során a kívánt módon vannak-e megjelölve. Az alábbi példában a vonalpont neve "LP5", és ahogy egymás után további vonalakat rajzolok, a pont száma is növekedni fog, miközben az előtag ugyanaz marad.

2. lépés: Kezdje el a vázlatkészítést

Navigáljon a "Sketch" fülre, és kezdje el a vázlatkészítést.

A "Távolság" az a távolság, amennyit a következő vonalnak meg szeretne tenni a ponttól, ahonnan indult, az "szög" pedig az a szög, amelyen el szeretné fordítani a vonalat attól a ponttól. Vegye figyelembe, hogy a 0° közvetlenül felfelé (terv északi irány) mutat.

A balra és jobbra nyilakkal is kényelmesen elforgathatja a szöget pontosan 45°-kal attól az iránytól, amerre a vonal mutat.

A "Tájolás beállítása" használható, ha a vonalat pontosan egy meglévő vonal CAD fájlban lévő szögére vagy a munkáján belüli 2 pont tájolására szeretné állítani.

3. lépés: Folytassa a vázlatot

Nyomja meg a zöld pipát, amikor tudja, hogy a vázolt vonalszakasz helyes. A befejezés után automatikusan felkérést kap arra, hogy egy új vonalat rajzoljon az előző vonal végpontjától.

Ha egy másik kezdőpontból szeretne vonalat rajzolni, egyszerűen lépjen vissza, és válasszon egy új kezdőpontot.

Hasznos volt ez a cikk?

2/2 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.