Angle 3 Pts (Pontok) Alkalmazás - Használati útmutató

  • Frissítve

Az Angle 3 Points alkalmazást arra használják, hogy megmérjék a vonalak által bezárt szöget, amikor három referencia pontot választanak ki. Ez hasznos lehet szerkezetek igazításának ellenőrzésekor vagy az elhajlási szögek kiszámításakor.

Hogyan mérjük meg a területet egy pontkészlet között?

  1. Nyissa meg projektjét: Kezdje azzal, hogy megnyit bármilyen projektet a táblagépén.
  2. Nyissa meg az alkalmazást: Vagy a kezdőképernyőről, vagy a CAD nézet oldalsó menüjéből.
    • Ha nincs meg az 'Angle 3 Points Application' a kezdőképernyőn, válassza az útmutató hozzáadása lehetőséget, és adja hozzá az alábbi alkalmazást. 
  3. Válasszon ki 3 pontot és mérjen: Kövesse az utasításokat az eredmény eléréséhez.

 

Miután megnyitotta az alkalmazást, válasszon ki három pontot a helyes sorrendben (a csúcs pont legyen a másodikként kiválasztott pont), és az eredmény megjelenik a jobb oldalon. A kiválasztott pontok pirosra váltanak, és vonalak jelennek meg, amelyek összekötik a pontokat, így szöget alkotva (ahogy az alábbi képen látható). Egy pont kiválasztásának visszavonásához kattintson rá újra. Ha végzett, az eredmény törléséhez vagy egy új mérés indításához kattintson a jobb oldalon lévő zöld pipa pontra. 

Az eredmény megértése

Miután három pontra kattintott, a jobb oldalon megjelenik a megfelelő mérési eredmény. A három pont címkéi megjelennek a "Point ID" vagy Pt ID alatt, valamint a két szög mérései is. A "Angle right" mérés megadja a fokban kifejezett szöget a csúcs jobb oldalán, míg a "Angle left" a csúcs bal oldalán lévő szög fokértékét mutatja. 

 

 

 

Hasznos volt ez a cikk?

1/0 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.