CAD Megtekintő Alkalmazás - Használati útmutató

  • Frissítve

A CAD Megtekintő Alkalmazás a szabványos 5 alkalmazás része, amelyek mindig megjelennek a kezdőképernyőn. Ez az alkalmazás egyszerűen lehetővé teszi, hogy szabadon vizsgálja meg CAD fájlját a táblagépen, szükség esetén akár 3D-ben is.

Hogyan nyissuk meg a CAD Megtekintő Alkalmazást?

  1. Nyissa meg a projektjét: Kezdje azzal, hogy megnyit egy projektet a táblagépén.
  2. Nyissa meg az alkalmazást: Vagy a kezdőképernyőről, vagy az oldalsó menüből a CAD nézetben.
  3. Tekintse meg és vizsgálja meg a fájlt: Tekintse meg fájlját, és válassza ki az alábbi különböző nézeteket, ha szeretné.

 

CAD Nézet Beállítások

A bal alsó sarokban találhatók a nézet beállításai. 

Vegye figyelembe, hogy az első ikon a négy nyíllal, amikor sötétszürkével ki van emelve, egyszerűen azt jelenti, hogy szabadon pásztázhatja CAD fájlját bármilyen 2D vagy 3D nézetben, amit beállított. Ez a nézet mód aktív lehet akkor is, ha nem kifejezetten a „CAD Nézet” alkalmazásban van (például ha vonalakat rajzol vagy pontokat hoz létre).

Amikor ezt az ikont megérinti, további nézet opciók jelennek meg az Ön kényelméért, például a háttér nézet beállításainak módosítása, különböző nagyítási lehetőségek használata és egyebek. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.


 

Standard Keretezett Nézet: Az üres kör ikon lehetővé teszi, hogy az alkalmazást standard világos módban, keretezett nézettel tekintse meg. Ez az alapértelmezett nézet mód a fájlokhoz.

 

 

3D Keretezett Nézet: : A 3D kör ikon lehetővé teszi a 3D fájlok nézetének beállítását. (CAD fájlok esetén ez az opció csak kék hátteret ad, még akkor is, ha 2D fájlokkal dolgozik).  

 

 

3D Kitöltött Nézet: A fekete kör ikon lehetővé teszi, hogy fájlját 3D nézetben, kitöltött kerettel tekintse meg. 

 

  

Újrarajzolás: A fekete görbe, amely egy nyíllal egy másik piros görbéhez vezet, azt az opciót jelenti, amellyel simíthatja fájlja szaggatott, szegmentált vonalait. Valószínűleg soha nem lesz szüksége ennek az opciónak a használatára.

 

3D Árnyékolás: A szürke kitöltésű kancsó ikonja a mélység megjelenítésére szolgál árnyékolással és szürkeárnyalatos megjelenítéssel a modellen (eltávolítja a 3D elemek színeit). Ez különösen hasznos egyszerű rajzok vagy keretek esetén árnyékolás nélkül. Fontos: egyszer hozzáadva, az árnyékolás nem távolítható el, kivéve, ha előbb átvált egy másik munkára vagy projektre, majd visszatér.

 

Kicsinyítés: A fekete négyzet piros nyilakkal a közepén lehetővé teszi, hogy gyorsan kicsinyítsen a fájlban, hogy lássa az összes pontot és CAD elemet, ami a CAD területen belül van. Megjegyzés - ha fájlja elemei rendkívül nagy távolságra vannak egymástól, a CAD nézet területe üresnek tűnhet ennek az opciónak a használatakor.

 

Nagyítás Területre: A nagyító ikon háttérben lévő négyzettel lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy területet a fájlban, és gyorsan ráközelítsen.

 

Nagyítási Menü: A nagyító, amelynek mindkét oldalán plusz vagy mínusz jel található, lehetővé teszi, hogy egy gyors nagyítási menüt kapcsoljon be a nézet menü tetején, hogy gyorsan nagyíthasson vagy kicsinyíthessen a plusz vagy mínusz gombokkal. Ha el szeretné tüntetni ezeket, egyszerűen kattintson újra az ikonra.

 


3D Nézet Beállítások

A négy nyíllal jelölt ikon alatt megtalálható a 3D pozíció ikon, amely egy nyíllal körülvett kockára hasonlít. Ezzel az ikonnal megváltoztathatja a fájl nézet beállításait, hogy különböző 3D pozíciókból tekintse meg a koordinátákat. Amikor ez az opció aktív, szükség szerint kézzel forgathatja a rajzot.

Az ikon jobb oldalán megjelenő felugró menü lehetővé teszi, hogy gyorsan válthasson különböző nézetek között (például felülről, oldalról vagy alulról).

Ha vissza szeretne térni az alapértelmezett nézethez és pásztázási módhoz, egyszerűen válassza újra a felülnézeti opciót, majd a négy nyilat:

 

 

Hasznos volt ez a cikk?

3/3 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.