A PLC 400 és PLC 600 táblagépeket optimálisan úgy tervezték, hogy futtassák a HCL szoftvert a totálállomásaihoz. Az alábbiakban találhatók a táblagépek műszaki adatai.
Ha kíváncsi arra, hogy a PLC 600 táblagépe első vagy második generációs-e, egyszerűen nézze meg az akkumulátor rekesz hátulját és ellenőrizze a matricát. A második generációs táblagépeken hasonlóan "PLC 600 (2)" lesz feltüntetve.
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU | Intel i5-10310U (10. generáció) 4 mag (8 szál) | 14. generációs Intel® Core Ultra5 135U 12 mag (14 szál) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Hőterhelés (Thermal Design Power) | 15 W | 28 W | 4,5 W |
| CPU Mark (Processzor teljesítmény pontszám) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (Észak-Amerikában 16 GB) | 16 GB | 4 GB |
| Merevlemez mérete | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Operációs rendszer | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Akkumulátor kapacitás | 68 Wh | 68 Wh = "Hot-Swap" akkumulátor képesség | 23 Wh |
| Súly | 1,3 kg | 1,3 kg | 0,5 kg |
| Ütésállóság | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Class 1 |
| SIM | 4G/5G SIM és E-SIM támogatással | 4G/5G SIM és E-SIM támogatással | 4G LTE Micro SIM-mel |
| Működési hőmérséklet | -29°C-60°C | -29°C-60°C | -29°C-60°C |
Mit jelent a "Hot Swap" akkumulátor technológia a PLC 600 (2) esetében?
A PLC 600 (2) akkumulátor cseréjekor az eszközt nem kell kikapcsolni vagy alvó módba helyezni, csak győződjön meg arról, hogy van egy másik feltöltött akkumulátora. Ez a beépített akkumulátor-híd akár egy percnyi áramellátást biztosít a csere alatt, lehetővé téve a megszakítás nélküli munkafolyamatot.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.