Mi az a Deviációs Jelentés?

  • Frissítve

A deviációs jelentés egy kényelmes módja annak, hogy gyorsan azonosítsuk, hogyan illeszkednek a kitűzött pontok a tervhez. A deviációs jelentéseket sokféleképpen lehet használni, de egy jó példa, ahol általában hasznosak, amikor a felhasználók az acélhorgonycsavarok helyeit ellenőrzik: a beágyazott horgonyhelyek a megfelelő helyen vannak-e? Mielőtt az acélt telepítenék, készíthető egy jelentés, amely jelzi, hogy melyik horgony van a tűréshatáron belül vagy kívül.

Az alábbiakban más gyakori módokat talál, amikor a deviációs jelentések hasznosak:

  1. Minőségbiztosítás és megfelelőség (az elkészült adatok beszerzése)
  2. Hibák korai felismerése (a problémák kijavítása, mielőtt súlyosbodnának)
  3. Általános dokumentáció (a haladás nyomon követése)
  4. BIM integráció (az elkészült információk integrálása a digitális tervekbe)

Deviációs Jelentés Bemutató

Hogyan készüljünk elő egy Deviációs Jelentéshez

Ahhoz, hogy deviációs jelentést lehessen készíteni, először rendelkeznie kell "kitűzött" adatokkal a fájlban.

A kitűzött adat akkor jön létre, amikor pontkitűzés módban lenyomja a "mérés" gombot egy pont kitűzése után. Amint kitűz minden pontot, annak kitűzött adatai háttérben elmentődnek, hogy exportálhatók legyenek deviációs jelentésként vagy általános pontinformáció exportálásakor.

Nézze meg ezt a cikket a pontkitűzés (pontok kitűzése) megértéséhez, és ezt a cikket a pontinformációk általános importálásához és exportálásához.

Az alábbi képen látható a mérés gomb, amelyet pontkitűzés közben kell megnyomni, hogy biztosítsa a kitűzött adatok rögzítését:

Hogyan exportáljunk deviációs jelentéseket:

1. lépés: Navigáljon a Jelentések fülre

Keresse meg a deviációs jelentés exportálási lehetőségét a jelentések szekció alatt:

2. lépés: Rendelje hozzá a kívánt sablont

Lehetősége van szerkeszteni a deviációs jelentés sablonját és exportálási típusát

3. lépés: Szerkessze a sablont (ha szükséges)

Megnyomhatja a "sablon szerkesztése" gombot, hogy módosítsa a deviációs jelentés fejlécében és láblécében található információkat:

4. lépés: Exportálja a deviációs jelentést

Egyszerűen nyomja meg a zöld pipákat, amíg el nem éri, hogy elmenthesse a deviációs jelentést a táblagépen Ön által választott helyre.

Hogyan értelmezzük a deviációs jelentés adatait

Az adatok úgy vannak rendezve, hogy gyorsan láthatók legyenek a hibák:

  • A kitűzött pontokat "_Stk" utótaggal jelölik
  • Mind a kitűzési pont, mind a kitűzött pont koordinátái könnyen megtalálhatók és összehasonlíthatók
  • Piros szöveg sárga háromszögekkel jelenik meg minden olyan pont esetén, amely a tervezett tűréshatáron kívül van
    • Kérjük, nézze meg ezt a cikket a tűréshatár megértéséhez és beállításához.
  • Amikor Excel fájlként exportálja, az adatokat tetszés szerint módosíthatja és formázhatja.

Az alábbi képernyőkép példában a tűréshatár 8 mm volt a kitűzésnél és 11 mm a magasságnál. A szoftver azonosította azokat a hibákat, ahol a pontjaim a tervhez képest a tűréshatáron kívül kerültek kitűzésre:

 

Hasznos volt ez a cikk?

3/3 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.