Ez a cikk azt tárgyalja, hogy mi okozhatja az „Az eszköz túl dőlt a vízszinthez képest” hibát (lásd az alábbi képet), és hogyan lehet azt esetlegesen megoldani. Megjegyzés – ez a hibamegoldás vonatkozik a „Az eszköz nincs vízszintben” hibára is.
További al-hibák, amelyek megjelenhetnek: „Mező: Műszer túlzottan döntött”, „Dőlés: Dőlés a tartományon kívül.”
Miért véd meg ez a hiba
A gravitáció az egyetlen abszolút referencia, amellyel a műszer az orientációját meghatározza – hogy mi felfelé, lefelé és vízszintes. A dőléskompenzátor a gravitációt használja arra, hogy matematikailag meghatározzon egy referencia síkot, amelyre minden függőleges és vízszintes mérés alapul.
Ellentétben a „Az eszköz instabil” hibával, amely akkor fordul elő, ha a gravitációs referencia mozgásban vagy zajos, ez a hiba valami alapvetőbbet jelez:
Az eszköz fizikailag olyan mértékben döntött, amelyen túl a kompenzátor megbízhatóan nem tudja korrigálni.
Más szóval, itt nem rezgésről vagy időbeli instabilitásról van szó, hanem a geometriáról. Még egy tökéletesen mozdulatlan eszköz is kiválthatja ezt a hibát, ha egyszerűen túlzottan döntött.
A dőléskompenzátornak véges korrekciós tartománya van. Ha a műszer túlzottan döntött, az érzékelői adatok kívül esnek azon a matematikai tartományon, ahol a kompenzáció érvényes marad, ami azt jelenti, hogy:
- A gravitációt nem lehet pontosan modellezni
- A kompenzációs értékek megbízhatatlanná válnak
- A szögtani korrekciók kiszámíthatatlanná válnak
A mérések integritásának védelme érdekében a műszer meg kell, hogy álljon, és meg kell kérje, hogy mechanikusan állítsa vízszintbe az eszközt.
Ez megvéd attól, hogy egy olyan gravitációs referenciát rögzítsen, amely nem csak instabil, hanem geometriailag érvénytelen is.
Miért nem lehet „csak többet kompenzálni” az eszközön
Gyakori tévhit, hogy a dőléskompenzáció „mindent megold”.
Valójában a dőléskompenzáció egy finom korrekció, és a mechanikus vízszintezés állítja be az alapvető geometriát. Ezért egy bizonyos dőlés felett a kis érzékelőhibák felnagyítódnak, a magassági és függőleges szöghibák gyorsan nőnek, és a kompenzáció matematikája elveszíti linearitását (ahelyett, hogy „kis dőlésváltozás = kis mérési korrekció”, „kis dőlésváltozás = nagy mérési korrekció” lesz).
Ha mégis engednénk a kalibrációt, az helytelen függőleges geometriához, a távolsággal növekvő magassághibákhoz, csökkent ismételhetőséghez (ugyanazon pont kétszeri mérése eltérő eredményeket ad), valamint néma pontosságvesztéshez vezetne (nem lehet pontosan tudni, mi okozza a mérési hibákat).
Ahelyett, hogy ezt hagyná megtörténni, az eszköz időben és egyértelműen megállítja Önt.
Legjobb megoldás: Állítsa újra vízszintbe az eszközt
Ahogy a hibaüzenet is mondja, a kalibráció nem fejeződött be, mert az eszköz túlzottan döntöttnek tűnik.
A dőléskalibráció során a rendszer megpróbálja pontosan mérni a gravitációt, meghatározni az eszköz orientációját a gravitációhoz képest, és alkalmazni a kompenzációs értékeket egy ismert, validált tartományon belül. Ha a dőlés meghaladja ezt a tartományt, a kalibráció nem folytatható, még akkor sem, ha az eszköz szemmel „elég közelinek” tűnik.
Egyszerűbben fogalmazva:
A kompenzátor nem helyettesíti az alapvető mechanikus vízszintezést.
Az eszközt először a megengedett dőlési tartományba kell helyezni, mielőtt az elektronikus kompenzáció elvégezhetné a munkáját.
Mit jelent valójában a „túlzottan döntött”
Ez a hiba nem jelenti azt, hogy az eszköz vadul nincs vízszintben, a beállítás gondatlan, vagy hogy valami baj van a műszerrel. Egyszerűen azt jelenti, hogy:
- Egy vagy több tengely meghaladja a kompenzátor korrekciós határát
- A gravitációt már nem lehet elég pontosan modellezni
- A kompenzáció nemlineárissá vagy megbízhatatlanná válna
Az eszköz egyszerű újravízszintezése segíthet, mert valószínűleg:
- A háromlábú állvány lábai egyenetlenek
- A talaj meredekebb, mint várható (vagy a fagyott talaj most kezd olvadni)
- A beállítás kapkodva történt vagy az elhelyezés után állították
- Az eszközt ferde felületre helyezték, és utána nem állították teljesen vízszintbe
Fontos: egy ember számára kicsinek tűnő dőlés még mindig meghaladhatja a kompenzátor által engedélyezettet.
Tehát – állítsa be nem csak a háromlábú állványt, hanem a fejegységet is. Próbálja elkerülni, hogy ferde felületre állítsa, inkább keressen sík és kemény talajt.
Végső emlékeztető
Ha eddig elolvasta, és még mindig látja ezt a hibát, ne feledje, hogy az eszköz egyszerűen a fizikai korlátait érvényesíti, hogy megvédje a digitális helyszínrajz-méréseit tervezetten.
Amint az eszköz kényelmesen a dőlési tartományán belül van, a kompenzátor elvégezheti a legjobb munkáját – és a mérései megbízhatóak maradnak.
Kapcsolódik a következőhöz:
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.