A Theodolit alkalmazás pontos vízszintes és függőleges szögek létrehozására és mérésére szolgál a fej egység helyzetéhez viszonyítva. Lehetővé teszi pontos szögméréseket és pontok létrehozását meghatározott referenciairányok alapján, támogatva olyan feladatokat, mint az igazítás ellenőrzése, háló kiterjesztése és szög alapú kiosztás.
Más alkalmazásokkal ellentétben a Theodolit alkalmazás nem igényli az eszköz rögzítését. A szögmérések és pontok létrehozása a fej egység helyzetéhez és egy mért referencia ponthoz viszonyítva történik, nem abszolút koordináták alapján. Ez az alkalmazást alkalmassá teszi gyors szögellenőrzésekre és relatív kiosztási feladatokra előzetes rögzítés nélkül.
Az alkalmazásról egy hasznos videó található alább:
Támogatott mérések
A Theodolit alkalmazás mind statikus, mind élő méréseket kínál, beleértve:
- Vízszintes szög (HA);
- Függőleges szög (VA);
- Vízszintes távolság a fej egységtől a mért pontig (HD);
- Lejtőtávolság a fej egységtől a mért pontig (SD);
Bár a PLT 300 és PLT 400 nem tartalmaz plomblézert, a theodolit alkalmazás ezekkel az eszközökkel is használható. Az alkalmazás általában a POS 150 és POS 180 munkafolyamatokhoz kapcsolódik, de teljes mértékben használható a PLT 300 és PLT 400 eszközökön is szögmérésre és szög alapú pont létrehozásra.
Vízszintes szög vezérlők
- HA beállítása: Lehetővé teszi a vízszintes szög (HA) egy adott kívánt értékre történő beállítását
- HA megtartása: Átviszi az aktuális HA értéket egy másik mért pontra. Az újonnan mért pont megőrzi az eredeti pontnál korábban beállított HA értéket.
- Elfordítás: A fej egységet 45°-kal balra vagy jobbra forgatja.
Hogyan használjuk a Theodolit alkalmazást pontok mérésére
- Projekt megnyitása: Kezdje a tábla bármely projektjének megnyitásával.
- Alkalmazás megnyitása: Nyissa meg a Theodolit alkalmazást a kezdőképernyőről vagy a CAD nézet oldalsó menüjéből.
- Ha az alkalmazás nem érhető el a kezdőképernyőn, válassza az Útmutató hozzáadása lehetőséget, és adja hozzá a Theodolit alkalmazást.
- Referencia pont mérése: Mérje le az első pontot közvetlen méréssel vagy prizma rúddal.
- Ez a pont szolgál minden szögmérés és szög alapú pont létrehozás referencia pontjaként.
- Vízszintes szög (HA) beállítása: A képernyő jobb alsó sarkában válassza az L-alakú ikont a vízszintes szög vezérlők eléréséhez.
- Állítsa be a HA értéket 0°-ra.
- Ez a mért referencia pontot nulla fokos irányként definiálja.
- Válassza a jobb oldali pipa jelet, majd az OK gombot a H érték megváltoztatásának megerősítéséhez.
- A kívánt szög mérése vagy létrehozása: Forgassa az eszközt a célirány felé.
- Ha az Élő mérés engedélyezve van, a HA, VA és távolság értékek folyamatosan megjelennek és frissülnek.
- Ha az Élő mérés ki van kapcsolva, mérésre van szükség az értékek megjelenítéséhez.
- Specifikus szög létrehozásához:
- Használja a nyíl vezérlőket az irány forgatásához
- Minden nyíl megnyomás 45°-os elfordítást eredményez a kiválasztott irányban.
- Folytassa az igazítást, amíg el nem éri a kívánt szöget.
- Miután a kívánt szög beállításra került, a pontok szükség szerint mérhetők és rögzíthetők.
Theodolit alkalmazás gyorsikon:
Theodolit alkalmazás kiválasztása a CAD nézet oldalsó menüjéből:
Példa a CAD nézetre a Theodolit alkalmazás kiválasztása után:
Példa a CAD nézetre az első referencia pont mérése után (Vízszintes szög (HA), Függőleges szög (VA), Vízszintes távolság a fej egységtől a mért pontig (HD), Lejtőtávolság a fej egységtől a mért pontig (SD)):
L-alakú ikon a vízszintes szög (HA) vezérlők eléréséhez:
Vízszintes szög vezérlők fül (HA beállítása: Lehetővé teszi a vízszintes szög (HA) egy adott kívánt értékre történő beállítását. HA megtartása: Átviszi az aktuális HA értéket egy másik mért pontra. Az újonnan mért pont megőrzi az eredeti pontnál korábban beállított HA értéket. Elfordítás: A fej egységet 45°-kal balra vagy jobbra forgatja.):
Megerősítő képernyő a vízszintes szög (HA) megváltoztatásához:
Vízszintes szög vezérlők fül a HA frissítése után:
Vízszintes szög vezérlők fül a szög 90°-os elforgatása után:
Theodolit alkalmazás használatának példái
1. példa: Szög mérése két pont között
Az alkalmazás használható két ismert pont közötti szög mérésére.
- Mérje le az első pontot, és állítsa be HA = 0°-ra
- Forgassa az eszközt a második pont felé
- Olvassa le a két pont közötti vízszintes és függőleges szöget
(élő mérés vagy mérés után, az Élő mérés beállításaitól függően)
Ez hasznos az igazítás ellenőrzéséhez és szögellenőrzésekhez.
2. példa: 90°-os merőleges vonal létrehozása
A Theodolit alkalmazás használható merőleges irány létrehozására egy ismert referenciából.
- Mérjen egy referencia pontot
- Állítsa be HA = 0°-ra
- Forgassa az irányt 90°-kal
- Mérjen vagy rögzítsen pontokat a merőleges vonal mentén
Ez a munkafolyamat gyakran használatos derékszögű kiosztásokhoz és merőleges elemek létrehozásához.
3. példa: Hálóvonal kiterjesztése
A hálóvonalak kiterjeszthetők részleges geometria megléte esetén.
- Helyezze az eszközt (valószínűleg POS 150 vagy 180) közvetlenül egy háló kereszteződés pontjára
- Mérjen egy második pontot egy ismert hálóvonal mentén
- Forgassa az irányt a kívánt szögre (például 90°)
- Mérjen vagy rögzítsen pontokat a kiterjesztett hálóvonal(ak) mentén
Ez hasznos, ha a háló kereszteződések részben akadályozottak vagy hiányoznak a helyszínen.
4. példa: Telepítés igazításának ellenőrzése
A Theodolit alkalmazás használható a telepített elemek igazításának ellenőrzésére.
- Határozzon meg referencia irányt egy meglévő elem alapján
- Forgassa az eszközt a telepített elem felé
- Hasonlítsa össze a mért szöget a várt értékkel
Ez gyors minőségellenőrzést tesz lehetővé rögzítés nélkül.
5. példa: Szögelt kiosztási pontok létrehozása
Szögelt pontok hozhatók létre egy referencia irányhoz viszonyítva.
- Mérje le a referencia pontot
- Állítsa be HA = 0°-ra
- Forgassa a kívánt szögre (például 45° vagy 135°)
- Mérjen és rögzítsen pontokat ezen az irányon
Ez hasznos szögelt falak, rámpák vagy nem ortogonális kiosztások esetén.
6. példa: Relatív orientáció koordináták nélkül
Korai projektfázisokban vagy átalakítási helyzetekben a theodolit alkalmazás használható meghatározott koordináta rendszer nélkül.
- Mérjen egy ismert fizikai referenciát
- Használja azt iránybázisként
- Mérjen vagy hozzon létre pontokat ehhez az irányhoz viszonyítva
Ez lehetővé teszi a hatékony munkát még akkor is, ha az abszolút pozicionálás nem áll rendelkezésre.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.