Nincs szükség összetett beállításra: A POA 70 kitűzési pontlézer egy szabványos Hilti kétpontos függőlézer, amelyet a prizmarúd tetejére rögzíthet. A rögzítés után csavarja fel a prizmát, és már dolgozhat is. Nincs szükség szoftveres vagy hardveres módosításokra; ez egy „plug and play” megoldás.
Fő előnyök
1. Nagy pontosság prizma–lézer összehangolással
- A POA 70 egy függőmechanizmus segítségével igazítja a prizma középpontját a padlón vagy a mennyezeten lévő zöld lézerponthoz
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a kitűzési pontossági követelményeknek (+/- 3 mm (~1/8") a legfontosabb alkalmazásoknál)
2. Nincs szükség a prizmarúd szintezésére; gyorsabb kitűzés
- Megszünteti a libellás szintezés vagy a rúd folyamatos beállításának szükségességét (könnyen alkalmazható megoldás)
- Leegyszerűsíti a közvetlen navigációt a ponthoz
- A rúd magassága és dőlése nincs negatív hatással a pontosságra
- Miért: A mérőtávcső a prizma középpontjáig mér, amely már közvetlenül az önszintező Hilti lézer ingája fölött helyezkedik el. A rúd magassága és dőlése nincs hatással az inga pontosságára. Egyszerűen ügyeljen arra, hogy a dőlés ne haladja meg a függőlézer látható tartományát.
A kitűzési feladatok 2–3× gyorsabban – végezhetők el; nincs szükség a libella folyamatos ellenőrzésére vagy a rúd újrakalibrálására.
3. Jobb ergonómia és rálátás
- Lehetővé teszi, hogy a kezelők következetesebben, álló helyzetben dolgozzanak
- Csökkenti a hajolás, térdelés és újrapozicionálás szükségességét
- Csökkenti annak szükségességét, hogy folyamatosan a prizmarúd háromlábú állványának szintezőlábait kezelje
- Állítható magasságoknál is fenntartja a rálátást a mérőállomásra
Csökkenő fáradtság, gyorsabb és kényelmesebb munkafolyamatok.
Fontos felhasználói információ – Tartsa a POA 70-et „kioldott” helyzetben
A lézer ingájának szabad, kioldott helyzetben kell lennie ahhoz, hogy a prizma alatti valódi függőpontot adja meg. Ha a POA 70 „reteszelt” állapotban van, nem lesz függőlegesen pontos.
Valós munkaterületi felhasználási esetek
Nehéz talajviszonyok
- A kavics, föld vagy fű megnehezítheti a pont azonosítását prizmarúddal
- A POA 70 stabilizálása, majd a lézer pontos helyének azonosítása biztosítja a kitűzés pontosságát és gyorsaságát
Cövekek telepítése és beállítása
- Egy cövek beütése közben (pont- vagy magassági referenciákhoz) a felhasználók:
- Minden ütés után beállíthatják a pozíciót
- A lézert a cövek közepéhez igazítva tarthatják
Jelölés megemelt födémek, zsaluzatok és felületek szélén
- Nehéz a prizmarudat pontosan a széleken vagy a megemelt födémeken elhelyezni
Akadályozott területek (betonacél, szűk helyek)
- A betonacél sűrű elhelyezkedése vagy egyéb akadályok megakadályozhatják a rúd elhelyezését
A pont láthatóságának megőrzése
- A hagyományos munkafolyamat során a pont elveszik a rúd eltávolításakor
A padló- és mennyezeti pontok együttes megjelenítése
A POA 25 alján és tetején középen átmenő furatnak köszönhetően a felhasználók megjelölhetnek egy kitűzési pontot a padlón, miközben könnyedén hivatkozhatnak annak függőleges igazítására. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan felnézzenek, és megjelenítsék, hová vetül majd a pont a mennyezeten, illetve azonosítsák az esetleges ütközéseket, például légcsatornákat, sprinklercsöveket vagy egyéb akadályokat.
Megfontolások a pontossággal kapcsolatban
A POA 70 rendkívül hatékony és pontos vizuális referenciát biztosít a kitűzési jelölésekhez. Bár a lézer kissé a prizma középpontja fölött helyezkedik el, a rendszert úgy tervezték, hogy a pontosság a szokásos építőipari tűréshatárokon belül maradjon. Kisebb eltérések előfordulhatnak, ha a rúd meg van döntve. A maximális pontosságot igénylő kritikus pontok esetén szabványos prizma-munkafolyamatokkal történő ellenőrzés ajánlott.
Egy tesztkörnyezetből származó példa: 1,5 m-es magasságban, figyelembe véve a prizma eltolását a pontlézer ingájához képest, valamint a prizmarúd lehetséges dőlését, 3,7 mm-es (~1/8") eltérést találtak a prizmarúd enyhe, ~1,7°-os dőlése esetén.
Ha a POA 70 túlságosan meg van döntve, az ingából érkező lézer többé nem lesz látható, ezért újra be kell állítania a prizmarudat. Ez egyszerűen tovább javítja a pontosság fenntartására vonatkozó képességét.
További magyarázat alább:
Rendszerkialakítás
- A POA 70 egy függőmechanizmus segítségével igazítja a prizma középpontját a kivetített lézerponthoz
- Alkalmazási szintű pontosságra tervezték, az építőipari tűréshatárokon belül
A lézer eltolásának valós hatása
- Kis mértékű lehetséges eltolódás a rúd megdöntésekor
- Kisebb eltérés az alábbiaktól függően:
- A rúd magassága
- A dőlés mértéke
Ezért kisebb eltérések előfordulnak, de a legtöbb elfogadható munkaterületi tűréshatáron belül maradnak (nagy gyakorlati pontosság).
POA 70 a hagyományos kitűzési módszerekkel szemben
| Jellemző | Hagyományos prizmarúd | POA 70 |
|---|---|---|
| Szintezés szükséges | Igen | Nem |
| A beállítás összetettsége | Körülményes | Egyszerű |
| Sebesség | Lassabb | 2–3× gyorsabb |
| Pontosság | Nagy | Nagy (tűréshatáron belül) |
| Teljesítmény nehéz körülmények között | Korlátozott | Jó |
Lényeg
- Megszünteti a szintezés szükségességét
- Gyorsabb kitűzést tesz lehetővé
- Javítja a használhatóságot valós körülmények között
- Az építőipari tűréshatárokon belül fenntartja a pontosságot
Kapcsolódik a következőhöz:
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.