Nincs szükség bonyolult beállításra: A POA 70 elrendezési pont lézer egy standard Hilti 2-pontos függőleges lézer, amely készen áll arra, hogy gyorsan rögzítsék a prizmarúd tetejére. Miután rögzítve van, csavarja fel a prizmát, és már készen is áll a munkára. Nem szükséges sem szoftver-, sem hardvermódosítás; ez egy „plug and play” megoldás.
Fő Előnyök
1. Nagy Pontosság a Prizma és Lézer Igazításával
- A POA 70 egy függőleges mechanizmust használ a prizma középpontjának a zöld lézerponthoz való igazításához a földön vagy a mennyezeten
- Az elrendezési pontossági követelmények teljesítésére tervezték (+/- 3 mm (~1/8") a kulcsfontosságú alkalmazásokhoz)
2. Nincs szükség prizmarúd szintezésre; Gyorsabb Elrendezés
- Megszünteti a buborékszintezés vagy folyamatos rúdállítás szükségességét (könnyen elsajátítható megoldás)
- Egyszerűsíti a közvetlen navigációt a ponthoz
- A rúd magassága és dőlése nem befolyásolja negatívan a pontosságot
- Miért: A távcső a prizma középpontját méri, amely már közvetlenül a Hilti önszintező lézer inga felett helyezkedik el. A rúd magassága és dőlése nem befolyásolja az inga pontosságát. Egyszerűen csak ügyeljen arra, hogy a dőlése ne haladja meg a függőleges lézer látható tartományát.
Az elrendezési feladatok 2–3× gyorsabban elvégezhetők – nincs szükség a buborékszint folyamatos ellenőrzésére vagy a rúd újrakalibrálására.
3. Javított Ergonómia és Látóvonal
- Lehetővé teszi az operátorok számára, hogy állva következetesebben dolgozzanak
- Csökkenti a hajolást, térdelést és áthelyezkedést
- Csökkenti a prizmarúd kétlábú szintező lábainak folyamatos kézi beállításának szükségességét
- Fenntartja a látóvonalat a totálállomáshoz állítható magasságokban
Csökkentett fáradtság, gyorsabb és kényelmesebb munkafolyamatok.
Valós Munkaterületi Felhasználási Esetek
Nehéz Talajviszonyok
- A kavics, föld vagy fű megnehezítheti a pont azonosítását prizmarúddal
- A POA 70 stabilizálása, majd a pontos lézerhely azonosítása biztosítja az elrendezés pontosságát és gyorsaságát
Cölöp Telepítés és Beállítás
- Cölöp szögezése közben (pont vagy magassági referencia céljából) a felhasználók:
- Minden ütés után módosíthatják a pozíciót
- Fenntarthatják a lézer igazítását a cölöp közepéhez
Jelölés Emelt Lemezek, Zsaluk és Felületek Szélén
- Nehéz pontosan pozícionálni a prizmarudat éleken vagy emelt lemezeken
Elzárt Területek (Betonacél, Szűk Helyek)
- A betonacél torlódás vagy akadályok blokkolhatják a rúd elhelyezését
Pont Láthatóságának Megőrzése
- A hagyományos munkafolyamat elveszíti a pontot, amikor eltávolítják a rudat
Földi és Mennyezeti Pontok Együttes Vizualizálása
A POA 25 alján és tetején áthaladó központi lyuknak köszönhetően a felhasználók megjelölhetnek egy elrendezési pontot a padlón, miközben könnyedén hivatkozhatnak annak függőleges igazítására. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan felnézzenek, és vizualizálják, hol vetül ki a pont a mennyezetre, vagy azonosítsák az esetleges ütközéseket, például légcsatornákat, sprinkler csöveket vagy más akadályokat.
Pontossági Megfontolások
A POA 70 rendkívül hatékony és pontos vizuális referenciát nyújt az elrendezési jelölésekhez. Bár a lézer kissé a prizma középpontja felett helyezkedik el, a rendszer úgy van kialakítva, hogy a pontosságot a tipikus építési tűréshatárokon belül tartsa. Kis eltérések előfordulhatnak, ha a rúd meg van döntve. Különösen kritikus pontok esetén, ahol maximális pontosság szükséges, javasolt a hagyományos prizma munkafolyamatokkal történő ellenőrzés.
Egy tesztkörnyezetből vett példa: 1,5 m magasságban, figyelembe véve a prizma eltolódását a pontlézer inga helyzetéhez képest, valamint a prizmarúd esetleges dőlésszögét, 3,7 mm (~1/8") eltérést mértek körülbelül 1,7°-os enyhe prizmarúd dőlésnél.
Ha a POA 70 túlzottan megdől, az inga lézere már nem lesz látható, így újra kell állítani a prizmarudat. Ez egyszerűen tovább növeli a pontosság fenntartásának képességét.
További magyarázat alább:
Rendszerterv
- A POA 70 a prizma középpontját igazítja a vetített lézerponthoz egy függőleges mechanizmus segítségével
- Az alkalmazási szintű pontosság érdekében tervezték, az építési tűréshatárokon belül
Lézer Eltolódás Valósága
- Kis potenciális eltolódás, ha a rúd meg van döntve
- Enyhe eltérés a következőktől függően:
- A rúd magassága
- A dőlés mértéke
Ezért kis eltérések léteznek, de a legtöbb elfogadható munkaterületi tűréshatáron belül maradnak (magas gyakorlati pontosság).
POA 70 vs Hagyományos Elrendezési Módszerek
| Jellemző | Hagyományos Prizmarúd | POA 70 |
|---|---|---|
| Szintezés szükséges | Igen | Nem |
| Beállítás bonyolultsága | Nehezített | Egyszerű |
| Sebesség | Lassabb | 2–3× gyorsabb |
| Pontosság | Magas | Magas (a tűréshatáron belül) |
| Teljesítmény nehéz körülmények között | Korlátozott | Erős |
Fő Tanulság
- Megszünteti a szintezés szükségességét
- Lehetővé teszi a gyorsabb elrendezés végrehajtását
- Javítja a használhatóságot valós körülmények között
- Fenntartja a pontosságot az építési tűréshatárokon belül
Kapcsolódik a következőhöz:
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.