Come posso fissare il PLT 400 per limitarne l'esposizione alle vibrazioni?

  • Aggiornato

Perché è importante limitare le vibrazioni sul PLT 400?

Il PLT 400 esegue regolarmente il proprio autolivellamento e calibrazioni sul campo. Tuttavia, quando lo strumento è soggetto a vibrazioni significative, questi eventi di livellamento e calibrazione si verificano più frequentemente e, potenzialmente, potrebbero richiedere di riposizionare lo strumento. Le vibrazioni, in parole semplici, ostacolano e interrompono l’esperienza di rilievo. Poiché le stazioni totali utilizzano una tecnologia di Misurazione Elettronica della Distanza (EDM) altamente sofisticata, è necessaria particolare attenzione da parte dell'utente per mantenere lo strumento sicuro e preciso.

Come posso fissare lo strumento al treppiede e all’area di lavoro?

Il treppiede generalmente consente il modo più rapido per installare lo strumento, ma richiede anche attenzione, poiché lo strumento sarà ora vulnerabile alle vibrazioni e ai movimenti del terreno su cui poggia. Prendi tutte le misure realistiche per assicurarti che le gambe e i piedi del treppiede siano ben fissati per evitare scivolamenti prima di utilizzare lo strumento.

Se usi il treppiede e ti trovi su un terreno solido come legno o cemento, utilizza la stella del treppiede, PUA 41 (1), per fissare i piedi del treppiede e impedirne lo scivolamento. Nota i vari fori presenti nella stella del treppiede per poter avvitare la base alla superficie di lavoro per una maggiore stabilità.

star.png

Se usi il treppiede su terreno di terra, utilizza i piedi a pala del treppiede PUA 36 (2) per fissarlo saldamente e in profondità nel terreno.

Tripod.png

Dopo aver fissato il treppiede, è sempre buona pratica livellare almeno ad occhio la parte superiore del treppiede per assicurarsi che il PLT 400 non debba compensare eccessivamente durante l’autolivellamento all’avvio.

Come posso fissare lo strumento senza usare il treppiede?

È sempre buona pratica installare lo strumento su qualche tipo di supporto (come un “Lally Mount”) o su un montaggio a colonna come il POA 106 (3) se l’esposizione alle vibrazioni è una grande preoccupazione.

Column mount.png

Questi supporti consentono all’utente finale di eliminare quasi completamente le vibrazioni (e il traffico) provenienti dal terreno, mantenendo lo strumento sicuro altrove, lontano dal traffico del cantiere, ma con una visibilità ottimale sul cantiere stesso.

La limitazione ovvia di questa configurazione, rispetto all’uso del treppiede, è che spostare lo strumento in una nuova posizione può risultare ingombrante. Tuttavia, la stabilità è generalmente molto migliorata utilizzando un montaggio rispetto a un treppiede.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.