Come posso migliorare la connessione WiFi tra la mia stazione totale e il tablet?

  • Aggiornato

Questo articolo si applica principalmente agli argomenti WiFi del PLT 400, ma i principi valgono anche per il PLT 300. Se si utilizza il PLT 300, non si avrà l'opzione di scegliere il canale WiFi preferito - invece, il PLT 300 troverà sempre automaticamente il miglior canale WiFi da solo.

Cosa sono i canali WiFi e come scelgo quello giusto?

La stazione totale funziona collegandosi ai canali Wi-Fi per impostazione predefinita. In Impostazioni (1) > "Strumento e Connessione" (2), vedrai una casella di selezione del canale WiFi (3). Usala secondo necessità per trovare il miglior canale WiFi che la tua stazione totale può utilizzare con il tablet. Lo strumento tenta di trovare il miglior canale durante la connessione, ma puoi anche cambiare manualmente il canale se un altro canale sembra più adatto. "Auto (2.4 GHz)" è l'opzione di canale WiFi predefinita del software HCL.

Wifi Connection Improvement.png

2.4 GHz vs 5 GHz - Qual è la differenza?

2.4 GHz è un canale standard ad alta portata, mentre un canale a 5 GHz ha più stabilità, ma una portata molto più breve. Nota: non tutti i canali sono disponibili in ogni regione a causa di restrizioni legali. Nota anche: aggiornare il tuo strumento e tablet al firmware e software più recenti garantirà di avere la tecnologia più aggiornata per la connettività WiFi.

Spiegazione del 2.4 GHz:

Come standard, lo strumento tenterà sempre di connettersi al tablet tramite una connessione WiFi a 2.4 GHz. Il 2.4 GHz è progettato per avere una portata d'uso più lunga e una buona qualità video. Tuttavia, gli svantaggi potenziali di una connessione a 2.4 GHz sono che può essere instabile a causa del suo uso diffuso. Per esempio, in aree urbane dense, un canale a 2.4 GHz potrebbe avere un traffico intenso rendendo difficile per qualsiasi dispositivo su quel canale mantenere una connessione stabile.

Spiegazione del 5 GHz:

Con un canale a 5 GHz, probabilmente troverai più stabilità (meno uso diffuso), ma la tua portata di connessione allo strumento dal tablet sarà molto più limitata. Data la dimensione dell'area di layout o le condizioni delle tue altre opzioni WiFi, un canale a 5 GHz potrebbe essere l'opzione ideale. In cantieri urbani più piccoli, un canale a 5 GHz è stato generalmente selezionato più spesso come backup rispetto, forse, a un'area rurale.

Esiste un'app o uno strumento che mi aiuti a vedere quali canali nella mia zona sono ideali?

Sì. Esistono diverse app per smartphone e PC che ispezionano i canali WiFi nella zona. Sono generalmente conosciute come app analizzatori WiFi. Queste app possono aiutarti a trovare la configurazione di rete meno congestionata quando sei in difficoltà.

Cosa nell'ambiente può influenzare la connessione WiFi?

Molti fattori oltre all'hardware o software dello strumento possono influenzare una connessione WiFi. Questi includono:

  • Umidità
  • Polvere
  • Presenza di acciaio o vetro vicino allo strumento
  • Altre reti WiFi nella zona
  • Segnali radio nella zona
  • Scarsa linea visiva dal tablet allo strumento

A volte, semplicemente spostare lo strumento o il tablet in una nuova posizione (lontano da acciaio o vetro, lontano da altri router WiFi, ecc.) o aspettare che il tempo migliori è tutto ciò che serve per migliorare la connessione.

Nota importante:

Il canale WiFi a cui lo strumento si connette quando si collega per la prima volta al tablet sarà lo stesso canale che utilizzerà fino a quando non dovrà riconnettersi. Se noti che il WiFi sta avendo problemi mentre lavori con lo strumento (ad esempio la connessione che inizia a rallentare), potrebbe essere una buona opzione resettare la connessione. Chiudi il software, riapri la pagina di connessione dello strumento e connettiti di nuovo. Lo strumento si connetterà automaticamente al canale che trova essere il più forte nella nuova posizione, migliorando potenzialmente la tua esperienza.

Cosa succede se nulla sembra funzionare e il segnale WiFi rimane scarso?

Opzione 1: "Interrompi Video"

stope vid.png

Per il PLT 400, hai la possibilità di "interrompere il video" nella finestra delle impostazioni "Strumento e Connessione".

Per capire perché esiste questa opzione, ricorda che la funzione video sul PLT 400 utilizza una larghezza di banda significativa poiché funziona continuamente in background per supportare funzioni come la "vista layout" e altre viste che ti permettono di vedere la telecamera mentre lavori.

La funzione "interrompi video" dice al software di smettere di eseguire il feed video in background. Questo dovrebbe aumentare la tua portata e si spera migliorare la connessione. Lo svantaggio è che quando hai bisogno della telecamera in un'applicazione, potrebbe volerci qualche momento prima che il feed appaia perché la telecamera ha bisogno di qualche istante per riavviarsi.

Opzione 2: Usa una Connessione Bluetooth

Bluetooth.jpg

Per il PLT 400, il Bluetooth può essere un'ottima opzione se tu:

  1. Vuoi una connessione molto stabile,
  2. Non hai bisogno di un feed video,
  3. Hai bisogno di una maggiore distanza di portata.

Al momento non è possibile inviare video tramite Bluetooth, ma la distanza di portata possibile tra tablet e unità principale è maggiore.

Per poter usare il Bluetooth, tuttavia, devi prima acquistare un extender Bluetooth (conosciuto come POA 68). Questo non è disponibile in tutte le aree - ti preghiamo di contattare il tuo venditore per informazioni.

POA 68.png

Opzione 3: Sposta lo strumento in diverse posizioni per risolvere il problema

Ricorda che lo strumento funziona essenzialmente come un router. Se il tuo strumento non si connette bene, semplicemente posizionarlo in un'altra posizione potrebbe aiutare. Questo passaggio di risoluzione dei problemi è frustrante, ma spostare lo strumento di 1 metro dalla sua posizione potrebbe risolvere un problema di connettività WiFi. Prova quante più posizioni possibili per posizionare l'unità principale per vedere dove il WiFi si connette in modo più costante.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 5 su 5

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.