Quali azioni si possono eseguire premendo il pulsante di accensione sull'unità principale?
Il PLT 400 è uno strumento con un solo pulsante - progettato per essere operato quasi esclusivamente tramite software. L'unità principale è volutamente lasciata come uno strumento con un solo pulsante. Ecco le azioni che si possono eseguire con quel pulsante:
| AZIONE DEL PULSANTE DI ACCENSIONE | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO |
| Premere semplicemente il pulsante | Accendere lo strumento |
| Tenere premuto il pulsante per 1 secondo | Spegnere lo strumento. Nota, dopo l'accensione, lo strumento tenterà di calibrare prima di permettere lo spegnimento in questo modo. Nota il metodo di spegnimento forzato descritto di seguito che può essere un'opzione se necessario. |
| Tenere premuto il pulsante per 2 secondi e premere 2 volte brevemente | Forzare lo spegnimento dello strumento. Non rimuovere la batteria per forzare lo spegnimento. |
| Tenere premuto per 10 secondi | Lo strumento resetterà le impostazioni Wi-Fi ai valori di fabbrica al rilascio del pulsante. |
Cosa significa l'indicatore LED quando lampeggia o rimane acceso fisso?
| STATO LED | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO |
| Spento | Strumento spento |
| Lampeggio veloce costante ~2 volte/secondo | Lo strumento si sta avviando |
|
Lampeggio lento costante ~1 volta/secondo | Lo strumento è in attesa di connessione al tablet o è in modalità di calibrazione iniziale dopo l'accensione. |
| Acceso fisso | Lo strumento è connesso |
| Lampeggio rapido molto veloce | Lo strumento è acceso, ma qualcosa potrebbe non funzionare correttamente |
| 2 lampeggi rapidi veloci separati da ~1 secondo | Lo strumento è stato forzato a spegnersi |
Cosa significano i segnali acustici associati al pulsante di accensione?
| STATO DEI SEGNALI ACUSTICI | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO |
| 3 brevi beep ogni 3 secondi | Alcuni drive sono bloccati nell'hardware - è necessario riavviare l'unità principale |
| Beep ogni 1 secondo e LED lampeggiante veloce | Viene utilizzato un tipo di batteria errato. Si prega di utilizzare solo la batteria Hilti B22/4.0 con il PLT 400. |
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.