Linea Mancante - Come Usare

  • Aggiornato

Usa "Linea Mancante" come un metro a nastro live, fornendoti informazioni su altezza, pendenza e distanza

  1. Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Seleziona "Linea Mancante": Puoi trovare "Linea Mancante" nel menu della schermata principale o nel menu laterale all'interno della vista CAD.
  3. Misura i Valori: L'applicazione utilizza i valori misurati tra le posizioni, quindi non devi preoccuparti delle coordinate di stazione o punto.

Sei pronto per usare la funzione "Linea Mancante".

Un video utile sull'applicazione può essere trovato qui sotto:

Chiarisci cosa stai misurando

Prima di tutto, riconosci che misurerai la distanza, l'angolo, la pendenza e l'altezza tra due punti. Trova il primo punto da cui vuoi misurare e, quando sei pronto, premi il pulsante rosso di misura.

Una volta misurato, il tuo strumento ti fornirà una “lettura live” dei dati di misura da quel punto. Per esempio, se hai misurato il primo punto con un prisma, mentre lo strumento segue il prisma mentre ti muovi, inizierà automaticamente a fornirti i dati dimensionali riguardanti le misure della tua posizione rispetto a quel punto di partenza originale.

Per “bloccare” il secondo punto per questa applicazione, premi semplicemente di nuovo il pulsante rosso di misura. Premi il segno di spunta verde o il pulsante indietro per riavviare l'applicazione.

Comprendere i Dati

Aprendo il menu a destra, noterai che le informazioni di misura sono vuote prima di iniziare, ma dopo aver misurato il primo punto, i dati si popoleranno.

Nell'esempio qui sotto, la distanza dal nostro primo punto misurato al secondo punto è una distanza orizzontale (HD) di 5,463m, una distanza inclinata (SD) di 5,892m, e una differenza di altezza (dH) di 2,207m. Nota che l'HD è la distanza orizzontale esatta tra i due punti, senza considerare la differenza di altezza. L'SD, o distanza inclinata, è il dato che incorpora la distanza diagonale tra i due punti, considerando la loro differenza di altezza.

I dati di “inclinazione” descrivono l'angolo di pendenza dal primo punto al secondo punto. Vedrai questa inclinazione descritta sia in formato percentuale che in gradi.

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.