Linea Mancante - Come Usarla

  • Aggiornato

Usa "Linea Mancante" come un metro a nastro dal vivo, che ti fornisce informazioni su altezza, pendenza e distanza

  1. Apri il tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Seleziona "Linea Mancante": Puoi trovare "Linea Mancante" nel menu della schermata principale o nel menu laterale all'interno della vista CAD.
  3. Misura i Valori: L'applicazione utilizza i valori misurati tra le posizioni, quindi non devi preoccuparti delle coordinate di stazione o punto.

Sei pronto per usare la funzione "Linea Mancante".

Demo di Linea Mancante

Chiarisci cosa stai misurando

Prima di iniziare, ricorda che misurerai la distanza, l'angolo, la pendenza e l'altezza tra due punti. Trova il primo punto da cui vuoi misurare e, quando sei pronto, premi il pulsante rosso di misurazione.

Una volta misurato, il tuo strumento ti fornirà una “lettura in tempo reale” dei dati di misurazione da quel punto. Per esempio, se hai misurato il primo punto con un prisma, mentre lo strumento segue il prisma mentre ti muovi, inizierà automaticamente a fornirti i dati dimensionali riguardanti le misurazioni della tua posizione rispetto a quel punto di partenza originale.

Per “bloccare” il secondo punto per questa applicazione, premi semplicemente di nuovo il pulsante rosso di misurazione. Premi il segno di spunta verde o il pulsante indietro per riavviare l'applicazione.

Comprendere i Dati

Aprendo il menu sulla destra, noterai che le informazioni di misurazione sono vuote prima di iniziare, ma dopo aver misurato il primo punto, i dati verranno popolati.

Nell'esempio qui sotto, la distanza dal nostro primo punto misurato al secondo punto è una distanza orizzontale (HD) di 5,463 m, una distanza inclinata (SD) di 5,892 m e una differenza di altezza (dH) di 2,207 m). Nota che l'HD è la distanza orizzontale esatta tra i due punti, senza considerare la differenza di altezza. La SD, o distanza inclinata, è il dato che incorpora la distanza diagonale tra i due punti, considerando la loro differenza di altezza.

Il dato di “inclinazione” descrive l'angolo di pendenza dal primo punto al secondo punto. Vedrai questa pendenza descritta sia in formato percentuale che in gradi.

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.