Layout Lineare – Come Usare

  • Aggiornato

Line Layout Demo

Lo Scopo del Layout Lineare

Per usare il “Layout Lineare,” devi prima essere posizionato (cioè lo strumento deve conoscere le coordinate in cui si trova nel tuo cantiere). Assicurati di posizionare il tuo strumento prima di tentare di usare il “Layout Lineare.”

Il Layout Lineare ti permette di segnare linee, tipicamente dal tuo file CAD. Puoi anche creare linee manualmente nell’app. È particolarmente utile per forme complesse come curve, archi, cerchi e linee ondulate—non solo linee rette.

Ecco un buon video che ti aiuterà a guidarti nell’applicazione:

Seleziona l’Applicazione dal Menu

Quando sei pronto per eseguire il layout dei punti, trova l’applicazione dalla schermata principale o dal menu laterale nella vista CAD del tuo progetto.

Seleziona o Crea la Linea che Vuoi Misurare

Selezionare una Linea

Quando usi il Layout Lineare, di solito farai riferimento a una linea dal tuo file CAD. Basta aprire l’app, selezionare la linea che vuoi e andare alla scheda “Misura” a destra per iniziare a lavorare da quella linea.

Tocca di nuovo la linea per impostare un nuovo punto di partenza (0,0). Questo influisce su come l’app misura gli offset lungo la linea—è fondamentale sapere dove si trova il punto di partenza e in quale direzione sta andando la linea per leggere correttamente le misurazioni.

Creare una Linea

Se la linea di cui hai bisogno non è ancora nel file CAD, puoi crearla nella scheda “Crea” nel menu a destra. Puoi anche usare gli strumenti di disegno di HCL per aggiungere linee permanenti direttamente nel file CAD in anticipo.

Per creare una linea di layout temporanea, HCL offre tre opzioni:

  1. Linea da 2 Punti: Scegli due punti CAD esistenti per formare una linea retta. (Assicurati che i punti siano creati prima).

  1. Arco da 3 Punti: Seleziona tre punti qualsiasi. Se matematicamente possibile, l’app disegna un arco circolare perfetto che li attraversa.

  2. Arco da 2 Punti + Raggio: Seleziona due punti e inserisci un raggio. Se matematicamente possibile, l’app costruisce un arco circolare perfetto che corrisponde a questi input.

Quando crei un arco usando 2 punti e un raggio, devi anche scegliere quale sezione del cerchio l’arco deve seguire.

Esempi:

  • “Destra, grande” = arco più grande sul lato destro del cerchio
  • “Sinistra, piccolo” = arco più piccolo sul lato sinistro del cerchio (vedi screenshot sotto) L’app calcolerà l’arco corretto in base alle tue scelte e lo disegnerà accuratamente nel file CAD

L’Ordine dei Punti Conta (Suggerimento Rapido)

Quando crei una linea, il primo punto che selezioni diventa il punto di partenza (0,0) della tua linea o arco. L’app lo usa per misurare e fare riferimento agli offset e alla direzione, quindi assicurati di scegliere i punti nell’ordine corretto per dati di layout accurati.

Spostamento della Linea (Opzionale)

Prima di misurare, puoi scegliere di spostare la posizione o la rotazione della linea selezionata. Questo aiuta se l’allineamento predefinito è difficile da seguire in cantiere.

Per spiegare questo, guarda gli screenshot qui sotto. Il primo screenshot mostra la linea senza spostamento. L’icona con la bandiera rossa indica il punto di inizio della linea.

Nel secondo screenshot, puoi vedere che c’è uno spostamento del punto di partenza di 1m lungo la linea, uno spostamento di 1m della linea verso destra e infine la linea ruotata di 45°.

Se lo spostamento della linea aiuta il tuo layout, è facile da imparare guardando come lo spostamento influisce sulla linea sullo schermo. Basta sperimentare con alcune impostazioni per vedere come funziona.

Inizia a Misurare dalla tua Linea

Una volta selezionata o creata la tua linea, puoi ora navigare alla scheda “Misura” per iniziare il tuo layout. In questa scheda hai alcune opzioni a tua disposizione:

  1. Centra Vista sul Bersaglio: Tieni questa opzione disattivata se intendi zoomare e spostarti nel file CAD mentre lavori, tienila attivata se vuoi vedere la posizione del tuo laser o prisma mentre lavori.

  2. Interruttore “Punto su Linea”: Tienilo attivato se vuoi che lo strumento indichi attivamente la tua posizione rispetto alla linea. I valori si aggiorneranno automaticamente mentre muovi il prisma o il laser. Tienilo disattivato se intendi inserire manualmente l’esatta posizione di offset a cui vuoi che lo strumento ti guidi in relazione alla linea.

  3. Valori Linea/Offset/Altezza: Questi valori appariranno per indicarti la posizione relativa alla linea selezionata. “Linea” indica quanto ti sei spostato sulla linea rispetto al punto di partenza (0,0). “Offset” indica quanto sei distante (a sinistra o a destra) dalla linea. “Altezza” indica quanto sei sopra o sotto la linea selezionata.

  4. Interruttore Altezza Assoluta: Attiva questo interruttore se vuoi che i valori di altezza siano riferiti all’altezza di riferimento già misurata durante il processo di posizionamento, nota anche come “altezza assoluta.” Disattivalo se preferisci che l’altezza sia relativa alla linea stessa, nota anche come “altezza relativa.” Per esempio, se stai seguendo una linea inclinata, se segui esattamente la pendenza lungo la linea, la tua altezza relativa non cambierà, perché non ti stai allontanando dalla linea. Tuttavia, poiché ti muovi lungo una pendenza, la tua altezza assoluta cambierà con qualsiasi variazione di altezza rispetto al riferimento del cantiere.
  5. Valori di Altezza: Se preferisci vedere sia l’altezza assoluta che quella relativa contemporaneamente, vedrai questa vista nella parte inferiore della scheda misura. Ricorda, se hai disattivato le altezze nelle impostazioni generali, i valori di altezza non appariranno qui.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.