Configurazione dei Punti di Controllo e degli Strumenti - Best Practice

  • Aggiornato

Le best practice per una configurazione ideale dei punti di controllo e degli strumenti includono:

  1. Utilizzare almeno 3 punti di controllo, preferibilmente 4-5 se possibile
  2. Dare priorità ai punti di controllo che sono sicuri e immobili
  3. Mantenere i punti di controllo ai limiti dell'area di layout, circondando l'intero cantiere se possibile
  4. Mantenere i punti di controllo sullo stesso piano orizzontale, con un angolo di rotazione tra loro compreso tra 45° e 120°
  5. Quando si utilizza il palo prisma per la stazionatura, cercare di mantenere il prisma il più basso possibile rispetto al suolo
  6. Fissare la stazione totale per evitare scivolamenti o vibrazioni
  7. Aggiungere prismi di retro-sguardo come punti di controllo aggiuntivi intorno al cantiere

Usare un minimo di 3 punti di controllo:

Per le stazioni totali, più punti di controllo si hanno a disposizione, meglio è. Soprattutto con HCL, lo strumento è in grado di prendere i punti di controllo misurati e calcolare la migliore configurazione presunta della stazione totale. Calcolerà i punti di controllo più accurati da utilizzare e raccomanderà anche quali punti di controllo sono probabilmente inaccurati. Più punti di controllo ha da analizzare, più è probabile trovare una stazione precisa.

Sebbene lo strumento sia in grado di calcolare una posizione della stazione basata solo su 2 punti di controllo, avere 3 o più punti di controllo permette alla stazione totale di raccomandare la migliore opzione di stazionatura con i dati misurati. Inoltre, avere 3 o più punti di controllo da misurare aiuta a mitigare il rischio potenziale di non poter stazionare lo strumento se uno o più punti di controllo risultano nascosti o spostati.

Dare priorità ai punti di controllo che sono sicuri e immobili:

Quando si ha dubbio su quali punti di controllo siano accurati o inaccurati, è prudente dare priorità ai punti di controllo che sembrano essere sicuri e immobili, come punti di controllo montati o ancorati in posizione. Se questi risultano inaccurati nelle misurazioni, è più probabile che siano disegnati in modo errato nel CAD o etichettati in modo errato all’interno del progetto. Se questi tipi di punti di controllo non aiutano a stazionare lo strumento, potrebbe essere necessario parlare con il general contractor o il geometra.

 

 

Mantenere i punti di controllo ai limiti dell'area di layout, circondando il cantiere:

Più si è coerenti nel misurare punti di controllo che vanno oltre la propria area di layout, più coerenti si sarà con il layout stesso. Per esempio, se le misurazioni dei punti di controllo sono a solo 10 m dall'unità principale, posizionare un punto a 30 m dall'unità principale è improbabile che sia molto accurato. La best practice è stabilire punti di controllo montati e sicuri che circondano il cantiere, in modo da posizionare raramente punti oltre di essi. 

Avendo i punti di controllo che circondano il cantiere, si dà anche la possibilità alla stazione totale di compiere una rotazione completa di 360° durante il processo di stazionatura. Misura ogni punto di controllo in successione, essenzialmente ruotando in un cerchio completo per farlo. Facendo completare una rotazione di 360°, il calcolo della sua posizione è più probabile che sia più accurato.

Mantenere un piano orizzontale coerente e un angolo di rotazione tra i punti di controllo tra 45° e 120°:

Gli angoli orizzontali e verticali sono una parte fondamentale di come la stazione totale calcola varie misurazioni, in particolare la sua posizione sul cantiere. Mantenendo tutti i punti di controllo sullo stesso piano orizzontale, si riduce la possibilità di un errore di posizionamento, poiché l'angolo verticale rimane abbastanza coerente tra i punti.

Inoltre, mantenere gli angoli di rotazione orizzontale tra i punti di controllo tra 45° e 120° rende più probabile ottenere la posizione più accurata possibile. Mantenere questa gamma di angoli di rotazione orizzontale impedisce alla stazione totale di fare calcoli di posizionamento basati su differenze drastiche di angoli orizzontali. Per esempio, calcolare una posizione basata su angoli di rotazione di 5° e 145° è più difficile per ottenere una posizione accurata rispetto a calcolare basandosi su rotazioni costanti di 90°.

Mantenere il prisma basso rispetto al suolo durante la stazionatura, se possibile:

Se si utilizza un'asta prisma per stazionare lo strumento, come nell'immagine sotto, considerare di posizionare il prisma sul fondo dell'asta, anziché sulla cima. Avere il prisma sul fondo dell'asta riduce l'errore possibile dovuto al fatto che l'asta non sia in bolla quando si misurano i punti di controllo.

Sia che il prisma sia in cima o in fondo all'asta prisma, prestare attenzione a mantenere l'asta prisma in bolla, specialmente quando la si usa per la stazionatura.

Fissare la stazione totale per evitare scivolamenti e vibrazioni:

Usare misure creative per fissare l'unità principale evitando vibrazioni o scivolamenti. Sebbene lo strumento esegua le proprie calibrazioni, assicurarsi che sia in una posizione sicura e stabile sul cantiere offre la migliore possibilità di mantenere l'accuratezza durante tutta l'esperienza di layout.

Aggiungere prismi di retro-sguardo come punti di controllo aggiuntivi:

Dopo che lo strumento è stato stazionato, è sempre saggio utilizzare l'applicazione Measure and Record per misurare ulteriori punti di controllo che possono essere usati in futuro. Usare prismi di retro-sguardo, come il POA 103, è un ottimo modo per garantire un controllo coerente del cantiere. Più prismi di retro-sguardo si salvano come punti di controllo, più è probabile mitigare le conseguenze di avere punti di controllo nascosti o rimossi durante il progetto.

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.