Configurazione dei punti di controllo e dello strumento - Procedure consigliate

  • Aggiornato

Le procedure consigliate per una configurazione ideale dei punti di controllo e dello strumento includono:

  1. Mantieni i punti di controllo ai limiti dell'area di layout, circondando l'intero cantiere, se possibile
  2. Mantieni angoli adeguati tra i punti di controllo (circa 45° - 120°) ed evita di misurare punti di controllo ravvicinati e disordinati
  3. Utilizza almeno 3 punti di controllo, preferibilmente 4-5, se possibile
  4. Dai la priorità ai punti di controllo sicuri e inamovibili
  5. Mantieni i punti di controllo sullo stesso piano orizzontale, se possibile
  6. Quando utilizzi l'asta con prisma per il posizionamento, cerca di mantenere il prisma il più vicino possibile al suolo
  7. Assicurati che la stazione totale non scivoli o vibri
  8. Aggiungi prismi di mira posteriore come punti di controllo aggiuntivi intorno al cantiere

Utilizza almeno 3 punti di controllo:

Per le stazioni totali, maggiore è il numero di punti di controllo a tua disposizione, meglio è. Soprattutto con HCL, lo strumento è in grado di utilizzare i punti di controllo misurati e calcolare la configurazione presunta migliore della stazione totale. Calcolerà quali sono i punti di controllo più accurati da utilizzare e consiglierà anche quali punti di controllo potrebbero essere imprecisi. Maggiore è il numero di punti di controllo da analizzare, maggiore è la probabilità di trovare una stazione accurata.

Sebbene lo strumento sia in grado di calcolare la posizione della stazione basandosi solo su 2 punti di controllo, avere 3 o più punti di controllo consente alla stazione totale di consigliare la migliore opzione di posizionamento con i dati misurati. Inoltre, avere 3 o più punti di controllo da utilizzare per la misurazione aiuta a mitigare il rischio potenziale di non riuscire a posizionare lo strumento se uno dei punti di controllo fosse nascosto o spostato.

Dai la priorità ai punti di controllo sicuri e inamovibili:

Quando non sei sicuro di quali punti di controllo siano accurati o imprecisi, è prudente dare la priorità ai punti di controllo che sembrano sicuri e inamovibili, come quelli montati o ancorati in posizione. Se questi vengono misurati in modo impreciso, è più probabile che siano disegnati in modo errato nel CAD o etichettati in modo errato all'interno del progetto. Se questi tipi di punti di controllo non aiutano a posizionare lo strumento, potrebbe essere necessario parlare con l'impresa generale o il topografo.

 

 

Mantieni i punti di controllo ai limiti dell'area di layout, circondando il cantiere:

Quanto più sei costante nel misurare punti di controllo che si estendono oltre la tua area di layout, tanto più costante sarà il tuo layout. Ad esempio, se le misurazioni dei punti di controllo si trovano a soli 10 m dall'unità principale, è improbabile che il layout di un punto a 30 m dall'unità principale sia estremamente accurato. La procedura consigliata consiste nello stabilire punti di controllo montati e sicuri che circondino il cantiere, in modo da eseguire raramente il layout oltre di essi. 

Disponendo i punti di controllo intorno al cantiere, offri inoltre alla stazione totale la possibilità di effettuare una rotazione completa di 360° durante il processo di posizionamento. Misura ciascun punto di controllo in successione, ruotando essenzialmente in un cerchio completo. Completando una rotazione completa di 360°, è probabile che il calcolo della posizione risulti più accurato.

Mantieni un piano orizzontale uniforme e un angolo di rotazione compreso tra 45° e 120° tra i punti di controllo:

Gli angoli orizzontali e verticali sono una parte fondamentale del modo in cui la stazione totale calcola diverse misurazioni, in particolare la sua posizione nel cantiere. Mantenendo tutti i punti di controllo sullo stesso piano orizzontale, riduci la possibilità di un errore di posizionamento, poiché l'angolo verticale rimane abbastanza uniforme tra i punti.

Inoltre, mantenere le rotazioni angolari orizzontali tra i punti di controllo comprese tra 45° e 120° rende più probabile ottenere il posizionamento più accurato possibile. Mantenere questo intervallo di rotazione angolare orizzontale impedisce alla stazione totale di effettuare calcoli del posizionamento basati su differenze significative degli angoli orizzontali. Ad esempio, calcolare un posizionamento sulla base di rotazioni angolari di 5° e 145° è più difficile e meno accurato rispetto a un calcolo basato su rotazioni uniformi di 90°.

Mantieni il prisma vicino al suolo durante il posizionamento, se possibile:

Se utilizzi un'asta con prisma per posizionare lo strumento, come nell'immagine seguente, valuta la possibilità di posizionare il prisma nella parte inferiore dell'asta, anziché in cima. Posizionare il prisma nella parte inferiore dell'asta riduce il possibile errore dovuto al fatto che l'asta non sia perfettamente livellata durante la misurazione dei punti di controllo.

Indipendentemente dal fatto che il prisma si trovi nella parte superiore o inferiore dell'asta con prisma, presta attenzione a mantenere l'asta con prisma livellata, soprattutto quando la utilizzi per il posizionamento.

Assicurati che la stazione totale non scivoli e non subisca vibrazioni:

Adotta soluzioni creative per impedire all'unità principale di vibrare o scivolare. Sebbene lo strumento esegua le proprie calibrazioni, assicurarti che si trovi in una posizione sicura e stabile nel cantiere ti offre le migliori possibilità di mantenere la precisione durante tutta l'esperienza di layout.

Aggiungi prismi di mira posteriore come punti di controllo aggiuntivi:

Dopo aver posizionato lo strumento, è sempre consigliabile utilizzare l'applicazione Measure and Record per misurare ulteriori punti di controllo che potranno essere utilizzati in futuro. L'utilizzo di prismi di mira posteriore, come il POA 103, è un ottimo modo per garantire un controllo coerente del cantiere. Più prismi di mira posteriore salvi come punti di controllo, maggiore è la probabilità di mitigare le conseguenze del fatto che i punti di controllo vengano nascosti o rimossi durante il progetto.

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 2 su 3

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.