Stazionamento Libero - Come Fare

  • Aggiornato

Dimostrazione di Free Stationing

Scopo dello Stazionamento Libero

Lo stazionamento libero ti permette di iniziare a misurare e registrare le condizioni esistenti senza utilizzare punti di controllo. Sebbene le posizioni coordinate degli oggetti che misuri possano essere arbitrarie (e potrebbero dover essere allineate a un progetto in seguito), è possibile iniziare subito a ottenere le condizioni reali sul campo.

Ricorda, tuttavia, che per utilizzare lo stazionamento libero, devi lavorare su un progetto vuoto all'interno di HCL (senza informazioni di coordinate esistenti, come punti o un file CAD). Il software ti guiderà e ti aiuterà a verificare che questo sia il caso.

L'uso principale dello stazionamento libero è eseguire rilievi as-built per le condizioni di campo esistenti. Questi rilievi as-built possono poi essere utilizzati per diversi motivi:

  1. Preparare un progetto digitale che si adatti alle condizioni as-built
  2. Risolvere problemi delle condizioni as-built confrontandole con il tuo set di punti di controllo digitali
  3. Eseguire il controllo qualità degli oggetti pre-disposti

È probabile che tu trovi anche altri casi d'uso unici per questa configurazione di stazione, data la sua comodità.

Quando non dovresti usare lo Stazionamento Libero?

Se ti sono stati forniti punti di controllo esistenti all'interno di un sistema di coordinate specifico con cui lavorare, lo stazionamento libero probabilmente non è l'opzione di stazionamento di cui hai bisogno. Sarebbe meglio tentare prima di stazionare tramite punti di controllo prima di ricorrere allo stazionamento libero.

Ricorda che i punti di controllo hanno coordinate specifiche assegnate all'interno di un progetto. Quando stazioni sulle coordinate indicate dal progetto, ciò consente alle misurazioni della stazione totale di essere allineate direttamente al progetto digitale.

Lo stazionamento libero è pensato per situazioni in cui puoi creare un tuo sistema di coordinate da utilizzare in modo indipendente.

Come Fare Passo 1: Crea un Progetto Vuoto

Apri semplicemente l'applicazione progetto e crea un nuovo progetto - assicurati solo di non importare punti o file CAD. Verifica che sia il progetto attivo su cui stai lavorando.

 

Come Fare Passo 2: Clicca su "Stazionamento Libero"

Una volta che hai il tuo progetto "vuoto" attivo, puoi cliccare su "Stazionamento Libero" dalla schermata principale.

Come Fare Passo 3: Osserva le tue nuove Coordinate di Stazione

Subito dopo aver premuto "Stazionamento Libero", la stazione totale assume la posizione coordinata di 2000m N, 1000m E e 100m H. La logica dietro queste coordinate è semplice:

  1. Sono numeri molto alti, è molto improbabile che tu debba lavorare con valori negativi.
  2. La coordinata N è distinta dalla coordinata E per comodità (potrebbe rendere più facile distinguere rapidamente i valori Nord da quelli Est)

Come Fare Passo 4: Regola l'Altezza della Stazione se Necessario

Anche se non sempre necessario, è probabile che tu voglia lavorare con un riferimento di altezza specifico sul cantiere. Se è così, prima di iniziare, clicca sulla scheda "imposta altezza stazione" sotto stazionamento nella schermata principale.

Qui puoi regolare il valore di altezza della tua area di lavoro per abbinarlo al tuo riferimento, se necessario.

Se non stai lavorando con le altezze e preferisci disattivarle, vai semplicemente alle impostazioni generali e disattiva le altezze. In questa modalità, la tua stazione totale registrerà solo i valori Nord ed Est durante il lavoro.

Come Fare Passo 5: Inizia a Lavorare

Ora puoi accedere alle applicazioni di layout o misurazione come desideri per iniziare il tuo lavoro.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 2 su 3

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.