Come impostare un'Altezza della Stazione?

  • Aggiornato

Perché l'altezza della stazione è importante?

Se stai lavorando con un'applicazione di layout o misurazione che richiede di ottenere informazioni sull'altezza, impostare un'altezza della stazione è probabilmente una buona pratica. Ecco dove l'altezza della stazione è più comunemente necessaria:

  1. Misurare e registrare punti che saranno utilizzati in progetti di design futuri (come ringhiere per scale o passerelle, posizioni di marciapiedi, posizioni di attrezzature per parchi giochi, ecc.)
  2. Trovare la variabilità della pendenza tra i punti
  3. Eseguire applicazioni di scavo e riempimento durante lo spostamento della terra

Ci sono molte ragioni per cui le altezze sono necessarie nel layout - e fortunatamente, impostare le altezze per la tua stazione totale è molto facile da fare all'interno di HCL.

Cosa significa effettivamente Altezza della Stazione?

Ti sei mai chiesto a cosa si riferisse il mirino sotto il pulsante di accensione sulla stazione totale? Si riferisce alla posizione centrale del telescopio della tua unità testa.

Quando imposti un'altezza della stazione, stai comunicando alla tua stazione totale la coordinata di altezza in cui si trova il centro dell'unità testa. 

Come esempio base, immagina che la tua stazione totale sia posizionata su un treppiede stabilito a terra nel tuo cantiere. Il terreno su cui si trova la stazione totale ha anche un valore di elevazione di 0m. Se misurassi correttamente il terreno come punto di riferimento di altezza 0m, il valore di "altezza della stazione" della tua stazione totale sarebbe probabilmente tra 1 e 2 metri.

Ora che la stazione totale sa quanto è alta (o bassa) rispetto al tuo punto di riferimento di altezza, sarà in grado di misurare punti e oggetti con i relativi valori di altezza.

Se misuri correttamente il tuo punto di riferimento di altezza, anche le altezze registrate durante le tue misurazioni dovrebbero essere accurate.

Indica il Metodo di Puntamento che utilizzerai

Assicurati che prima di iniziare a misurare qualsiasi cosa, tu sappia come misurerai. Ricorda che l'icona "bersaglio" in cima allo schermo può essere selezionata per cambiare il metodo di puntamento che desideri utilizzare. 

Stabilisci l'Altezza dell'Asta, se necessario

Se stai usando un prisma su un'asta prisma (come il POA 20 o POA 25), assicurati di avere anche l'altezza corretta dell'asta stabilita.

Questo spesso viene trascurato quando si usa un'asta prisma. Questo numero è una misura dal centro del prisma al fondo del palo prisma, noto anche come "altezza dell'asta". 

Quando si lavora con le altezze, questo è necessario perché quando si usa un'asta prisma, lo strumento in realtà misura fino al prisma verso la parte superiore dell'asta, piuttosto che fino al punto in cui il fondo dell'asta prisma poggia. Avere il valore di "altezza dell'asta" ricorderà allo strumento di sottrarre l'altezza dell'asta per calcolare il valore reale dell'altezza del punto che stai misurando.

Passo 1: Attiva "Altezze" nelle Impostazioni Generali

Se non indichi che intendi lavorare con le altezze nelle impostazioni generali, i valori di altezza saranno disabilitati. Assicurati che questa opzione sia attiva per poter impostare un'altezza per la tua stazione totale.

Passo 2: Apri l'Applicazione di Stazione Correlata

Ricorda che stabilire un'altezza per la stazione totale a cui fare riferimento fa parte delle applicazioni di stazione. Impostare un'altezza della stazione aiuta la stazione a comprendere la sua posizione nel cantiere.

Se non hai ancora posizionato lo strumento con una delle opzioni di stazione disponibili, dovrai farlo. L'impostazione di un'altezza della stazione apparirà automaticamente durante questo processo di posizionamento.

Se hai già posizionato lo strumento ma vuoi assicurarti che l'altezza della stazione sia corretta, puoi aprire l'icona  "Modifica Altezza Stazione" nella schermata principale per reimpostarla o modificarla.

Passo 3: Indica il Metodo con cui intendi impostare l'Altezza della Stazione

Ci sono 3 metodi per stabilire un'altezza della stazione. Anche se è più comune che probabilmente utilizzerai l'opzione "imposta altezza manuale", che ti permette semplicemente di misurare l'altezza dello strumento basandoti su qualsiasi punto di riferimento visibile nel cantiere, qui esamineremo tutte le opzioni.

Nota - l'opzione "altezza assoluta" riguarda meno l'impostazione dell'altezza della stazione, ma più come desideri leggere le altezze mentre lavori con la stazione totale. Ignora questa opzione per impostare la tua altezza della stazione - è disponibile un articolo separato che spiega come utilizzare questa sezione quando necessario.

Opzione 1: Imposta Altezza di Riferimento

Usa questa opzione se intendi impostare un'altezza della stazione basata su un punto specifico (di qualsiasi tipo) nel tuo file di punti del progetto.

Tocca semplicemente la casella aperta che ti permette di selezionare il punto che desideri usare come punto di riferimento. Puoi selezionare qualsiasi punto tu abbia bisogno dalla tua lista.

Poi, nota come il valore di altezza di quel punto appare automaticamente nella sezione "altezza punto" del tuo schermo:

Ora lo strumento è pronto a misurare quel punto che gli indichi e a calcolare l'"altezza della stazione". Nota che l'"altezza del riflettore", o "altezza dell'asta" è ora caricata automaticamente dal valore che hai indicato in alto. Puoi modificarla di nuovo qui se necessario.

Misura il tuo punto premendo il pulsante di misura, seguito dal segno di spunta verde, e nota che la tua nuova altezza della stazione sarà visualizzata nella nuova icona di stazione nella tua lista punti.

 

Ricorda che la tua altezza della stazione rappresenta la posizione in altezza del mirino sotto il pulsante di accensione del PLT in relazione all'altezza del punto di riferimento misurato, come spiegato sopra.

Opzione 2: Imposta Altezza Manuale

Questa opzione sarà probabilmente quella che userai più frequentemente per impostare l'altezza della stazione. Basta inserire il valore dell'altezza del punto di riferimento che stai misurando, ricordandoti di regolare l'altezza dell'asta, se necessario:

Poi, premi il pulsante di misura, seguito dal segno di spunta verde.

   

Il tuo nuovo valore di altezza della stazione apparirà relativo all'altezza del punto di riferimento che hai usato.

Opzione 3: Altezza della Stazione

Se sei in grado in qualche modo di misurare manualmente l'altezza della stazione nel tuo cantiere, puoi inserire qui la tua misurazione manuale. Questo viene solitamente fatto quando conosci l'altezza del punto di riferimento del terreno stesso e puoi misurare dal terreno al mirino centrale del PLT per calcolare manualmente l'altezza. Assicurati di premere il segno di spunta verde quando hai finito.

Anche se non è comune farlo con il PLT, se è comodo per il tuo flusso di lavoro, è disponibile per te farlo.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.