Stazionamento "Over Control Point" - Come Fare

  • Aggiornato

Scopo dello stazionamento "Over Control Point"

Lo stazionamento "over control point" consente all'utente finale di indicare all'unità principale dove si trova senza dover misurare i punti di controllo per "calcolare" la posizione delle coordinate. L'utente semplicemente posiziona l'unità direttamente sulle coordinate del punto di controllo. Questo spesso è un metodo molto preciso di stazionamento, ma l'utente finale deve essere molto sicuro che il punto di controllo utilizzato per lo stazionamento sia effettivamente accurato.

Successivamente, l'utente può semplicemente misurare un secondo punto (o un angolo verso quel punto) per orientare l'angolo dello strumento sul cantiere.

Per comprendere come funziona, vedere di seguito:

Per una stazione totale (o uno strumento di layout) per sapere dove si trova su un progetto digitale, sono necessarie tre cose: una coordinata, un'orientazione e, se si lavora con altezze, un valore di altezza. Vedi maggiori dettagli su ciascuno di questi di seguito:

  1. Una posizione di coordinate all'interno del progetto:
    • Tutti i file CAD o di punti hanno un sistema di coordinate, e la stazione totale avrà bisogno di sapere a quale posizione di coordinate si riferisce rispetto al file su cui sta lavorando.
  2. Un'orientazione o angolo:
    • Una volta che sa a quale coordinata si trova, deve sapere in quale direzione sta guardando.
    • Ad esempio, immagina di essere bendato in un soggiorno e ti viene detto di camminare verso la cucina. Anche se sapessi in quale stanza ti trovi, non sapresti da che parte iniziare a camminare a meno che non conoscessi la direzione della cucina. Allo stesso modo, la stazione totale è "bendata" finché non sa in quale direzione sta guardando sul cantiere.
  3. Un'altezza (opzionale):
    • Se sono necessari valori di altezza, non solo deve sapere dove si trova e in quale direzione guarda, ma anche quanto è alta la sua telescopio rispetto al valore di altezza della sua coordinata.

Quali stazioni totali possono eseguire questo tipo di stazionamento?

Per Hilti, solo POS 150 e POS 180 possono eseguire questo tipo di stazionamento. Richiede un laser a piombo per sparare con precisione sotto lo strumento fino al punto di controllo sottostante, cosa che gli strumenti POS possono fare.

PLT 300 e PLT 400 dovranno utilizzare un altro metodo, come lo stazionamento tramite Punti di Controllo o Linee di Controllo.

Come fare Passo 1: Aprire lo stazionamento "Over Control Point"

Seleziona l'opzione di stazionamento dalla schermata principale. Nota che avrai bisogno di un progetto che abbia già importato punti di controllo nel progetto.

 

Come fare Passo 2: Seleziona il punto di controllo su cui si trova la tua stazione totale

Usa la lista dei punti sul lato sinistro, oppure seleziona il punto all'interno della vista CAD e premi il segno di spunta verde per indicare la posizione della tua stazione totale. Nell'esempio sotto, la stazione totale si trova sul punto CAT-3. Premi il segno di spunta verde per confermare di aver selezionato la coordinata corretta.

Nota che le coordinate della stazione totale sono identiche alle coordinate di CAT-3 (il punto selezionato) dalla lista dei punti:

Come fare Passo 3: Imposta il tuo angolo o orientamento

Tocca l'altro punto di controllo che stai misurando e misura. Noterai sul lato destro dello schermo che hai l'opzione di misurare il punto di controllo solo come angolo (indicando che stai semplicemente impostando l'orientamento della stazione totale), oppure puoi misurare per confermare anche la distanza del punto di controllo che stai misurando. Di seguito verranno esplorate e spiegate entrambe le opzioni:

Misurazione basata solo su un angolo:

Nello screenshot sotto, puoi vedere che "NAGEL-1" è il punto selezionato come punto di orientamento per questo processo di stazionamento. È il punto che intendo misurare. Puoi anche vedere che il pulsante "misura angolo" è evidenziato in rosso.

Se uso questo pulsante, sto dicendo alla stazione totale che sto semplicemente orientando lo strumento sul cantiere basandomi sull'angolo che guarda quando misura "NAGEL-1". Non sto necessariamente controllando alcuna informazione di distanza dal mio punto di stazionamento a "NAGEL-1".

Dopo aver cliccato il pulsante "misura angolo", puoi vedere che la stazione totale ora ha la sua orientazione. Non ci sono dati di deviazione, poiché la stazione totale sta semplicemente assumendo che le informazioni che le hai fornito siano accurate: il punto su cui si trova è corretto e l'angolo che sta guardando è corretto.

Ora, da qui, dovresti semplicemente indicare l'altezza dello strumento, che esamineremo di seguito.

Perché usare l'opzione angolo piuttosto che l'opzione per misurare angolo e distanza insieme?

Dal punto di vista pratico, i cantieri spesso hanno sia linee di controllo sia punti di controllo. Misurare solo un angolo ti permette di posizionare lo strumento su un punto di controllo, ad esempio, che si trova direttamente su una linea di controllo. Poiché la linea è visibile, puoi orientare la tua stazione totale per guardare direttamente la linea di controllo. Poi puoi selezionare qualsiasi punto di controllo che si trovi anche lungo quella linea in quella direzione e misurare. Questo è particolarmente utile se i punti di controllo nella tua lista lungo quella linea di controllo sono nascosti dalle condizioni del cantiere, ma la linea è visibile.

Finché il punto di controllo e l'angolo di orientamento sono accurati, la stazione totale sarà in grado di eseguire applicazioni di layout e misurazione con precisione. Spetta all'utente finale prendere le precauzioni necessarie ed eseguire i controlli di risoluzione dei problemi necessari per verificare l'accuratezza dell'installazione.

Misurazione basata su angolo e distanza:

Nello screenshot sotto, la scelta di misurare angolo e distanza è di nuovo selezionata usando come esempio il punto "NAGEL-1".

Nota che nello screenshot sotto, dopo aver misurato il punto di controllo "orientamento", il software mi fornisce dati di deviazione che prendo nota e considero, per verificare se la mia situazione di controllo è accurata. Come indica l'esempio, il software mi dice che il punto che ho misurato è tecnicamente 1 mm troppo a nord rispetto al progetto CAD, e 6 mm troppo a ovest nel progetto CAD.

Indipendentemente da questa deviazione, se continuo con questo stazionamento, la stazione totale accetterà comunque l'angolo di orientamento che le ho fornito. È comune avere deviazioni, poiché le condizioni in campo sono molto raramente perfette, ma spetta all'utente finale risolvere i problemi e ispezionare potenziali errori prima che inizi il layout.

Nota che se il punto che misuro è ben oltre qualsiasi errore pratico (nel caso sotto, la mia misurazione era quasi 1 m fuori dal punto dove dovrebbe essere), la stazione totale non ti permetterà di continuare. Invece, mostra l'orientamento che aveva quando ha misurato il punto (VA/HA), e anche la distanza assoluta che ha misurato (SD) al punto. SD significa che considera non solo la distanza orizzontale, ma anche la distanza inclinata di quanto lontano fosse il punto quando misurato.

Un'altra funzione che puoi usare per controllare le tue deviazioni è confrontare le deviazioni misurate con le misurazioni previste dal progetto digitale. Nell'esempio sotto, ho misurato 6 mm troppo corto rispetto alla distanza prevista del punto.

Come fare Passo 4: Imposta l'altezza del tuo strumento

Ricorda, poiché stai stazionando sopra un punto di controllo, la stazione totale assume che l'altezza della sua coordinata sia anche all'altezza del punto di controllo su cui stai stazionando. Durante il processo di stazionamento, imposterà la stazione e l'altezza dello strumento basandosi sulla coordinata di questo punto.

Ricorda, se le altezze non sono critiche per il tuo layout, puoi sempre disattivarle nelle impostazioni. Vedi questo articolo per informazioni più approfondite sull'impostazione di un'altezza di stazione.

Per iniziare con le altezze in questo processo di stazionamento, clicca su "Imposta altezza strumento".

Poi noterai che vieni automaticamente portato alla schermata "Altezza stazione" dove l'unica opzione è impostare l'"altezza dello strumento". Questo perché la stazione totale assume l'altezza del punto che abbiamo usato durante lo stazionamento (632,778 m).

L'altezza dello strumento è semplicemente la distanza dal terreno dove si trova il punto su cui sei al centro del telescopio, che è indicato da un mirino a croce sulla tua unità principale. È importante indicare questa distanza affinché la stazione totale sappia quanto è alto il suo telescopio rispetto al punto di coordinate, permettendo così misurazioni di altezza accurate mentre lavori.

Puoi sempre tornare indietro e modificare l'altezza della stazione andando alla schermata principale. Le altre opzioni di altezza di riferimento saranno disponibili quando lo farai.

 

 

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.