Quali tipi di file possono essere utilizzati per i disegni digitali in HCL?
Il tablet HCL accetta attualmente file .dwg, .dxf e .ifc per i disegni che possono essere importati nel tablet.
Ciò significa che sia modelli 2D che 3D possono essere caricati sul tablet. È importante notare che ci sono anche strumenti di disegno all'interno del software del tablet attraverso i quali è possibile disegnare elementi CAD, che possono poi essere esportati come parte del disegno se necessario (vedi sotto).
Il software funziona anche con PDF?
No, i PDF non possono essere importati né convertiti all'interno di HCL. Se si lavora con PDF, si consiglia di richiedere la versione CAD originale da cui è stato esportato il PDF. Se ciò non è possibile, utilizzare un software CAD e un esperto per convertire quel PDF in uno dei tipi di file sopra indicati da utilizzare sul tablet (tipicamente possibile solo quando il PDF è vettorializzato). Tuttavia, fare molta attenzione a garantire che la scala sia corretta.
Se avete dubbi riguardo a uno qualsiasi dei vostri file digitali, parlare con il reparto di progettazione designato sarebbe un buon primo passo.
Come importare progetti
Passo 1 - Aprire un progetto
Iniziate aprendo il menu Progetto - dovrete prima creare o aprire un progetto in cui desiderate importare un file di disegno.
Cliccate sull'icona "più" in alto allo schermo per creare un nuovo progetto, oppure aprite un progetto premendo il segno di spunta verde per poi passare alla schermata "lavori", dove potrà essere importato un disegno:
Passo 2 - Toccare il pulsante Importa per il lavoro corretto
Toccate l'icona "+" nella colonna del disegno per aggiungere un nuovo disegno, oppure l'icona miniatura di un disegno esistente per sostituire un disegno già presente:
Passo 3 - Importare il disegno
Indicate che intendete importare un disegno con la finestra pop-up:
Passo 4 - Selezionare il disegno + unità corrette
Individuate il disegno nel percorso del file e premete il segno di spunta verde:
Selezionate le unità corrette e premete il segno di spunta verde:
Comprendere le "Unità":
I disegni CAD o digitali sono composti da linee, archi, cerchi, ecc. Naturalmente, ciascuno di questi elementi ha determinate lunghezze o informazioni geometriche associate. Per esempio, una certa linea potrebbe essere lunga 10 "unità", un cerchio ha un raggio largo 3 "unità", ecc. I disegnatori definiscono in quale "unità" preferiscono lavorare nelle impostazioni del loro software di progettazione.
Alcuni esempi:
- Per disegni civili, spesso si usano METRI (negli Stati Uniti, spesso si usano piedi decimali)
- Per disegni architettonici, spesso si usano MILLIMETRI (negli Stati Uniti, spesso si usano pollici)
Se non siete sicuri quali unità siano state usate per il vostro disegno, chiedere al disegnatore o alla parte che ha fornito i disegni dovrebbe essere un buon inizio. Ricordate, tuttavia, che potete anche fare un tentativo di prova importando e controllando le misure usando le applicazioni di misurazione HCL per CAD per confermare che le distanze siano corrette. Se le misure risultano fuori scala (leggendo troppo grandi o troppo piccole), basta reimportare con un altro tipo di unità.
È sempre una buona pratica collaborare con il team di progettazione per verificare che i disegni siano importati correttamente.
Passo 5 - Verificare che l'importazione sia corretta
Diversi strumenti nel software HCL permettono di controllare la scala del disegno:
Utilizzando questi strumenti, potete vedere informazioni sul vostro CAD per verificare se il lavoro delle linee viene letto correttamente:
Inoltre, potete verificare che il disegno rientri nelle posizioni dei dati puntuali che avete importato. Se i punti non sembrano cadere nelle posizioni corrette, probabilmente c'è un problema di unità - o con il disegno, o con i punti. Sarà necessario indagare:
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi quando nessun disegno sembra apparire
A volte, dopo aver importato un disegno, sembra che abbiate importato uno schermo vuoto - nulla sembra apparire all'apertura del file CAD. Ci sono quattro ragioni principali per cui ciò potrebbe accadere, che possono essere investigate:
- Il file CAD ha elementi che sono a distanze estreme l'uno dall'altro: Quando un file CAD viene importato, appare sullo schermo per la prima volta con zoom esteso agli estremi del disegno. Se, per qualsiasi motivo, il file CAD ha oggetti estremamente distanti tra loro (anche migliaia di metri), sembrerà quasi vuoto quando completamente zoomato indietro. Chiedere al disegnatore di ispezionare il file per assicurarsi che siano incluse solo le informazioni rilevanti dovrebbe aiutare a risolvere questo problema.
- Il file CAD non contiene gli elementi previsti: Questo può succedere perché il disegnatore ha presumibilmente fornito un file con tutti gli oggetti rilevanti, ma in realtà gli oggetti non appaiono. Questo spesso è legato a un problema di riferimenti esterni nel CAD, dove il software digitale che i disegnatori usano fa sembrare che gli oggetti facciano parte di un file, ma in realtà sono visibili solo temporaneamente. Anche in questo caso, rivolgersi a un disegnatore dovrebbe aiutare a iniziare la risoluzione del problema.
- Il file CAD (o il file punti) è importato con unità errate: Se un disegno CAD viene importato in un lavoro che ha punti scalati diversamente rispetto al file CAD, può succedere che il CAD sia così piccolo rispetto ai punti da sembrare quasi invisibile (o viceversa). Questo è semplicemente un problema di unità - o i punti sono stati importati con unità errate, o il file CAD lo è stato. Verificare le unità del CAD e controllare che anche i punti siano stati importati correttamente dovrebbe risolvere problemi di scala e allineamento.
- Il file CAD non corrisponde al sistema di coordinate del file punti: A volte, un file CAD viene importato in un lavoro che ha già punti nel file. Se questi punti sono in un sistema di coordinate diverso rispetto al file CAD, i punti potrebbero apparire molto lontani dal CAD, facendo sembrare il CAD estremamente piccolo. Se questo è il problema che state affrontando, potreste avere sistemi di coordinate disallineati tra i punti e il file CAD. Spiegare il problema al disegnatore e alla parte responsabile della fornitura dei dati puntuali dovrebbe aiutare a iniziare la risoluzione del problema.
Potreste anche ricevere il seguente errore che potrebbe impedirvi di importare un disegno "Alcuni valori di elevazione sono fuori dall'intervallo supportato. Il disegno non può essere importato." Se questo appare sul vostro schermo, è perché gli elementi CAD all'interno del file CAD sono a differenze di altezza estreme tra loro (oltre una distanza ragionevole per un progetto di costruzione). La raccomandazione è di vedere se il vostro progettista può ispezionare gli elementi nel disegno e rimuovere o correggere gli oggetti con valori di altezza estremi.
Cosa fare se il disegno semplicemente non si importa o non funziona?
Potrebbe essere che il file del disegno sia troppo complesso per il motore BIM per leggerlo. HCL utilizza un motore BIM per leggere file CAD e IFC, ma non è un software di disegno CAD di per sé. La migliore pratica è sempre chiedere al vostro disegnatore di semplificare i disegni, riducendoli a ciò che è critico per il layout. Probabilmente migliorerà l'esperienza complessiva del layout. Ciò che conta è la complessità e lo scopo. Per il layout in cantiere, i modelli semplificati funzionano meglio.
Non esistono limiti di dimensione del file - un file da 2 MB può avere prestazioni inferiori rispetto a uno da 150 MB, e viceversa. Provate a caricare il disegno e, se riscontrate problemi come il file che non si carica o che è difficile da navigare, lavorate con il vostro disegnatore per vedere se può essere fatta una semplificazione, come appiattire alcuni elementi, rimuovere elementi decorativi o oggetti 3D non necessari, rimuovere sfondi di rilievo, regolare più lavori sovrapposti, ecc.
Informazioni aggiuntive sui disegni e cosa può influenzare le prestazioni:
Più "entità" ci sono all'interno del disegno, più è probabile che il disegno abbia difficoltà - un piccolo elemento decorativo di tratteggio che viene esploso può diventare migliaia di piccoli segmenti di linea. La stessa cosa accade quando vengono esplosi gli inserti di blocchi. Inoltre, se la magnitudine delle coordinate è vasta (il disegno si estende per centinaia di migliaia di metri), o ci sono grandi offset Z (altezza), il disegno probabilmente avrà difficoltà. Ciò metterà sotto stress i buffer di profondità GPU. Infine, anche i layer possono influire. Provate a ridurre il carico spegnendo i layer che non sono pertinenti al vostro layout, così il tablet non tenterà di caricare "tutto" contemporaneamente.
Come esportare progetti
Passo 1 - Aprire un progetto
Come per l'importazione, dovete aprire il progetto per iniziare il processo di esportazione:
Trovate il progetto nella vostra lista e premete il segno di spunta verde per ottenere il menu "lavori":
Passo 2 - Toccare il pulsante Esporta per il lavoro corretto
Cliccate sulla miniatura del disegno del lavoro che volete esportare e premete il segno di spunta verde per accedere all'opzione di esportazione del disegno:
Potete quindi selezionare il percorso del file in cui desiderate esportare il disegno.
Suggerimenti per l'esportazione:
Ricordate che il software esporterà tutto come elementi CAD che è in grado di vedere nella "vista CAD" del vostro disegno. Se un punto o un lavoro di linea esiste su qualsiasi layer, quei dati verranno esportati. Se ci sono layer attivati o disattivati nel menu dei layer, anche questi layer saranno attivati o disattivati quando aprirete il CAD in un altro software basato su CAD.
Se avete aggiunto qualche lavoro di linea o punti al progetto, saranno aggiunti su layer "Hilti", come suggerisce lo screenshot sottostante dal software AutoCAD. Questo aiuta i disegnatori a identificare rapidamente ciò che è stato aggiunto tramite il software HCL e ciò che era nel file CAD originale.
Ricordate che HCL non è in grado di cancellare o spostare alcun elemento CAD proveniente dal file CAD originale, può solo attivare o disattivare i layer. Questo dà al disegnatore la certezza che le modifiche al progetto digitale originale non possano avvenire né volontariamente né accidentalmente quando inserito nel software.
Quindi - ciò significa che qualsiasi lavoro di linea o punti (punti di stazione, punti misurati, punti segnati o punti di layout) faranno parte del file CAD su un proprio layer Hilti quando esportati.
In quali unità viene esportato il file CAD?
Ricordate che i file CAD hanno "unità" associate al file. Per esempio, se una linea nel CAD è lunga 3 unità, il software deve definire se sono 3 piedi, metri, millimetri, ecc.
HCL esporterà il file CAD nelle unità impostate nelle impostazioni. Nello screenshot sottostante, poiché le mie unità di distanza sono impostate su "metri", anche il mio file CAD sarà esportato in metri. Questo è qualcosa che dovreste coordinare con il vostro disegnatore se intendete condividere il file esportato con altri.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.