Che cos'è una calibrazione in campo e come eseguirla per il PLT 400?

  • Aggiornato

Che cos'è una calibrazione in campo?

Una calibrazione in campo mantiene uno strumento preciso. È un controllo per riallinearsi dopo spedizione/manipolazione, stoccaggio, variazioni di temperatura, usura e incoerenze nell'allestimento in campo. Senza una calibrazione in campo, i sensori all'interno dello strumento rischierebbero di essere fuori linea e quindi le misurazioni risulterebbero incoerenti.

Le calibrazioni in campo sono una parte importante di come le stazioni totali mantengono la loro affidabilità nelle misurazioni. Le stazioni totali più vecchie come la PLT 300 e la POS 150/180 richiedevano agli utenti di eseguire manualmente le calibrazioni in campo, il che poteva portare a errori. La PLT 400 automatizza questo processo, garantendo risultati più affidabili e coerenti eliminando l'errore umano.

Attraverso l'uso degli specchi sulla stazione totale (vedi sotto), così come del collimatore alla base dello strumento, lo strumento sta allineando i suoi assi al laser e al tracciatore di prismi all'interno dello strumento, assicurandosi che sia centrato. Noterai che durante una calibrazione, lo strumento ruota più volte, controllando questi assi in tutti i modi possibili per garantire che le rotazioni orizzontali e verticali a 360° manterranno centrati il tracciatore di prismi e l'EDM (laser) mentre si effettuano le misurazioni.

Quali parti del PLT 400 vengono utilizzate nella calibrazione?

La stazione totale ha quattro posizioni chiave sul telescopio utilizzate per eseguire una calibrazione in campo: la lente (1), il collimatore (2) e i due specchi di calibrazione (3). Queste posizioni gestiscono le tue calibrazioni e misurazioni mentre lo strumento viene utilizzato, e se qualcosa (di solito acqua o polvere) le ostacola, potrebbe portare a fallimenti nella calibrazione e nelle misurazioniPicture3.png

Come eseguo le mie calibrazioni in campo?

Per eseguire le tue calibrazioni in campo in autonomia, apri semplicemente l'app di calibrazione in campo sul tablet:

Una volta aperta, sappi che ci vorranno circa 3 minuti per completarla una volta avviato il processo. Avrai due opzioni disponibili:

  1. Calibrazione automatica in campo - questa allinea il percorso ottico della lente per assicurarsi che l'EDM (laser) e il tracciatore di prismi leggano accuratamente in tutti gli angoli in cui lo strumento ruoterà.

  2. Calibrazione del compensatore - garantisce che il meccanismo a doppio asse all'interno del sensore di inclinazione legga con precisione, mantenendo lo strumento a piombo.

Generalmente, è consigliabile eseguire entrambe le parti di una calibrazione in campo quando si attiva manualmente questo processo.

Premi semplicemente il segno di spunta verde e lo strumento eseguirà il processo di calibrazione. Si raccomanda di eseguire questa operazione manualmente ogni volta che sorgono dubbi sulla precisione, come controlli di riscontro dopo il piazzamento della stazione che risultano scarsi, un improvviso cambiamento di temperatura o il timore che lo strumento possa essersi spostato a causa delle vibrazioni del cantiere.

Cosa succede se la calibrazione fallisce?

Se le calibrazioni falliscono, spesso è perché gli specchi o le lenti mostrati sopra non possono essere letti correttamente. Il primo passo sarebbe pulire queste lenti, come menzionato in questo articolo. Un'altra ragione per il fallimento potrebbe essere che lo strumento è inclinato oltre i 5° e necessita di essere regolato.

Nelle immagini qui sotto, puoi vedere come l'acqua possa influenzare specialmente il collimatore, bloccandolo e causando errori di calibrazione. Pulirlo con un panno asciutto dovrebbe aiutare.

Lo spazio tra la parte inferiore del telescopio e il collimatore è molto piccolo (meno di 3 mm). Se parti del telescopio sono bagnate, l'acqua potrebbe facilmente gocciolare nella parte inferiore dello strumento e accumularsi intorno al collimatore. Pertanto, prima di una calibrazione, anche se il collimatore è asciutto, assicurati che anche il telescopio sia asciutto.

Se una calibrazione continua a fallire dopo aver pulito gli specchi, assicurati che lo strumento sia livellato e riprova. Se il fallimento persiste, contatta i rappresentanti locali Hilti per assistenza sui passaggi successivi.

Quando viene attivata automaticamente una calibrazione in campo?

Una calibrazione in campo viene attivata sia in base ai cambiamenti di temperatura interna, sia quando il sensore di inclinazione rileva che lo strumento è inclinato di 5°.

Per quanto riguarda i cambiamenti di temperatura interna che attivano una calibrazione, lo strumento rileva sia la temperatura del telescopio sia quella dell'alidada. L'area del telescopio è dove sono ospitati i meccanismi che gestiscono EDM, tracciatore di prismi e altri elementi per calcolare le misurazioni. L'area dell'alidada è dove si trovano i sensori di inclinazione verso la parte inferiore dell'unità della testa. I cambiamenti di temperatura interna in entrambe queste aree potrebbero causare espansione o contrazione dei componenti, portando a errori nelle misurazioni di distanza o angolo a meno che non venga eseguita una calibrazione.

Pertanto, all'avvio dello strumento, il PLT 400 calibrerà per ogni variazione di 10° C della temperatura interna mentre si adatta all'ambiente in cui lavora. Poi, ogni 60 minuti di utilizzo, una calibrazione verrà eseguita nuovamente automaticamente per eventuali ulteriori aggiustamenti dovuti alla temperatura.

Posso aumentare o diminuire la frequenza con cui le calibrazioni in campo avvengono automaticamente?

Sì - questo si gestisce nella schermata delle impostazioni:

Puoi regolare la frequenza su "bassa" (modalità a bassa frequenza) o mantenerla su "normale". Se la frequenza viene cambiata su "bassa", le calibrazioni automatiche diminuiranno durante l'avvio, il che significa che una calibrazione in campo non dovrebbe avvenire fino a 60 minuti dopo la calibrazione iniziale quando lo strumento si collega per la prima volta al tablet.

In modalità "normale", invece, lo strumento attiverà automaticamente una calibrazione una volta che la temperatura interna aumenta di 10° dopo l'avvio, indipendentemente dal tempo trascorso. Dopo questa prima calibrazione per la temperatura durante la prima ora di lavoro, dovrebbero seguire intervalli di calibrazione ogni 60 minuti.

Nota che questo non tiene conto dell'aggiustamento del sensore di inclinazione per mantenere il livello. Se lo strumento supera i 5° di inclinazione, deve riaggiustarsi per mantenere la precisione, indipendentemente dalla temperatura interna.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 5 su 6

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.