Cosa significa la funzione di visualizzazione "Altezza Assoluta" sotto "Imposta Altezza Punto di Riferimento?"

  • Aggiornato

Scopo della funzione di visualizzazione Altezza Assoluta

Questa opzione di visualizzazione si applica solo se si lavora con altezze e si ha bisogno di regolare come i valori di altezza appaiono dopo la stazione.

Ci sono due casi d'uso principali per questo, entrambi relativi alla regolazione dell'altezza rispetto ai valori del livello del mare:

  1. Le altezze dei Punti di Controllo sono misurate al livello del mare, ma gli elementi CAD e i punti di layout sono a quote diverse. Vorresti regolare l'altezza visiva del punto di controllo per renderla più relativa al file CAD su cui stai lavorando.
  2. Gli elementi CAD e i punti di layout sono al livello del mare (come in un disegno civile), ma le altezze dei punti di controllo non lo sono. Vorresti regolare le altezze dei punti di controllo durante il tuo flusso di lavoro per farle corrispondere alle altezze CAD.

Nota: questo è solo a scopo visivo. I dati dei punti esportati salveranno le altezze dei punti basate sull'effettiva altezza della stazione stabilita durante la stazione. Per maggiori informazioni sulla stazione con altezze, vedi questo articolo.

Come fare: Aprire l'applicazione

Apri l'applicazione navigando su "imposta altezza stazione" e seleziona l'opzione "altezza assoluta":

Come fare: Impostare i parametri corretti

Nell'esempio sopra, la mia stazione è stata impostata con un'Altezza Stazione di 1,5 m. Ho indicato una regolazione di elevazione di 400 m per farla visualizzare come 401,5 m, che so essere l'offset corretto per raggiungere il livello del mare basato sui punti di controllo o sull'altezza del punto di riferimento che ho misurato originariamente.

Ora - visivamente, il mio software mi guiderà verso i miei punti di layout come se fossi a questa nuova elevazione. I valori di Layout e Punto di Controllo si adegueranno tutti, visivamente, per mostrare questo nuovo valore di altezza nella lista punti e nel file CAD.

Come fare: Regolare l'altezza dei dati importati

Questi parametri sono necessari da regolare solo se modificare l'altezza della stazione stessa non è sufficiente per ottenere i valori di altezza desiderati.

Esempio: Regolare l'altezza del Controllo e del CAD

Nell'esempio sopra, il mio file di punti di controllo importati aveva altezze che non erano al livello del mare. Tuttavia, voglio che i punti di controllo siano visivamente al livello del mare durante il mio lavoro. Pertanto, come indica l'esempio sopra, ho regolato il mio offset del livello del mare per mostrare 400 m. La stazione totale, che è stata posizionata su "edificio zero", si regola automaticamente in base a questo nuovo valore per mostrare la sua elevazione secondo l'offset.

Anche i miei punti di layout erano basati sullo stesso sistema di altezze del controllo, e vorrei che si adeguassero anch'essi. Ora, quando effettuo il layout, tutti i miei valori di altezza verranno visualizzati basandosi su questo offset.

Suggerimento finale:

Questa funzione è solo per comodità. Se il tuo flusso di lavoro è in grado di gestire le altezze senza regolare i valori di altezza in questa schermata, continua a farlo. 

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.