Applicazione Sketch - Guida

  • Aggiornato

L'applicazione "Sketch" è progettata per permetterti di disegnare sul tuo disegno CAD per aggiornare o creare qualsiasi linea di riferimento di cui potresti aver bisogno.

Demo dell'applicazione Sketch

Passo 1: Seleziona un Punto di Partenza

Quando apri "Sketch", ti verrà chiesto di selezionare il "punto di partenza" da cui vuoi iniziare a lavorare. Nota che avrai sempre bisogno di qualche tipo di punto (sia esso un punto di layout, un punto misurato o un punto di controllo) da cui iniziare il tuo lavoro di schizzo.

Non è necessariamente necessario un file CAD per iniziare a schizzare, ma ti serve un punto all'interno del tuo lavoro per poter iniziare.

Una volta selezionato un punto, verifica che il nome e la coordinata del punto di partenza siano corretti e che i "punti linea" che intendi creare siano etichettati come desideri mentre schizzi. Nell'esempio qui sotto, il nome del mio punto linea è "LP5" e, mentre disegno più linee di seguito, il numero del punto aumenterà di conseguenza, mentre il prefisso rimarrà lo stesso.

Passo 2: Inizia a Schizzare

Vai alla scheda "Sketch" e inizia a schizzare.

"Distanza" è la distanza che vuoi che la linea successiva percorra dal punto da cui hai iniziato, e "angolo" è l'angolo al quale vuoi che si diriga da quel punto. Nota, 0° corrisponderà a una direzione verso l'alto (nord planimetrico).

Puoi anche usare le frecce sinistra e destra per ruotare comodamente l'angolo esattamente di 45° rispetto all'orientamento della linea.

"Imposta Orientamento" può essere usato se vuoi orientare la linea all'angolo esatto di una linea esistente nel tuo file CAD o all'orientamento di 2 punti all'interno del tuo lavoro.

Passo 3: Continua il tuo Schizzo

Premi il segno di spunta verde ogni volta che sei sicuro che il segmento di linea schizzato sia corretto. Una volta completato, ti verrà automaticamente chiesto di schizzare un'altra linea dalla fine di quella appena creata.

Se vuoi schizzare una linea da un altro punto di partenza, torna semplicemente indietro e seleziona un nuovo punto di partenza.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.