Applicazione Distanza Tra Punti - Come Fare

  • Aggiornato

Questo articolo spiega come misurare le distanze tra punti all'interno del file CAD visualizzato. Se devi effettuare misurazioni con la stazione totale tra punti per ottenere la distanza, probabilmente stai cercando l'applicazione missing line.

Come Misurare la Distanza Tra Punti?

  1. Apri il tuo Progetto: Inizia aprendo un qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Apri l'Applicazione: Dal schermata principale o dal menu laterale nella vista CAD.
    1. Se non hai l'applicazione 'Distance Between Points Application' nella schermata principale, seleziona aggiungi scorciatoia e aggiungi l'applicazione mostrata qui sotto. 
  3. Seleziona due Punti e Misura: Segui le istruzioni per ottenere il risultato.

I punti selezionati dovrebbero diventare rossi e una linea rossa dovrebbe apparire tra di essi. Successivamente clicca sul segno di spunta verde a destra e le informazioni della tua misurazione appariranno in alto a destra.

Comprendere il Risultato

Una volta premuto il segno di spunta verde, puoi visualizzare il risultato. Nel menu a comparsa che appare in alto a destra dello schermo puoi ora vedere le informazioni della misurazione. Prima ci sono i nomi dei due punti seguiti dalla "lunghezza della pendenza" che misura la distanza completa (diagonale) tra i punti tenendo conto della differenza di altezza. 

Poi c'è il "Inclinazione della Pendenza" che indica i gradi di inclinazione della linea che collega i due punti scelti. 

La "Distanza Orizzontale" fornisce la distanza senza considerare le differenze di altezza tra i punti e la "Differenza di Altezza" è la distanza verticale tra i punti. 

Nell'esempio qui sotto, i due punti hanno una differenza di altezza di 4,7 m quindi la "lunghezza della pendenza" o distanza complessiva di 18,3 m è diversa dalla distanza orizzontale di 17,7 m.

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.