Applicazione Linea e Offset - Come fare

  • Aggiornato

L'applicazione linea e offset è un ottimo modo per verificare rapidamente le distanze dei punti da una linea specifica. Ad esempio, verificare il progetto dei punti di ancoraggio da una specifica linea della griglia, oppure verificare la posizione misurata di oggetti specifici rispetto a una parete.

Demo Linea e Offset

Come misurare la distanza tra i punti?

  1. Apri il tuo progetto: Inizia aprendo un progetto qualsiasi sul tuo tablet.
  2. Apri l'applicazione: Dal menu principale o dal menu laterale nella vista CAD.
    1. Se non hai "Linea e Offset" nella schermata principale, seleziona aggiungi collegamento e aggiungi l'applicazione mostrata qui sotto.
  3. Seleziona una linea o un arco, poi un punto: Segui le istruzioni per ottenere il risultato.

La linea o l'arco che selezioni dovrebbe diventare rossa, dopodiché puoi selezionare il punto. Anche questo punto dovrebbe diventare rosso e a quel punto il risultato apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Comprendere il risultato

La linea o l'arco selezionato dovrebbe essere indicato come "Oggetto 1" mentre il punto come "Oggetto 2". La misura "Linea" è la distanza dall'inizio della linea al punto selezionato. L'"offset" è la distanza dal punto più vicino della linea di riferimento al punto misurato.

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.