Applicazione Lunghezza di Linea, Arco o Cerchio - Come fare

  • Aggiornato

L'applicazione per la lunghezza di linea, arco o cerchio è disponibile per fornire informazioni su uno qualsiasi di questi oggetti, inclusi lunghezza, inclinazione, distanza, altezza e direzione. 

Come ottenere la lunghezza, la distanza e altre misurazioni di un oggetto?

  1. Apri il tuo progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Apri l'applicazione: Dal schermata principale o dal menu laterale in vista CAD.
    • Se non hai questa applicazione nella schermata principale, seleziona aggiungi scorciatoia e aggiungi l'applicazione mostrata di seguito. 
  3. Seleziona i punti intorno all'area rilevante e misura: Segui le istruzioni per ottenere il risultato.

Seleziona qualsiasi linea, arco o cerchio. Una volta selezionato, il segmento dovrebbe diventare rosso e l'output della misurazione dovrebbe apparire a destra. Puoi quindi cliccare su diverse sezioni e ottenere le rispettive misurazioni sul lato destro. 

Nota: Non puoi selezionare punti e puoi selezionare un solo oggetto alla volta. Se desideri confrontare le lunghezze delle linee, consulta l'applicazione Dimensioni.

Interpretazione dell'output

"Lunghezza della pendenza" si riferisce alla lunghezza complessiva della linea, inclusa la differenza verticale se c'è una differenza di altezza tra i punti sulla linea. La "inclinazione della pendenza" ti fornisce quindi i gradi di inclinazione della linea (se presenti) e la "differenza di altezza" misura la distanza verticale totale tra i punti più alti e più bassi della linea. Infine, la "direzione" ti indica l'orientamento della linea in gradi in relazione all'orientamento del file CAD stesso.

Per i cerchi, l'output avrà variabili di raggio, differenza di altezza, perimetro del cerchio, e area. L'area del cerchio è rappresentata in ettari, ed è molto probabile che nelle versioni future venga mostrata anche l'area in metri quadrati. Inoltre, la "differenza di altezza" si riferisce a cerchi inclinati, o 3D.

Per gli archi, l'output avrà variabili di raggio, direzione, lunghezza dell'arco, differenza di altezza. "Direzione" significa l'angolo creato dal punto di inizio al punto di fine dell'arco. Quindi, per esempio, un arco con una direzione di 180° significa che è un perfetto mezzo cerchio. Inoltre, la metrica della differenza di altezza si applica ad archi inclinati, o 3D.

Le versioni future del software permetteranno di disegnare archi e cerchi in 3D (inclinati).

 

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.