Visualizza Applicazione CAD - Come Fare

  • Aggiornato

L'applicazione Visualizza CAD fa parte delle 5 applicazioni standard sempre mostrate sulla schermata principale. Questa applicazione ti permette semplicemente di esplorare liberamente il tuo file CAD sul tablet, anche in 3D se necessario.

Come Aprire l'Applicazione Visualizza CAD?

  1. Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Apri l'Applicazione: Dalla schermata principale o dal menu laterale in vista CAD.
  3. Visualizza e Ispeziona il File: Visualizza il tuo file e seleziona le diverse viste sottostanti se desideri

 

Impostazioni Vista CAD

In basso a sinistra puoi trovare le impostazioni della vista. 

Nota che la prima icona con le quattro frecce, quando evidenziata in grigio scuro, significa semplicemente che puoi panare liberamente intorno al tuo file CAD in qualunque vista 2D o 3D tu abbia impostato. Questa modalità di vista può essere attiva anche quando non sei specificamente nell'applicazione "Vista CAD" (ad esempio se stai disegnando linee o creando punti).

Quando quell'icona viene toccata, tuttavia, appariranno più opzioni di vista per tua comodità, come regolare le impostazioni dello sfondo, utilizzare diverse opzioni di zoom e altre. Queste sono spiegate di seguito.


 

Vista Inquadratura Standard: L'icona del cerchio vuoto ti permette di visualizzare l'applicazione in una modalità chiara standard con inquadratura. Questa è la modalità di vista predefinita per i tuoi file.

 

 

Vista Inquadratura 3D: : L'icona del cerchio 3D ti permette di regolare la vista dei file 3D. (I file CAD avranno solo uno sfondo blu selezionando questa opzione, anche quando lavori con file 2D).  

 

 

Vista Riempimento 3D: L'icona del cerchio nero ti permette di visualizzare il tuo file in una vista 3D con inquadratura riempita. 

 

  

Ridisponi: L'icona con la curva nera con una freccia che conduce a un'altra curva rossa viene utilizzata per smussare le linee segmentate frastagliate del tuo file. Probabilmente non avrai mai bisogno di usare questa opzione.

 

Ombreggiatura 3D: l'icona del vaso con riempimento grigio viene utilizzata per mostrare la profondità tramite ombreggiatura e aggiungendo una scala di grigi al modello (rimuove i colori degli elementi 3D). Questo è particolarmente utile per disegni semplici o telai senza ombreggiatura. Importante: una volta aggiunta, l'ombreggiatura non può essere rimossa a meno che non si cambi lavoro o progetto prima di tornare indietro.

 

Zoom Out: La scatola nera con le frecce rosse al centro ti permette di fare rapidamente lo zoom out del file per vedere tutto ciò che è contenuto nell'area CAD del file - punti ed elementi CAD. Nota - se nel tuo file ci sono elementi molto distanti tra loro, l'area di vista CAD potrebbe sembrare vuota usando questa opzione.

 

Zoom su Area: La lente d'ingrandimento con il quadrato sullo sfondo ti permette di selezionare un'area nel tuo file e fare rapidamente lo zoom su di essa.

 

Menu Zoom: La lente d'ingrandimento con il più o meno ai lati ti permette di attivare un menu di scorciatoie zoom sopra il menu di vista per fare rapidamente zoom in e zoom out con i pulsanti più o meno. Per farli scomparire basta cliccare di nuovo sull'icona.

 


Impostazioni Vista 3D

Sotto l'icona con le quattro frecce, puoi trovare l'icona di posizione 3D che somiglia a un cubo con una freccia che lo circonda. Con questa icona puoi cambiare le impostazioni di vista del tuo file per vedere le coordinate da diverse posizioni 3D. Quando questa opzione è attiva, puoi ruotare manualmente il disegno secondo necessità.

Il menu a comparsa a destra di questa icona ti permette di passare rapidamente tra diverse viste (ad esempio dall'alto, dai lati o dal basso).

Se vuoi tornare alla vista predefinita e alla modalità pan, seleziona semplicemente di nuovo l'opzione vista dall'alto, seguita dalle 4 frecce:

 

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 3 su 3

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.