I tablet PLC 400 e PLC 600 sono progettati in modo ottimale per eseguire il software HCL per le vostre stazioni totali. Di seguito sono riportate le specifiche del tablet.
Se vi state chiedendo se il vostro tablet PLC 600 è di prima o seconda generazione, basta guardare dietro il vano batteria e controllare l'adesivo. I tablet di seconda generazione saranno indicati in modo simile a "PLC 600 (2)"
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU | Intel i5-10310U (Gen 10) 4 core (8 thread) | Intel® Core Ultra5 135U di 14a generazione 12 core (14 thread) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Thermal Design Power | 15 W | 28 W | 4,5 W |
| CPU Mark (punteggio di prestazione del processore) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB per il Nord America) | 16 GB | 4 GB |
| Dimensione HDD | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Sistema Operativo | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Capacità della batteria | 68 Wh | 68 Wh = capacità batteria "Hot-Swap" | 23 Wh |
| Peso | 1,3 kg | 1,3 kg | 0,5 kg |
| Resistenza alle cadute | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Classe 1 |
| SIM | 4G/5G con SIM e E-SIM | 4G/5G con SIM e E-SIM | 4G LTE con Micro SIM |
| Temperatura di funzionamento | -29°C-60°C | -29°C-60°C | -29°C-60°C |
Cosa significa la tecnologia di batteria "Hot Swap" per il PLC 600 (2)?
Quando si scambia la batteria del PLC 600 (2), è possibile sostituire la batteria senza spegnere o mettere in sospensione il dispositivo, assicurandosi solo di avere un'altra batteria carica disponibile. Questo ponte batteria integrato fornisce fino a un minuto di alimentazione durante lo scambio, consentendo un flusso di lavoro continuo.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.