L'applicazione Offset con Lunghezza ti consente di creare un punto basato su qualsiasi linea o arco e su qualsiasi punto di questa linea come punto di riferimento. È un metodo utile per creare punti per modificare la distanza del punto dalla linea scelta, la posizione da prendere come riferimento della linea scelta e la distanza
Come Creare un Punto tramite Offset con Lunghezza
- Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
-
Apri l'Applicazione: Dal schermata iniziale o dal menu laterale nella vista CAD.
- Se non hai l'applicazione 'Offset con lunghezza' nella schermata iniziale, puoi selezionare aggiungi scorciatoia e aggiungere l'applicazione mostrata sotto, oppure navigare fino a essa dal menu di navigazione.
- Seleziona le Linee e Crea il Punto: Seleziona la tua linea di riferimento e crea i tuoi punti.
Creazione del Punto
Seleziona la linea che desideri come linea di riferimento. Una volta selezionata, dovrebbe diventare rossa e un punto rosso dovrebbe apparire nella parte inferiore della tua linea. Sul lato destro dello schermo puoi vedere il menu di creazione offset del punto rispetto alla linea dove puoi cambiare il nome del punto, modificare il tipo di punto: punto di impianto o punto di controllo (vedi questo articolo per capire come lavorare con diverse impostazioni dei punti).
Successivamente, puoi modificare la posizione dei punti in riferimento alla linea modificando i seguenti parametri:
- Intervallo Linea: a quale distanza dal punto iniziale della linea desideri che il punto sia offset?
- Offset Linea: a quale distanza dalla linea stessa desideri che il punto sia offset (a sinistra o a destra della linea)?
- Altezza: se desideri applicare anche un offset in altezza, puoi farlo qui.
Nota - questi valori possono essere lasciati a "0" e possono anche essere negativi, secondo le tue esigenze.
Puoi fare doppio clic sulla linea per invertire automaticamente tutti i valori indicati nei tuoi offset. Assicurati di cliccare sulla spunta verde quando hai finito per aggiungere i punti al tuo disegno.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.