Come assicurarsi che la tua SIM Swiss Com attivata funzioni

  • Aggiornato

Nota: questo articolo è solo per i tablet PLC 600 che hanno già una SIM card di Swiss Com inviata con esso. Se hai acquistato la tua SIM card in altro modo, questo articolo sulle impostazioni APN ti sarà utile.

Nota anche: Solo i tablet PLC 600 etichettati "PLC 600 (2)" sono forniti con una SIM card. Puoi trovare l'adesivo con la versione del tablet sul retro dietro la batteria, e puoi vedere lo slot SIM per verificare che una SIM card sia installata nella stessa posizione.

Al momento, anche se alcuni tablet vengono forniti con una SIM card installata, non sono attivate. Questo articolo è per i clienti che hanno un piano SIM tramite la SIM card installata di Swiss Com e hanno difficoltà ad attivarla correttamente.

Assicurarsi che le impostazioni APN siano corrette per Swiss Com

Il modo più semplice per assicurarsi che la SIM card funzioni è ristabilire un nuovo APN.

Sul tablet, vai su Impostazioni Panasonic > Rete e Internet > Cellulare > Impostazioni operatore mobile.

Lì, puoi andare su "Impostazioni APN" e "Aggiungi APN."

Compila semplicemente le seguenti informazioni:

  • Nome profilo: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Nome utente: (vuoto)
  • Password: (vuoto)
  • Tipo di informazioni di accesso: (vuoto)
  • Tipo IP: IPv4
  • Tipo APN: Internet
  • Salva → impostalo come attivo

Dovresti quindi vedere Swisscom (LTE) come operatore cellulare.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.