Surface Layout - Come Usare

  • Aggiornato

L'applicazione Surface Layout viene utilizzata per misurare la distanza verticale tra un punto misurato e una superficie di riferimento da un disegno CAD 3D. Queste informazioni aiutano a determinare la distanza verticale fino all'altezza della superficie desiderata.

Per utilizzare l'applicazione Surface Layout, lo strumento deve essere stazionato. La stazionatura deve essere eseguita con l'altezza abilitata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento agli articoli Stazionatura e Altezza Stazione.

Un video utile sull'applicazione è disponibile di seguito:

Come Usare l'Applicazione Surface Layout

  1. Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tablet.
  2. Apri l'Applicazione: Apri l'applicazione Surface Layout dalla schermata principale o dal menu laterale nella vista CAD.
    • Se l'applicazione non è disponibile nella schermata principale, seleziona Aggiungi Collegamento e aggiungi l'applicazione Surface Layout.
  3. Seleziona il Prisma: Seleziona il prisma che verrà utilizzato per la misurazione. L'altezza del prisma deve essere inserita anche selezionando il valore dell'altezza accanto alla selezione del prisma e regolando di conseguenza.
  4. Sposta il prisma sul punto per cui è necessario valutare l'altezza rispetto alla superficie.
    • L'applicazione calcola la differenza di altezza tra il punto misurato e la superficie di riferimento.
  5. Leggi la Differenza di Altezza: Il valore visualizzato indica quanto il punto misurato sia sopra o sotto la superficie.
    • Un valore positivo indica che il punto è sopra la superficie
    • Un valore negativo indica che il punto è sotto la superficie
  6. Queste informazioni aiutano a determinare la distanza verticale fino all'altezza della superficie desiderata.

Icona collegamento rapido dell'applicazione Surface Layout:

Selezione dell'applicazione Surface Layout dal menu laterale nella vista CAD:

Selezione del prisma e impostazione dell'altezza:

Selezione Intelligente della Superficie: HCL riconosce quando la tua posizione si è spostata da una superficie 3D a un'altra, automaticamente:

Come Usare la Funzione di Selezione Intelligente della Superficie

L'opzione Selezione Intelligente della Superficie è disponibile sul lato destro dello schermo.

Quando abilitata, l'applicazione seleziona e evidenzia automaticamente la superficie utilizzata come riferimento di altezza direttamente nella vista CAD.


Quando disabilitata, la superficie di riferimento deve essere selezionata manualmente toccando la superficie desiderata nel disegno 3D.

Si consiglia di mantenere abilitata la Selezione Intelligente della Superficie, poiché semplifica l'operazione e riduce il rischio di selezionare una superficie errata.

Opzione Selezione Intelligente della Superficie:

Esempi di utilizzo dell'Applicazione Surface Layout

L'applicazione Surface Layout è comunemente utilizzata per compiti di controllo e verifica dell'altezza durante scavi, livellamenti e flussi di lavoro di installazione.

Esempio 1: Determinare la Profondità di Scavo

Surface Layout può essere utilizzato per determinare quanto profondo deve essere lo scavo per raggiungere una superficie di progetto.

  • Misura il punto attuale del terreno
  • Leggi la differenza di altezza rispetto alla superficie di riferimento
  • Usa il valore per guidare la profondità dello scavo

Questo è utile per fondazioni, trincee e preparazione di soletta.

Esempio 2: Verificare l'Altezza del Calcestruzzo o del Riempimento

Dopo la posa del materiale, l'applicazione può essere usata per verificare l'elevazione.

  • Misura la superficie finita
  • Confronta il punto misurato con la superficie di progetto
  • Identifica se è necessario materiale aggiuntivo o se il materiale in eccesso deve essere rimosso

Esempio 3: Livellare un'Area

Quando si prepara una superficie livellata:

  • Misura più punti nell'area
  • Confronta le differenze di altezza rispetto alla stessa superficie di riferimento
  • Individua punti alti e bassi che richiedono correzione

Questo supporta una preparazione della superficie coerente e uniforme.

Esempio 4: Controllare Elementi Installati Rispetto a una Superficie

Elementi installati come ancore, manicotti o piastre possono essere controllati rispetto a una superficie di progetto.

  • Misura l'elemento installato
  • Leggi la differenza di altezza rispetto alla superficie di riferimento
  • Verifica se l'elemento soddisfa i requisiti di altezza

Esempio 5: Lavorare con Più Superfici in un Modello 3D

Nei modelli contenenti più superfici a diverse elevazioni:

  • Usa la Selezione Intelligente della Superficie per fare riferimento automaticamente alla superficie desiderata
  • Disabilita la Selezione Intelligente della Superficie quando è necessario selezionare manualmente una superficie diversa

Questo consente una gestione flessibile di disegni 3D complessi.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.