L'applicazione Theodolite viene utilizzata per creare e misurare angoli orizzontali e verticali precisi rispetto alla posizione della stazione della tua unità principale. Consente misurazioni angolari accurate e la creazione di punti basati su direzioni di riferimento definite, supportando attività come controlli di allineamento, estensioni di griglie e layout basati sugli angoli.
A differenza di altre applicazioni, l'applicazione Theodolite non richiede che lo strumento sia stazionato. Le misurazioni angolari e la creazione di punti vengono eseguite rispetto alla posizione della tua unità principale e a un punto di riferimento misurato, anziché a coordinate assolute. Ciò rende l'applicazione adatta per controlli rapidi degli angoli e attività di layout relative senza stazionamento preliminare.
Demo Theodolite
Misurazioni Supportate
L'applicazione Theodolite fornisce sia misurazioni statiche che in tempo reale, tra cui:
- Angolo Orizzontale (HA);
- Angolo Verticale (VA);
- Distanza orizzontale dall'unità principale al punto misurato (HD);
- Distanza inclinata dall'unità principale al punto misurato (SD);
Anche se PLT 300 e PLT 400 non includono un laser a piombo, l'applicazione theodolite può comunque essere utilizzata con questi strumenti. L'applicazione è comunemente associata ai flussi di lavoro POS 150 e POS 180 ma rimane pienamente utilizzabile su PLT 300 e PLT 400 per la misurazione degli angoli e la creazione di punti basata sugli angoli.
Controlli dell'angolo orizzontale
- Imposta HA: Consente di impostare l'angolo orizzontale (HA) a un valore specifico desiderato
- Blocca HA: Trasferisce il valore HA corrente a un punto misurato diverso. Il nuovo punto misurato manterrà il valore HA precedentemente impostato nel punto originale.
- Ruota: Ruota l'unità principale di 45° a sinistra o a destra.
Come Usare l'Applicazione Theodolite per misurare punti
- Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tablet.
-
Apri l'Applicazione: Apri l'applicazione Theodolite dalla schermata principale o dal menu laterale nella vista CAD.
- Se l'applicazione non è disponibile nella schermata principale, seleziona Aggiungi Collegamento e aggiungi l'applicazione Theodolite.
-
Misura il Punto di Riferimento: Misura il primo punto utilizzando la misurazione diretta o un'asta prisma.
- Questo punto serve come riferimento per tutte le misurazioni angolari e la creazione di punti basata sugli angoli.
-
Imposta l'Angolo Orizzontale (HA): Nell'angolo in basso a destra dello schermo, seleziona l'icona a forma di L per accedere ai controlli dell'angolo orizzontale.
- Imposta HA a 0°.
- Questo definisce il punto di riferimento misurato come direzione zero gradi.
- Seleziona il segno di spunta sul lato destro e conferma selezionando OK per modificare il valore H.
-
Misura o Crea l'Angolo Desiderato: Ruota lo strumento verso la direzione target.
- Se la Misurazione in Tempo Reale è abilitata, i valori HA, VA e distanza vengono visualizzati e aggiornati continuamente.
- Se la Misurazione in Tempo Reale è disabilitata, è necessario effettuare una misurazione per visualizzare i valori di angolo e distanza.
-
Per creare un angolo specifico:
- Usa i controlli a freccia per ruotare la direzione
- Ogni pressione della freccia ruota la direzione di 45° nella direzione selezionata.
- Continua ad aggiustare fino a raggiungere l'angolo richiesto.
- Una volta impostato l'angolo desiderato, i punti possono essere misurati e registrati secondo necessità.
Icona collegamento rapido applicazione Theodolite:
Selezione dell'applicazione Theodolite dal menu laterale della vista CAD:
Esempio di vista CAD mostrata dopo la selezione dell'applicazione Theodolite:
Esempio di vista CAD mostrata dopo la misurazione del primo punto di riferimento (Angolo Orizzontale (HA), Angolo Verticale (VA), Distanza orizzontale dall'unità principale al punto misurato (HD), Distanza inclinata dall'unità principale al punto misurato (SD):
Icona a forma di L usata per accedere ai controlli dell'angolo orizzontale (HA):
Tab dei controlli dell'angolo orizzontale (Imposta HA: Consente di impostare l'angolo orizzontale (HA) a un valore specifico desiderato. Blocca HA: Trasferisce il valore HA corrente a un punto misurato diverso. Il nuovo punto misurato manterrà il valore HA precedentemente impostato nel punto originale. Ruota: Ruota l'unità principale di 45° a sinistra o a destra.):
Schermata di conferma per la modifica dell'angolo orizzontale (HA):
Tab dei controlli dell'angolo orizzontale dopo l'aggiornamento di HA:
Tab dei controlli dell'angolo orizzontale dopo la rotazione dell'angolo di 90°:
Esempi di utilizzo dell'Applicazione Theodolite
Esempio 1: Misurare l'Angolo Tra Due Punti
L'applicazione può essere utilizzata per misurare l'angolo tra due punti noti.
- Misura il primo punto e impostalo come HA = 0°
- Ruota verso il secondo punto
- Leggi l'angolo orizzontale e verticale tra i due punti
(in tempo reale o dopo la misurazione, a seconda delle impostazioni di Misurazione in Tempo Reale)
Questo è utile per la verifica dell'allineamento e controlli angolari.
Esempio 2: Creare una Linea Perpendicolare a 90°
L'applicazione Theodolite può essere usata per creare una direzione perpendicolare da un riferimento noto.
- Misura un punto di riferimento
- Imposta HA = 0°
- Ruota la direzione di 90°
- Misura o registra punti lungo la linea perpendicolare
Questo flusso di lavoro è comunemente usato per layout a squadra e per stabilire caratteristiche perpendicolari.
Esempio 3: Estensione di Linee di Griglia
Le linee di griglia possono essere estese quando è disponibile una geometria parziale.
- Posiziona il tuo strumento (probabilmente POS 150 o 180) direttamente su un punto di intersezione della griglia
- Misura un secondo punto lungo una linea di griglia nota
- Ruota la direzione come desiderato (ad esempio 90°)
- Misura o registra punti lungo la/le linea/e di griglia estesa/e
Questo è utile quando le intersezioni della griglia sono parzialmente ostruite o mancanti in cantiere.
Esempio 4: Verifica dell'Allineamento dell'Installazione
L'applicazione Theodolite può essere usata per verificare l'allineamento degli elementi installati.
- Definisci una direzione di riferimento usando una caratteristica esistente
- Ruota verso l'elemento installato
- Confronta l'angolo misurato con il valore previsto
Questo supporta controlli di qualità rapidi senza stazionamento.
Esempio 5: Creazione di Punti di Layout Angolati
I punti angolati possono essere creati rispetto a una direzione di riferimento.
- Misura il punto di riferimento
- Imposta HA = 0°
- Ruota all'angolo desiderato (ad esempio, 45° o 135°)
- Misura e registra punti lungo quella direzione
Questo è utile per muri angolati, rampe o layout non ortogonali.
Esempio 6: Orientamento Relativo Senza Coordinate
In fasi iniziali di progetto o in situazioni di retrofit, l'applicazione theodolite può essere usata senza un sistema di coordinate definito.
- Misura un riferimento fisico noto
- Usalo come linea base direzionale
- Misura o crea punti rispetto a quella direzione
Ciò consente un lavoro produttivo anche quando il posizionamento assoluto non è disponibile.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.