Quali sono i pulsanti "GPS", "Trova me" e "Mappa" sul tablet?

  • Aggiornato

I tablet PLC 400 e PLC 600 sono dotati di GPS. In pratica, questo significa che i tablet possono connettersi direttamente ai satelliti GPS. Per utilizzare qualsiasi funzionalità GPS, devi lavorare all'aperto, dove il tablet ha una chiara visibilità del cielo e può comunicare con i satelliti. La funzionalità GPS non è disponibile al chiuso e l'affidabilità del GPS può variare a seconda delle condizioni ambientali.

Se il GPS è disabilitato o non disponibile, il tablet offre comunque modi alternativi per aiutarti a orientarti e a ruotare lo strumento verso una posizione desiderata, che sono spiegati di seguito.

Come il GPS può aiutarti nel tuo flusso di lavoro

Il GPS può svolgere un ruolo chiave nell'assicurare che il telescopio possa trovare la tua posizione mentre ti sposti nel cantiere con il tablet.

Abilita il GPS nelle Impostazioni

Per attivare il GPS sul tuo tablet, vai su Impostazioni>Impostazioni generali>GPS e attivalo. Non è necessario regolare il "Settore angolare GPS" a meno che tu non sia sicuro di farlo. I settori angolari predefiniti sono preimpostati come la migliore finestra angolare di ricerca per trovare il tuo prisma quando il GPS viene utilizzato per ruotare verso la tua posizione.

Staziona il tuo Strumento

Anche se il GPS è attivato, non sarà utile per il tuo flusso di lavoro a meno che lo strumento non conosca la sua posizione di coordinate nel cantiere. Devi completare uno dei metodi di stazionamento per poter utilizzare la funzione trova me tramite GPS.

Una volta stazionato e configurato all'aperto, il GPS di solito funziona entro poche decine di metri e fornisce una precisione a livello di metro in buone condizioni, il che permette allo strumento di ruotare verso la tua posizione e cercare il tuo prisma.

Nota: Dopo il completamento dello stazionamento, lo strumento deve essere brevemente collegato a un prisma affinché il sistema possa allineare i dati GPS con il sistema di coordinate del progetto.

Ecco i passaggi generali per assicurarti che il GPS possa beneficiare il tuo flusso di lavoro una volta attivato nelle impostazioni:

  1. I satelliti identificano la posizione GNSS del tablet
  2. Viene quindi riconosciuta la posizione di coordinate locale del tablet, stabilita durante lo stazionamento e il tracciamento iniziale del prisma
  3. Il sistema calcola quindi una matrice di trasformazione, collegando la posizione GNSS e la posizione di coordinate locale del tablet
  4. Il pulsante "Trova me" () viene quindi abilitato nel tuo flusso di lavoro, il che aiuterà lo strumento a ruotare verso la posizione del tuo tablet e iniziare a cercare il tuo prisma

Per trovare il pulsante "trova me", premi semplicemente sull'icona della fotocamera in alto sullo schermo del tablet (), quindi premi l'icona della mappa che appare (). Noterai che l'indicatore della linea di vista dello strumento è diventato verde e il pulsante trova me sarà quindi nell'angolo inferiore (). Quando premuto, lo strumento tenterà di ruotare e cercare il tuo obiettivo:

Limitazioni potenziali del GPS

  • Non utilizzabile al chiuso (è necessaria la visibilità del cielo)
  • La precisione può variare a seconda delle condizioni ambientali e della forza del segnale
  • Il ritardo per formare la matrice di trasformazione (dove il pulsante "trova me" può essere usato) può variare da secondi a minuti
  • A volte, sarà troppo impreciso per trovare immediatamente il prisma
  • Lo strumento ruota verso la posizione GPS stimata del tablet. Se il prisma non è vicino al tablet, la connessione al prisma potrebbe non completarsi.

Utilizzo della funzione Mappa senza GPS

Anche se il GPS è disabilitato o non disponibile, puoi comunque usare la mappa per ruotare lo strumento verso qualsiasi posizione sul tuo piano. Finché lo strumento è correttamente stazionato, puoi seguire questi passaggi per ruotare lo strumento verso la tua posizione senza l'assistenza del GPS o di Trova Me:

Tocca l'icona della fotocamera (), apri la funzione mappa () e tocca sullo schermo nella posizione verso cui vuoi che lo strumento ruoti. Una volta che lo strumento ha ruotato verso quella posizione, puoi usare le funzioni di ricerca o blocco del prisma come
Nell'esempio qui sotto, la linea tratteggiata rossa si adatta per puntare verso qualsiasi punto tocchi sullo schermo. Puoi quindi utilizzare le funzioni di ricerca o blocco del prisma sul lato destro dello schermo per tentare di agganciare il tuo prisma.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 2 su 2

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.